Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

过程仪表网络

我们的过程测试设备网络提供过程仪表与过程控制系统之间的通信。我们针对可寻址远程传感器数据通路和 FOUNDATION™ 现场总线上的仪表提供集成 PlantPAx™ 分布式控制系统支持。我们的 Encompass™ 合作伙伴提供对 Profibus PA 以及 Modbus 和其他网络的扩展支持。Endress+Hauser 及其他合作伙伴现在提供可连接到 EtherNet/IP™ 网络的过程仪表以支持这种不断增长的趋势。
网络安全与基础架构
  • 基于机架的通信模块
  • ControlNet 网络
  • DeviceNet 网络
  • EtherNet/IP 网络
  • 网关和链接设备
  • IO-Link 技术
  • 其他工业网络
  • 过程仪表网络
Main Image

基金会现场总线

我们的 PlantPAx™ 分布式控制系统提供了一个工厂级控制和信息平台,而基金会现场总线标准提供在整个工厂内分布控制架构的功能。结合这两种强大的技术,可以实现集成式的无缝数据分配和通过多种来源的设备执行过程控制。

产品详细信息

Main Image

HART 通信协议

HART(可寻址远程传感器数据通路)协议是广泛接受的标准,适用于过程工业中与仪器仪表进行的数字式增强型通信。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 过程仪表网络 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose