Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

其他工业网络

我们支持各种其他工业自动化网络,使您可以将新应用与 Data Highway Plus、DH-485、通用远程 I/O 和 SERCOS II 等网络上的现有应用灵活连接。我们还通过 Encompass™ 合作伙伴产品,提供与许多其他网络的机架内连通能力。
网络安全与基础架构
  • 基于机架的通信模块
  • ControlNet 网络
  • DeviceNet 网络
  • EtherNet/IP 网络
  • 网关和链接设备
  • IO-Link 技术
  • 其他工业网络
  • 过程仪表网络
Main Image

Data Highway Plus (DH+) 网络

Data Highway Plus (DH+) 网络是局域网,设计目的是在车间应用中支持远程编程以及计算机与控制器之间的通信。

产品详细信息

Main Image

通用远程 I/O (RIO) 网络

通用远程 I/O 链路是局域网,旨在将控制器连接到远程 I/O 机架和各种智能设备(例如操作员界面以及交流或直流变频器)。

产品详细信息

Main Image

SERCOS 接口

SERCOS(串行实时通讯系统)是国际认证的运动控制通信标准 (IEC 61491)。此通信网络用于通过抗噪声干扰光纤电缆,实时进行标准化闭环数据的高速串行通信。我们通过接口运动模块来支持 SERCOS,这些模块可为 ControlLogix® 控制器提供 SERCOS 变频器连接和控制。

产品详细信息

Main Image

DH-485 网络

DH‑485 工业局域网专为车间应用而设计,使用 RS‑485 传输标准。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 其他工业网络 Chevron RightChevron Right