Loading

网络安全与基础架构
Allen-Bradley

我们提供的网络和安全解决方案可帮助您实现自动化产品的相互连接,以及与企业其余部分的连接。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
CloseClose
EtherNet/IP 柜内解决方案
EtherNet/IP 柜内解决方案
EtherNet/IP 柜内解决方案是一种经济实用的网关,用于连接传统硬接线组件,可实现无缝数据连接等。
Stratix 2100 非管理型工业以太网交换机
使用 Stratix 2100 非管理型交换机来优化面板设计并节省成本。具有更卓越的网络可靠性、数据优先处理和能效。
Stratix 2500 轻型管理型交换机
运用我们的 Stratix 2500 轻型管理型交换机,可在传统非管理型交换机无法提供诊断和安全性的情况下实现网络连接。
Stratix 4300 远程访问路由器
我们的 Stratix® 4300 远程访问路由器有助于实现与远程系统和应用程序的连接。
Stratix 5200 交换机
探索 Allen-Bradley® Stratix® 5200 管理型工业以太网交换机的功能。这种灵活且适应性强的解决方案可用于广泛的工业应用场景。这款交换机的特点在于可与 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment 软件进行优化集成,从而简化配置和监控。通过集成功能,您可以体验更轻松的调试和可指导操作的诊断。升级至 Stratix 5200 交换机,以满足您的所有工业需求。
Stratix 5800 工业以太网交换机
我们的 Stratix 5800 高性能工业以太网交换机可提供千兆性能,支持铜、光纤和 PoE 扩展模块。
front view of 1756 Chassis-based Communication module
基于机架的通信模块
我们基于机架的通信模块可以帮助建立连接并在 1756 机架中对用户、设备和网络实施基于网络的访问控制。
ControlNet 连接的产品
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
DeviceLogix 技术
我们的 DeviceLogix 智能组件技术将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。
DeviceNet 连接的产品
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
嵌入式交换机产品
嵌入式交换机技术将常用以太网交换机特性直接嵌入到硬件中,无需其他配置即可支持高性能应用程序。
Group collage of EtherNet I/P connected products
EtherNet/IP 连接的产品
我们为各种应用项目提供了 4000 多种自动化产品。产品有内置的网络接口或可选的通信模块。我们会继续开发新产品和创新产品,以扩展 EtherNet/IP™ 产品。
CIP Security 代理服务器
我们的 Bulletin 1783 CIP Security™ 代理服务器通过与 EtherNet/IP™ 兼容设备配合工作,帮助您为控制系统提供安全保障。
9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
Stratix 2000 非管理型以太网交换机
我们的 Stratix 2000 非管理型以太网交换机非常适合小型控制网络。
Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
Stratix 5410 工业
我们的 Stratix 5410 工业分布式交换机提供全千兆平台,具有四个 10 Gb 端口选项和网络地址转换 (NAT) 功能,适合对性能要求极高的网络。
Stratix 5950 安全设备
再美好的事物也有终结的一天,Stratix® 5950 安全设备也到了退场的时候。这些产品正在停产,自 2024 年 1 月 1 日起不再销售。
1788 4 路现场总线接线盒
1788 6 路现场总线接线盒
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
1788 ControlNet 到现场总线
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
1788 ControlNet 到 Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IP 到 DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
1788 EtherNet/IP 到现场总线
1788 EtherNet/IP 到 Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
DH-485
用于运动的 SERCOS
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
通用远程 I/O (RIO)
通用远程 I/O 链路是局域网,旨在将控制器连接到远程 I/O 机架和各种智能设备(例如操作员界面以及交流或直流变频器)。
用于过程的基金会现场总线
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
可寻址远程传感器数据通路(系列)- 用于过程
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
使用 ArmorBlock I/O 和 IO-Link 技术构建智能机器
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业
Stratix 5700 工业交换机
我们的 Stratix 5700 管理型工业以太网交换机会满足您的需求,从小型应用到与工厂范围内基础设施进行的面向 IT 的集成,都是如此。
Stratix 8300 第 3 层模块化管理型
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8300 第 3 层模块化管理型交换机已停产,不再销售。建议您迁移至 Stratix 5800 高性能管理型交换机。
Stratix 8000 模块化管理型
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8000 模块化管理型交换机已停产,不再销售。建议您迁移至 Stratix 5800 高性能管理型交换机。
ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们提供的网络和安全解决方案可帮助您实现自动化产品的相互连接,以及与企业其余部分的连接。我们可帮助您选择更佳网络架构,并为您提供设计和实施指导。我们提供各种设备、通信接口、物理介质和连接产品,可帮助您充分利用您的控制系统。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose