Loading

工业网络解决方案
Allen-Bradley

基于 Allen‑Bradley 控制系统和 Stratix 以太网交换机构建的统一工业网络,旨在为工业运营和企业网络提供可预测的性能和无缝扩展性。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
Stratix 工业网络产品
Allen-Bradley 徽标

探索我们全面的工业网络产品和服务组合,这些产品和服务可连接、保护并优化您的工业自动化系统,从工厂车间到您的业务网络。

我们的网络解决方案不仅限于硬件,还提供工业网络支持,包括架构设计、实施指导和生命周期服务。凭借丰富的工业网络硬件、设备、通信接口、物理介质和连接工具选择,我们帮助确保您的控制系统以最佳性能、安全性和可靠性运行。

主要功能

Open All
Close All
可扩展网络架构

通过种类丰富的工业以太网交换机和机架式通信模块构建灵活、面向未来的网络。

工业运营嵌入式网络安全

采用 Stratix 分段、CIP Security 和 IEC‑62443 安全功能的工业级安全方法,实现纵深防御,同时不影响实时控制和生产正常运行时间。

无缝集成

通过 附加配置文件 和 面板简化设备工作流和界面。

Stratix 用于高性能网络架构

坚固耐用、专为工业应用设计的设备,提供连接性以推动生产力提升。

视频
为工业通信构建更智能的基础

了解控制和通信子系统如何将控制器、网络、输入/输出和设备连接到一个统一的基础设施中,从而提升可见性、实现更优的数据流,并支持更高效的工业运营。观看视频,了解现代通信基础如何助力推动智能制造。

工业网络产品概述

了解Rockwell Automation网络解决方案如何推动安全、互联的企业。探索我们的工业网络产品

产品
EtherNet/IP 网络

支持在工厂车间和企业系统之间进行实时控制和信息共享。

EtherNet/IP网络

产品
IO-Link 技术

智能设备的标准化点对点通信,提升诊断能力和灵活性。

IO-Link技术

产品
基于机架的通信模块

为控制器提供集成通信,实现高速数据流交换和简化配置。

基于机架的通信模块

产品
网关和联接设备

桥接多个网络和协议,确保互操作性并延长系统寿命。

网关与链接设备

产品
过程仪表网络

为过程仪表提供可靠的连接,确保关键工业运营的实时数据准确无误。

过程仪表工业网络

产品
ControlNet网络


专为确定性、排定型数据传输而设计,非常适合过程和运动控制应用。

ControlNet网络

产品
DeviceNet 网络

一种经过验证的解决方案,可用于连接传感器和执行器等工业设备,降低接线复杂性。

DeviceNet工业网络

产品
其他工业网络

支持 PROFIBUS、Modbus 等,满足多样化的应用需求。

其他工业网络

为您的网络赋能。加速您的可能性。

通过互补的Rockwell Automation硬件、软件和服务,增强您的工业网络架构。这些解决方案可增强可见性、提升安全性,并扩展您的Connected Enterprise的性能,助力您设计更具可扩展性、智能性和弹性的自动化系统。

FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
CIP Security 有效防范 MitM 攻击
CIP Security 有效防范 MitM 攻击
CIP Security 有效防范 MitM 攻击
CIP Security(CIP:通用工业协议)连接数据和设备,可以有效防范中间人 (MitM) 攻击等。
先进无线技术合作伙伴
先进无线技术合作伙伴
先进无线技术合作伙伴
了解Rockwell Automation与技术合作伙伴如何携手探索先进的无线技术,并验证5G、专用5G和Wi-Fi产品性能。

工业网络设备常见问题解答

我如何为我的应用选择合适的工业网络技术?

首先将控制系统的性能需求和应用要求纳入网络架构的设计中。

我能否将传统系统与现代工业网络无缝集成?

Yes,我们的网关和链接设备实现了旧协议与新网络架构之间的无缝集成,从而降低迁移成本和停机时间。

工业网络可采用哪些安全措施?

Rockwell Automation提供嵌入式安全功能和服务,以防范网络威胁,确保合规性和工业运营完整性。 网络安全服务

Stratix 管理型工业以太网交换机如何提升设备级通信?

Stratix 管理型工业以太网交换机通过其广泛的交换功能加强了设备级通信,实现可预测的高性能工业控制。

这些工业网络是否与智能制造计划兼容?
绝对支持。我们的解决方案支持工业4.0战略,实现实时数据交换、预测性维护和 IT/OT 融合。
Stratix 管理型工业以太网交换机与市场上的同类产品有何不同?

Stratix 管理型工业以太网交换机已集成到Rockwell Automation生态系统中,通过用户每日交互的工具提供产品支持。

工业网络交换机与商用网络交换机的区别在于,工业网络交换机专为工业自动化环境设计,能够在−40~75°C等极端温度、强电磁干扰、振动和湿度等恶劣条件下稳定运行,并支持冗余电源、环网自愈等工业级功能;而商用网络交换机主要用于办公等普通环境,适用于0~40°C等常规温度范围,功能侧重于一般数据通信,缺乏工业级的可靠性和抗干扰能力。

工业网络交换机专为在恶劣的制造和工业环境中可靠运行而设计。与商用交换机不同,工业级网络交换机能够承受极端温度、振动、电噪声和苛刻的运行条件,同时为工业自动化系统提供所需的安全、高性能连接。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
Industrial Network Products Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
EtherNet/IP™ 柜内解决方案
EtherNet/IP™ 柜内解决方案是一种经济实用的网关,可连接传统的硬接线组件,实现无缝数据连接等功能。
Stratix 2100 非管理型工业以太网交换机
使用 Stratix 2100 非管理型交换机优化面板设计并节省成本。通过增强的网络可靠性、数据优先级和能源效率。
Stratix 4100 ETAP
罗克韦尔自动化的下一代 Stratix Ethernet/IP 测试接入点 Stratix 4100 提供更高的速度、媒体转换和 DLR 功能。
Stratix 2500 轻管理型交换机
我们的 Stratix® 2500 轻管理型交换机可在传统非管理型交换机无法提供诊断和安全性的情况下实现网络连接。
Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 正面视图
Stratix 4300远程访问路由器
我们的 Stratix® 4300 远程访问路由器有助于实现与远程系统和应用程序的连接。
Stratix 5200 交换机
了解 Allen-Bradley® Stratix® 5200 管理型工业以太网交换机的功能。
第一和第二张图片显示了 Stratix 5800 交换机的正视图,附带扩展模块。第三张图片单独显示了 Stratix 5800 交换机的正视图。第四张图片单独显示了扩展模块的正视图。
Stratix 5800 工业以太网交换机
我们的 Stratix® 5800 高性能工业以太网交换机提供千兆性能,并支持铜缆、光纤和 PoE 扩展模块。
front view of 1756 Chassis-based Communication module
基于机架的通信模块
基于机架的通信模块有助于连接和实施 1756 机架中用户、设备和网络的基于网络的访问控制。
ControlNet 连接产品
我们为您的应用项目提供了各种 ControlNet™ 产品。
DeviceLogix 技术
我们的 DeviceLogix 智能组件技术将逻辑解决能力集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,从而提供更高性能和更低成本的分布式控制。
DeviceNet 网络系列
DeviceNet 连接产品
我们为您的应用提供了各种 DeviceNet™ 连接产品。
嵌入式交换机产品
嵌入式交换机技术将流行的以太网交换机功能直接嵌入到您的硬件中,以支持高性能应用,无需额外配置。
EtherNet I/P 连接产品的组合拼贴画
EtherNet I/P 连接产品
我们提供 4000 多种自动化产品,适用于各种应用项目。产品配备内置网络接口或可选通信模块。我们将继续通过新颖创新的产品扩展 EtherNet/IP™ 产品系列。
1783-CSP CIP Security 代理的正视图。显示指示灯和以太网端口
CIP Security 代理
我们的 Bulletin 1783 CIP Security™ 代理可与 EtherNet/IP™ 兼容设备配合使用,帮助您为控制系统提供安全性。
9300 NAT
使用我们的 NAT 设备,调整您的机器,告别复杂、昂贵且耗时的更改。
Stratix 2000 非管理型以太网交换机
我们的 Stratix® 2000 非管理型以太网交换机是小型控制网络的理想选择。
Stratix 5400 工业以太网交换机
我们的 Stratix® 5400 工业以太网管理型交换机在高性能全千兆平台中支持第 2 层交换和第 3 层路由。
Stratix 5410 工业级
我们的 Stratix 5410 工业分布式交换机提供全千兆平台,具有四个 10 千兆端口选项和网络地址转换 (NAT) 功能,适用于对高性能有严格要求的网络。
Stratix 5950 安全设备
与大多数优秀产品一样,Stratix® 5950 安全设备也将走到尽头。这些产品将于 2024 年 1 月 1 日停产,不再销售。
1788 4 路现场总线接线盒
1788 现场总线接线盒系列
1788 现场总线接线盒 6 路
我们的 Bulletin 1788 6 路智能现场总线接线盒提供了一种将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络的容错方法。
1788 ControlNet 到现场总线
我们的 Bulletin 1788 冗余 ControlNet™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了一种快速集成的解决方案,可将基金会现场总线设备添加到任何 Logix 平台。
1788 ControlNet 到 Profibus-PA
我们的 Bulletin 1788 冗余 ControlNet™ 到 Profibus-PA 链接设备提供了一种快速且集成的解决方案,可将 Profibus-PA 现场设备添加到任何 Logix 平台。
1788 模块
1788 EtherNet/IP 到 DeviceNet
我们的 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ 到 DeviceNet 链接设备提供了一种快速集成的解决方案,可将 DeviceNet™ 添加到新系统或现有系统中。
1788 EtherNet/IP 到现场总线
1788 Profibus 系列
1788 EtherNet/IP 到 Profibus-PA
我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到 Profibus-PA 链接设备可为将 Profibus-PA 现场设备添加到任何 Logix 平台提供快速且集成的解决方案。
采用 IO-Link 技术的智能设备
IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,它通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器和其他现场设备集成到我们的互联企业中。
Data Highway Plus
Data Highway Plus (DH+) 网络是一种局域网,旨在支持工厂车间应用中计算机与控制器之间的远程编程和消息传递。
DH-485
SERCOS FOR MOTION
SERCOS(串行实时通信系统)是一种国际认可的运动控制通信标准(IEC 61491)。
通用远程 I/O (RIO)
我们的通用远程 I/O 链路是一种局域网,旨在将控制器连接到远程 I/O 机架和各种智能设备,例如操作员界面和交流或直流变频器。
用于过程的基金会现场总线
基金会现场总线标准能够在整个工厂中分布控制架构。
HART 设备系列
HART(系列)- 适用于过程
HART(可寻址远程传感器高速通道)协议是过程工业中与仪表进行数字增强通信的广泛接受的标准。
Stratix 5700 工业交换机
自 2025 年 9 月 1 日起,我们的 Stratix 5700 工业管理型以太网交换机将停产,不再销售。
Stratix 8300 交换机
Stratix 8300 第 3 层模块化管理型
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8300 第三层模块化管理型交换机已停产,不再销售。建议迁移到 Stratix 5800 高性能管理型交换机。
Stratix 8000 模块化管理型
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8000 模块化管理型交换机已停产,不再销售。建议迁移到 Stratix 5800 高性能管理型交换机。
ArmorStratix 5700 工业以太网交换机
我们的 ArmorStratix™ 5700 工业以太网交换机已停产,不再销售。
使用 ArmorBlock I/O 和 IO-Link 技术构建智能机器
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业网络产品