Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

DeviceNet 网络

DeviceNet™ 网络提供适用于简单工业级设备的开放式、设备级控制和信息网络。它支持传感器和执行器与更高级别的设备(如可编程控制器和计算机)之间的通信。它通过一根兼具电源电缆和信号线电缆功能的电缆,提供简单而经济实用的接线选件。
网络安全与基础架构
  • 基于机架的通信模块
  • ControlNet 网络
  • DeviceNet 网络
  • EtherNet/IP 网络
  • 网关和链接设备
  • IO-Link 技术
  • 其他工业网络
  • 过程仪表网络
Main Image

支持 DeviceLogix 的产品

DeviceLogix™ 智能组件技术将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,从而提供高性能、低成本的分布式控制。

产品详细信息

Main Image

DeviceNet 连接的产品

我们为您的应用提供范围广泛的 DeviceNet™ 连接产品。这些产品具有内置的 DeviceNet 接口,或者通过可选的通信接口模块连接到 DeviceNet 网络。我们继续对 DeviceNet 进行投资,开发有助于使 DeviceNet 更易于进行接线、调试和故障处理的解决方案。

产品详细信息

Main Image

DeviceNet 网络介质

DeviceNet™ 网络介质包括有粗有细的圆形或扁平电缆。圆形电缆通常用于干线电缆,有散装线轴或预先成型的连接线或预制接插线可供选择。KwikLink™ 扁平介质系统提供了简单的模块化布线方法,这种方法使用带有绝缘置换连接器 (IDC) 的扁平四线制干线,可减少安装时间,降低材料成本。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left DeviceNet 网络 Chevron RightChevron Right