Loading

网络安全与基础架构
Allen-Bradley

我们提供的网络和安全解决方案可帮助您实现自动化产品的相互连接,以及与企业其余部分的连接。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我们提供的网络和安全解决方案可帮助您实现自动化产品的相互连接,以及与企业其余部分的连接。我们可帮助您选择更佳网络架构,并为您提供设计和实施指导。我们提供各种设备、通信接口、物理介质和连接产品,可帮助您充分利用您的控制系统。

Allen-Bradley logo
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
EtherNet/IP 柜内解决方案
EtherNet/IP 柜内解决方案
EtherNet/IP 柜内解决方案是一种经济实用的网关,用于连接传统硬接线组件,可实现无缝数据连接等。
Stratix 2100 非管理型工业以太网交换机
使用 Stratix 2100 非管理型交换机优化面板设计并节省成本。通过增强的网络可靠性、数据优先级和能源效率。
Stratix 4100 ETAP
罗克韦尔自动化的下一代 Stratix Ethernet/IP 测试接入点 Stratix 4100 提供更高的速度、媒体转换和 DLR 功能。
Stratix 2500 轻管理型交换机
我们的 Stratix® 2500 轻管理型交换机可在传统非管理型交换机无法提供诊断和安全性的情况下实现网络连接。
Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 正面视图
Stratix 4300远程访问路由器
我们的 Stratix® 4300 远程访问路由器有助于实现与远程系统和应用程序的连接。
Stratix 5200 交换机
了解 Allen-Bradley® Stratix® 5200 管理型工业以太网交换机的功能。
第一和第二张图片显示了 Stratix 5800 交换机的正视图,附带扩展模块。第三张图片单独显示了 Stratix 5800 交换机的正视图。第四张图片单独显示了扩展模块的正视图。
Stratix 5800 工业以太网交换机
我们的 Stratix® 5800 高性能工业以太网交换机提供千兆性能,并支持铜缆、光纤和 PoE 扩展模块。
front view of 1756 Chassis-based Communication module
基于机架的通信模块
基于机架的通信模块有助于连接和实施 1756 机架中用户、设备和网络的基于网络的访问控制。
ControlNet 连接产品
我们为您的应用项目提供了各种 ControlNet™ 产品。
DeviceLogix 技术
我们的 DeviceLogix 智能组件技术将逻辑解决能力集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,从而提供更高性能和更低成本的分布式控制。
DeviceNet 网络系列
DeviceNet 连接产品
我们为您的应用提供了各种 DeviceNet™ 连接产品。
嵌入式交换机产品
嵌入式交换机技术将流行的以太网交换机功能直接嵌入到您的硬件中,以支持高性能应用,无需额外配置。
EtherNet I/P 连接产品的组合拼贴画
EtherNet I/P 连接产品
我们提供 4000 多种自动化产品,适用于各种应用项目。产品配备内置网络接口或可选通信模块。我们将继续通过新颖创新的产品扩展 EtherNet/IP™ 产品系列。
1783-CSP CIP Security 代理的正视图。显示指示灯和以太网端口
CIP Security 代理
我们的 Bulletin 1783 CIP Security™ 代理可与 EtherNet/IP™ 兼容设备配合使用,帮助您为控制系统提供安全性。
9300 NAT
使用我们的 NAT 设备,调整您的机器,告别复杂、昂贵且耗时的更改。
Stratix 2000 非管理型以太网交换机
我们的 Stratix® 2000 非管理型以太网交换机是小型控制网络的理想选择。
Stratix 5400 工业以太网交换机
我们的 Stratix® 5400 工业以太网管理型交换机在高性能全千兆平台中支持第 2 层交换和第 3 层路由。
Stratix 5410 工业级
我们的 Stratix 5410 工业分布式交换机提供全千兆平台,具有四个 10 千兆端口选项和网络地址转换 (NAT) 功能,适用于对高性能有严格要求的网络。
Stratix 5950 安全设备
与大多数优秀产品一样,Stratix® 5950 安全设备也将走到尽头。这些产品将于 2024 年 1 月 1 日停产,不再销售。
1788 4 路现场总线接线盒
1788 现场总线接线盒系列
1788 现场总线接线盒 6 路
我们的 Bulletin 1788 6 路智能现场总线接线盒提供了一种将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络的容错方法。
1788 ControlNet 到现场总线
我们的 Bulletin 1788 冗余 ControlNet™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了一种快速集成的解决方案,可将基金会现场总线设备添加到任何 Logix 平台。
1788 ControlNet 到 Profibus-PA
我们的 Bulletin 1788 冗余 ControlNet™ 到 Profibus-PA 链接设备提供了一种快速且集成的解决方案,可将 Profibus-PA 现场设备添加到任何 Logix 平台。
1788 模块
1788 EtherNet/IP 到 DeviceNet
我们的 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ 到 DeviceNet 链接设备提供了一种快速集成的解决方案,可将 DeviceNet™ 添加到新系统或现有系统中。
1788 EtherNet/IP 到现场总线
1788 Profibus 系列
1788 EtherNet/IP 到 Profibus-PA
我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到 Profibus-PA 链接设备可为将 Profibus-PA 现场设备添加到任何 Logix 平台提供快速且集成的解决方案。
Data Highway Plus
Data Highway Plus (DH+) 网络是一种局域网,旨在支持工厂车间应用中计算机与控制器之间的远程编程和消息传递。
DH-485
SERCOS FOR MOTION
SERCOS(串行实时通信系统)是一种国际认可的运动控制通信标准(IEC 61491)。
通用远程 I/O (RIO)
我们的通用远程 I/O 链路是一种局域网,旨在将控制器连接到远程 I/O 机架和各种智能设备,例如操作员界面和交流或直流变频器。
用于过程的基金会现场总线
基金会现场总线标准能够在整个工厂中分布控制架构。
HART 设备系列
HART(系列)- 适用于过程
HART(可寻址远程传感器高速通道)协议是过程工业中与仪表进行数字增强通信的广泛接受的标准。
使用 ArmorBlock I/O 和 IO-Link 技术构建智能机器
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业
Stratix 5700 工业交换机
自 2025 年 9 月 1 日起,我们的 Stratix 5700 工业管理型以太网交换机将停产,不再销售。
Stratix 8300 交换机
Stratix 8300 第 3 层模块化管理型
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8300 第三层模块化管理型交换机已停产,不再销售。建议迁移到 Stratix 5800 高性能管理型交换机。
Stratix 8000 模块化管理型
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8000 模块化管理型交换机已停产,不再销售。建议迁移到 Stratix 5800 高性能管理型交换机。
ArmorStratix 5700 工业以太网交换机
我们的 ArmorStratix™ 5700 工业以太网交换机已停产,不再销售。
采用 IO-Link 技术的智能设备
IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,它通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器和其他现场设备集成到我们的互联企业中。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构