Loading

网络安全与基础架构

网络安全与基础架构

网络安全与基础架构
  • 基于机架的通信模块
  • ControlNet 网络
  • DeviceNet 网络
  • EtherNet/IP 网络
  • 网关和链接设备
  • IO-Link 技术
  • 其他工业网络
  • 过程仪表网络

我们提供的网络和安全解决方案可帮助您实现自动化产品的相互连接,以及与企业其余部分的连接。我们可帮助您选择最佳网络架构,并为您提供设计和实施指导。我们提供各种设备、通信接口、物理介质和连接产品,可帮助您充分利用您的控制系统。


基于机架的通信模块
Main Image
基于机架的通信模块

我们的 ControlLogix® 系统使用连接在设备间建立通信连接。基于机架的 Bulletin 1756 通信模块可以帮助建立网络连接,并在 1756 机架中对用户、设备和网络实施基于网络的访问控制。 

产品详细信息

ControlNet 网络

ControlNet™ 网络是开放式控制网络,可满足实时、高吞吐量应用的要求。ControlNet 支持控制器之间的互锁以及对 I/O、驱动器和阀的实时控制。它还提供了在离散和过程应用项目(包括高可用性应用项目)中的控制联网。

ControlNet 连接的产品
Main Image
ControlNet 连接的产品

我们为您的应用提供了范围广泛的 ControlNet™ 产品。这些产品具有内置的 ControlNet 接口,或者通过可选的通信接口模块连接到 ControlNet 网络。我们将始终为您的实时高吞吐量应用项目提供支持。

产品详细信息
ControlNet 网络介质
Main Image
ControlNet 网络介质

通过 ControlNet™ 网络介质和连接设备,可以灵活进行网络设计。ControlNet 同轴电缆是适用于典型安装的低损耗、RG-6 四层带屏蔽同轴电缆。ControlNet 光纤介质允许您延长网络的网段,提供对电磁干扰 (EMI) 的抗扰性,且允许在危险场所安装。我们提供适用于同轴电缆和光纤系统的各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。请根据应用项目和/或系统安装环境选择电缆类型。

产品详细信息

DeviceNet 网络

DeviceNet™ 网络能提供适用于简单工业级设备的开放式、设备级控制和信息网络。它支持传感器和执行器与更高级别的设备(如可编程控制器和计算机)之间的通信。它通过一根兼具电源电缆和信号线电缆功能的电缆,提供简单而经济实用的接线选件。

Main Image
支持 DeviceLogix 的产品

DeviceLogix™ 智能组件技术将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,从而提供高性能、低成本的分布式控制。

产品详细信息
Main Image
DeviceNet 连接的产品

我们为您的应用提供范围广泛的 DeviceNet™ 连接产品。这些产品具有内置的 DeviceNet 接口,或者通过可选的通信接口模块连接到 DeviceNet 网络。我们继续对 DeviceNet 进行投资,开发有助于使 DeviceNet 更易于进行接线、调试和故障处理的解决方案。

产品详细信息
DeviceNet 网络介质
Main Image
DeviceNet 网络介质

DeviceNet™ 网络介质包括有粗有细的圆形或扁平电缆。圆形电缆通常用于干线电缆,有散装线轴或预先成型的连接线或预制接插线可供选择。KwikLink™ 扁平介质系统提供了简单的模块化布线方法,这种方法使用带有绝缘置换连接器 (IDC) 的扁平四线制干线,可减少安装时间,降低材料成本。

产品详细信息

EtherNet/IP 网络

EtherNet/IP™ 网络提供使用开放式工业标准联网技术的工厂范围网络系统。它可在离散、连续过程、批处理、安全、驱动、运动及高可用性应用项目中启用实时控制和信息。EtherNet/IP 网络可将电机起动器和传感器等设备连接到控制器和 HMI 设备并接入企业。它支持在公共网络基础设施上进行非工业和工业通信。

ArmorStratix 5700 工业以太网交换机
Main Image
ArmorStratix 5700 工业以太网交换机

ArmorStratix™ 5700 工业以太网交换机可为极端环境中的网络提供可靠、耐用的 on-machine 解决方案。这一第 2 层管理型交换机具有 IP67 防尘和防水保护等级,是需要广泛分布应用项目的操作的理想选择。

产品详细信息
嵌入式交换机技术
Main Image
嵌入式交换机技术

嵌入式交换机技术将以太网交换机特性嵌入到硬件中,以支持高性能应用项目。利用我们具有嵌入式交换机特性的双端口产品,不使用单独的以太网交换机也可以将设备直接连接到网络,从而帮助降低整体成本并简化系统配置。这些产品支持将线性和设备级环网 (DLR) 拓扑结构用于 EtherNet/IP™ 应用。

产品详细信息
EtherNet/IP 连接的产品
Main Image
EtherNet/IP 连接的产品

我们为各种应用项目提供了 4000 多种自动化产品。产品有内置的网络接口或可选的通信模块。我们会继续开发新产品和创新产品,以扩展 EtherNet/IP™ 产品。

产品详细信息
CIP Security 代理服务器
Main Image
CIP Security 代理服务器

我们的 Bulletin 1783 CIP Security™ 代理服务器通过与 EtherNet/IP™ 兼容设备配合工作,帮助您为整个工厂提供安全保障。CIP Security 是纵深防御策略的一部分,它可以帮助防御攻击者,因为攻击者可以远程访问您的网络并采取恶意行动,诸如窃取配方、引起设备故障或将未知的新程序下载到您的系统。借助代理服务器,您可以轻松地在您的系统中实施 CIP Security - 让您可以通过设备来保护您的网络,并有助于保护互联企业。

产品详细信息
网络地址转换 (NAT) 设备
Main Image
网络地址转换 (NAT) 设备

希望增加小型控制系统的灵活性吗? 是否希望能够使用相同的网络设置在同一生产线上配置多台计算机?  使用我们的 NAT 设备调整您的机器,告别复杂、昂贵且耗时的更改。

产品详细信息
Stratix 2000 非管理型以太网交换机
Main Image
Stratix 2000 非管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 2000 非管理型以太网交换机非常适合小型控制网络。这些工业级交换机无需任何配置,使用简单的电缆连接即可轻松地与基于 Logix 的控制器连接。

产品详细信息
Stratix 2500 轻型管理型交换机
Main Image
Stratix 2500 轻型管理型交换机

通过 Bulletin 1783 Stratix® 2500 轻型管理型交换机,可在传统非管理型交换机无法提供诊断和安全性的应用中实现网络连接。这项连接能力可帮助您实现更高的生产率和网络可靠性。

产品详细信息
Stratix 4300 远程访问路由器
Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 左侧
Stratix 4300 远程访问路由器

我们的 Stratix® 4300 远程访问路由器是完整解决方案的一部分,其中还包括 FactoryTalk® Remote Access™ 软件。这些产品共同构成了工业设备远程访问解决方案。当您无法出差旅行时,这种连接为安装、编程更新以及按需故障排除和维护提供支持。 

产品详细信息
Stratix 5400 工业以太网交换机
Main Image
Stratix 5400 工业以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5400 工业以太网管理型交换机通过结合使用千兆以太网 (GE)、以太网供电 (PoE) 和 GE 光口来支持第 2 层交换和第 3 层路由,从而增强可扩展性。 

产品详细信息
Stratix 5410 工业分布式交换机
Main Image
Stratix 5410 工业分布式交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5410 工业分布式交换机可提供 19" 的机架安装设计以实现更高的端口密度,并提供具有四个 10 千兆端口选项及网络地址转换 (NAT) 功能的全千兆平台。

产品详细信息
Stratix 5700 管理型工业以太网交换机
Main Image
Stratix 5700 管理型工业以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5700 管理型工业以太网交换机使用最新的 Cisco® Catalyst® 交换机架构和功能集。它们旨在满足您的交换功能需求,从较小的应用项目到与工厂范围内基础设施的面向 IT 的集成。 

产品详细信息
Stratix 5800 高性能管理型交换机
Main Image
Stratix 5800 高性能管理型交换机

Stratix® 5800 管理型工业以太网交换机采用灵活的封装,可提供千兆性能。它具有固定的模块化设计,支持多种铜、光纤和 PoE 扩展模块,并提供第 2 层交换或第 3 层路由固件选项,以满足各种应用需求。

产品详细信息
Stratix 5950 安全设备
Main Image
Stratix 5950 安全设备

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5950 安全设备将几项增强型安全功能组合在一个设备中,帮助保护您的工业自动化基础架构。 

产品详细信息
Stratix 8000 模块化管理型以太网交换机
Main Image
Stratix 8000 模块化管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8000 模块化管理型交换机系列使用最新的 Cisco® Catalyst® 交换机架构和功能集以及强大的配置工具,有助于使用 IT 专业人员所熟悉的工具来提供与企业网络的安全集成。 

产品详细信息
Stratix 8300 第 3 层模块化管理型以太网交换机
Main Image
Stratix 8300 第 3 层模块化管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8300 第 3 层模块化管理型交换机系列使用最新的 Cisco® Catalyst® 交换机架构和功能集以及强大的配置工具,有助于使用 IT 专业人员所熟悉的工具来提供与企业网络的安全集成。 

产品详细信息
以太网网络介质
Main Image
以太网网络介质

我们提供工业级以太网物理介质的完整产品组合,包括 M12 连接、工业标准变型 1 连接以及 RJ45 连接产品。 

产品详细信息

网关和链接设备

我们提供一系列网关和链接设备,可将您的信息级或控制级网络与设备级网络无缝相连,通过利用现有网络结构访问其他网络上的数据来降低控制设备成本。通过 Encompass™ 合作伙伴计划(我们的第三方产品推荐计划)可提供更多链接设备,可供您快速找到最适合解决您应用难题的产品。

Main Image
4 路冗余智能现场总线接线盒

我们的 Bulletin 1788 4 路冗余智能现场总线接线盒提供了简单的冗余容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。 

产品详细信息
Main Image
6 路智能现场总线接线盒

我们的 Bulletin 1788 6 路智能现场总线接线盒提供了一种容错方法,以便将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。 

产品详细信息
Main Image
冗余 ControlNet 到基金会现场总线 H1 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 ControlNet™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。

产品详细信息
Main Image
冗余 ControlNet 到 Profibus-PA 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 ControlNet™ 到 Profibus-PA 链接设备提供了将 Profibus-PA 现场设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。该链接设备无需借助中间 Profibus-DP 层即可实现 Profibus-PA 与 ControlNet 之间的直接连接。

产品详细信息
Main Image
EtherNet/IP 到 DeviceNet 链接设备

我们的 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ 到 DeviceNet 链接设备为在新系统或现有系统中添加 DeviceNet™ 提供了快速的集成解决方案。使用内置的远程访问功能能够通过自动设备管理来控制和配置 DeviceNet 网络上的设备并对其进行故障处理。

产品详细信息
Main Image
冗余 EtherNet/IP 到基金会现场总线 H1 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备提供了将基金会现场总线设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。

产品详细信息
Main Image
冗余 EtherNet/IP 到 Profibus-PA 链接设备

我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到 Profibus-PA 链接设备提供了将 Profibus-PA 现场设备添加至任何 Logix 平台的快速、集成解决方案。这些链接设备无需借助中间 Profibus-DP 层即可实现 Profibus-PA 与 EtherNet/IP 之间的直接连接。

查看所有» 产品详细信息
IO-Link 技术
Main Image
IO-Link 技术

IO 链路技术是世界范围的开放标准协议,通过将启用了 IO 链路的设备接入 IO 链路主模块将传感器集成到我们的互联企业。

产品详细信息

其他工业网络

我们支持各种其他工业自动化网络,使您可以将新应用与 Data Highway Plus、DH-485、通用远程 I/O 和 SERCOS II 等网络上的现有应用灵活连接。我们还通过 Encompass™ 合作伙伴产品,提供与许多其他网络的机架内连通能力。

Main Image
Data Highway Plus (DH+) 网络

Data Highway Plus (DH+) 网络是局域网,设计目的是在车间应用中支持远程编程以及计算机与控制器之间的通信。

产品详细信息
Main Image
DH-485 网络

DH‑485 工业局域网专为车间应用而设计,使用 RS‑485 传输标准。

产品详细信息
Main Image
SERCOS 接口

SERCOS(串行实时通讯系统)是国际认证的运动控制通信标准 (IEC 61491)。此通信网络用于通过抗噪声干扰光纤电缆,实时进行标准化闭环数据的高速串行通信。 

产品详细信息
Main Image
通用远程 I/O (RIO) 网络

通用远程 I/O 链路是一种局域网络,用于将控制器连接到远程 I/O 框架和各种智能设备(如操作员界面以及交流或直流调速器)。

产品详细信息

过程仪表网络

我们的过程测试设备网络提供过程仪表与过程控制系统之间的通信。我们针对 HART 和 FOUNDATION™ 现场总线上的仪表提供集成 PlantPAx™ 分布式控制系统支持。我们的 Encompass™ 合作伙伴提供对 Profibus PA 以及 Modbus 和其他网络的扩展支持。Endress+Hauser 及其他合作伙伴现在提供可连接到 EtherNet/IP™ 网络的过程仪表以支持这种不断增长的趋势。

Main Image
基金会现场总线

我们的 PlantPAx™ 分布式控制系统提供了一个工厂级控制和信息平台,而基金会现场总线标准提供在整个工厂内分布控制架构的功能。结合这两种强大的技术,可以实现集成式的无缝数据分配和通过多种来源的设备执行过程控制。

产品详细信息
Main Image
HART 通信协议

HART(可寻址远程传感器数据通路)协议是一种广泛接受的标准,适用于过程工业中与测试设备进行的数字式增强型通信。

产品详细信息
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构 Chevron RightChevron Right