继电器和定时器是工业控制系统中的重要组件,帮助制造商、OEM 和控制面板制造商创建可靠、可扩展的自动化架构。作为机器控制和工业自动化的关键元素,这些设备提供精确的定时、灵活的配置选项和坚固的性能,支持从独立控制面板到复杂制造系统的各种应用。
工业继电器和定时器在控制系统中执行重要功能,包括电气隔离、信号放大、定序、切换和电路保护。作为值得信赖的继电器制造商,Allen-Bradley® 提供全面的工业继电器和定时器解决方案组合,专为苛刻的制造和过程环境设计。凭借精确的定时精度、广泛的多重接触配置和多样的安装选项,我们的控制继电器产品支持高效的控制面板设计和可靠的操作,适用于各种工业应用。
无论您需要机电继电器、固态继电器、IEC 继电器、NEMA 继电器还是多功能定时解决方案,我们的自动化继电器均旨在帮助机器制造商、OEM 和工业运营商提升系统可靠性、简化控制面板集成并保持一致的生产性能。