我们的 Bulletin 700-HG 功率继电器适用于开关直流负载。我们的继电器提供可选的磁吹弧装置,用于抑制电弧,从而实现更高电流直流电路的开关。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 提供面板安装配置
- 包括 SPST-NO-DM、SPDT、DPST-NO、DPDT 触点
- 提供 40 A 触点额定值
- 提供可选辅助卡入式开关、磁吹灭
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 700 通用、插入式、固态和特殊继电器宣传册 | 700-BR018_-EN-P |