我们的 Bulletin 700-P、700-PH 和 700-PK 重载继电器具有四种触点盒,可满足您的特定开关要求。时间延迟、锁定附件、重叠和逻辑簧片触点可组合到一个继电器中,以产生定制的应用解决方案。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 结构坚固耐用
- 符合 NEMA 和 IEC 等级
- 最大 600V 交流/直流
- 附件包括:加层、延时、锁定、浪涌抑制器、安装条
- 适用于机床和其他重载应用
- 可容纳环舌型端子
- 交流继电器上带有集成 DIN 导轨适配器
- 标准手指保护
- 工厂提供的标准为 120V 交流和 24V 直流 - 用户可配置现场组装
- 空白继电器可提供所有线圈电压,供现场定制配置
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 700-P、-R、-RTC NEMA 工业继电器产品简介 | 700-PP032_-EN-P |