Loading

适用于工业自动化和控制系统的继电器和定时器
Allen-Bradley

我们的工业继电器和定时器经过设计、制造和测试,以满足最严苛的全球标准和额定值。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
700-HA General 管座继电器
Allen-Bradley 徽标

继电器和定时器是工业控制系统中的重要组件,帮助制造商、OEM 和控制面板制造商创建可靠、可扩展的自动化架构。作为机器控制和工业自动化的关键元素,这些设备提供精确的定时、灵活的配置选项和坚固的性能,支持从独立控制面板到复杂制造系统的各种应用。

工业继电器和定时器在控制系统中执行重要功能,包括电气隔离、信号放大、定序、切换和电路保护。作为值得信赖的继电器制造商,Allen-Bradley® 提供全面的工业继电器和定时器解决方案组合,专为苛刻的制造和过程环境设计。凭借精确的定时精度、广泛的多重接触配置和多样的安装选项,我们的控制继电器产品支持高效的控制面板设计和可靠的操作,适用于各种工业应用。

无论您需要机电继电器、固态继电器、IEC 继电器、NEMA 继电器还是多功能定时解决方案,我们的自动化继电器均旨在帮助机器制造商、OEM 和工业运营商提升系统可靠性、简化控制面板集成并保持一致的生产性能。

主要功能

Open All
Close All
高可靠性与工业耐用性

这些继电器和定时器专为恶劣环境设计,具备长电气寿命、高开关能力和可靠的性能,是保障正常运行时间的关键。 可靠的开关减少维护,确保机器行为可预测,并降低总体拥有成本。

广泛的产品组合,适用于各种应用

从General、IEC、NEMA和固态产品中进行选择——每种产品均旨在满足独特的控制要求。为合适的工作选择合适的继电器有助于优化控制面板空间、性能和标准化。

简化控制面板集成

DIN 导轨安装、插件底座和标准化端子布局简化了接线和更换。 更快的安装和更便捷的维护减少了停机时间,提高了技术人员的可用性。

固态精度与速度

对于需要高速操作和静音切换的应用,固态继电器可实现更高的精度和更长的使用寿命。它们非常适用于高频和高占空比应用,有助于在机械继电器可能无法满足要求的情况下保持一致的性能。

Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Case Study
Case Study
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral recently invested in an intelligent motor control solution to improve uptime and leverage the longevity and compliance provided by the latest motor control technology.

信心始于正确的工业控制基础

工业控制继电器和定时器专为与您的系统和标准同步扩展而设计。

产品
General Purpose Industrial Relays 通用型工业继电器

General用途工业继电器为广泛的控制应用提供经济实用、可靠的切换。这些多功能组件具备多重接触配置、插件底座以及清晰的状态指示,非常适合对灵活性和简便性有高要求的控制面板制造商和OEM。

General用途继电器

产品
General Purpose Industrial Timing Relays 通用General工业定时继电器

这些工业定时继电器可实现可调或固定的定时功能,适用于顺序、延时和保护任务。通过提供接通延迟、关断延时、间隔和多功能定时选项,它们有助于优化重复的控制逻辑,并在需要离散定时的场合简化PLC编程。

General Purpose Timing Relays

产品
IEC 工业继电器

IEC 继电器按照国际标准制造,具备优异的性能、耐用性和应用灵活性。紧凑的外形、通用附件以及标准化端子,使其易于集成到需要高可靠性和快速可用性的全球机器设计中。

IEC 工业继电器

产品
NEMA 工业继电器

NEMA 继电器具备坚固的性能,具有宽间距、高分断能力和专为严苛工业环境设计的耐用性。它们非常适合需要强大触点载体和符合规范性能的北美地区苛刻环境中的安装。

NEMA 工业继电器

产品
NEMA 工业定时继电器

这些设备将 NEMA 结构的坚固性与先进的定时功能相结合,可在工业环境中为保护定时和机器定序提供精确控制。其坚固的结构和清晰的配置界面支持在重载应用中实现一致的性能。

NEMA 工业定时继电器

产品
固态继电器

固态继电器实现高速、无声切换,无机械磨损——非常适用于频繁循环或敏感负载的应用。它们具备更高的可靠性、更低的发热量和更长的使用寿命,因此成为精密驱动应用的首选。

固态继电器

构建完整、互联的工业控制系统

通过互补的 Allen‑Bradley 组件提升性能。

作为工业继电器、控制继电器和工业定时器的领先制造商,Rockwell Automation 提供的解决方案可帮助制造商、OEM 和控制面板制造商创建可靠的、互联的控制系统。我们的 Allen-Bradley® 继电器和定时器产品组合旨在与广泛的自动化技术无缝集成,支持高效的机器控制、过程控制和工业运营。

  • 按钮和信号装置
    按钮和信号装置
    按钮和信号装置
    探索工业按钮、按钮控制站、信号设备和操作员控制装置,这些产品旨在实现可靠的工业自动化和安全系统。
  • 断路器与负载保护
    断路器与负载保护
    断路器与负载保护
    探索我们广泛的断路器、电机保护和电路保护设备系列,这些设备旨在帮助保护工业电气系统。
  • 工业电源
    工业电源
    工业电源
    从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都经过精心设计,确保可靠性和可靠的运行。
  • 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    电机控制器、接触器、软启动器、MCC
    通过智能制造解决方案 – Allen-Bradley 电机控制器、接触器和电机启动器,延长正常运行时间、提高生产量并节省能源
  • 工业安全产品
    安全继电器
    工业安全产品
    我们的安全产品和解决方案提升了您的机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
  • 可编程控制器
    可编程控制器
    产品
    产品
    可编程控制器
    了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
    了解更多

制造和自动化系统中的工业继电器应用

工业继电器广泛应用于制造工厂、机器控制系统和工业自动化环境,用于切换电路、电气隔离信号、控制设备,并支持可靠的运行。常见应用包括:

制造系统

工业继电器有助于控制生产设备、装配线、传送带、包装机械和物料输送系统。它们提供可靠的切换和控制功能,支持高效的工业运营和设备正常运行时间。

机器控制

机器制造商和 OEM 使用机器继电器在控制器、传感器、执行器和电机之间建立接口。继电器有助于管理机器定序,实现信号隔离,并支持对自动化设备进行安全、可靠的控制。

过程控制

自动化继电器广泛应用于食品和饮料、水和废水、化学加工以及能源生产等过程工业。它们有助于控制泵、阀门、电机和监控设备,从而保持过程的稳定和高效。

工业控制面板

面板制造商依靠工业继电器解决方案来简化控制面板设计、组织控制电路,并在设备之间提供电气隔离。灵活的安装选项和触点配置有助于简化安装和维护。

自动化系统集成

自动化继电器支持 PLC、变频器、传感器和现场设备之间的通信和控制。通过帮助管理控制信号和电气负载,它们有助于实现集成自动化系统的可靠运行。

设备保护和信号隔离

工业继电器通过电气隔离电路,将低压控制信号与高功率负载分离,从而保护敏感的控制设备。这提高了系统的可靠性,并有助于降低组件损坏的风险。

工业控制继电器和定时器常见问题

机电式继电器和固态继电器的主要区别在于其工作原理和结构。机电式继电器通过机械触点进行开关操作,存在机械磨损和有限的电气寿命;而固态继电器采用半导体器件进行开关,没有机械磨损,具有更长的使用寿命和更高的开关速度。此外,固态继电器通常具有更好的电气隔离性能和更高的可靠性,但成本相对较高。

机电继电器通过物理触点切换负载,因此在许多General应用中经济实用且用途广泛。固态继电器采用无移动部件的半导体技术,实现更快的切换、静音运行和更长的使用寿命。对于高循环或敏感负载,固态继电器通常能提供更可靠的性能。

我该如何在 IEC 和 NEMA 继电器之间进行选择?

选择 IEC 与 NEMA 取决于地区标准、设计理念和具体应用需求。IEC 继电器结构紧凑、模块化,并针对全球范围内的应用进行了优化。NEMA 继电器坚固耐用、体积较大,专为北美重载环境设计。两者满足不同的法规要求,因此您的选择应依据所需的耐用性、安装空间和地区合规性。

何时应使用定时继电器而不是可编程控制器?

当您需要简单、离散的定时功能(如接通延迟、关断延时、间隔定时或重复周期),但又不希望承担编程PLC的经济实用性或复杂性时,定时继电器是理想选择。它们在小型机器和改造应用中尤其有用,在这些应用中,快速安装和独立功能是优先考虑的事项。

继电器适合用于安全应用吗?

标准继电器并非为安全认证电路设计。机器安全功能需要符合全球安全标准(如 ISO 13849 和 IEC 62061)的安全等级组件,例如安全继电器或安全控制器。如果您的应用包括紧急停止或安全互锁,请查看经过认证的 安全继电器。

继电器和定时器可提供多种安装选项,包括DIN导轨安装、面板安装和插件式安装,以便于在不同的控制面板和生产设备中实现灵活集成。

大多数 Allen‑Bradley 继电器和定时器均提供 DIN 导轨或控制面板安装配置,并配备插件底座,便于快速更换。这些安装选项支持简化安装、便于接线操作,并降低控制面板复杂性。固定夹和标记标签等附件有助于保持控制面板布局的安全和有序。

是什么使继电器适用于工业环境?

工业继电器专为在严苛环境中可靠运行而设计。其坚固的结构、高电气寿命、抗振动和温度变化能力,以及灵活的安装选项,有助于在制造、机器控制和工业自动化等应用中实现长期可靠性能。

可编程继电器与定时继电器的区别在于:可编程继电器是一种可通过编程实现多种逻辑和控制功能的可编程控制器,适用于复杂的工业自动化应用;而定时继电器则主要用于实现接通延迟、关断延时等定时控制功能,通常用于简单的控制回路。

定时继电器执行特定的定时功能,例如延迟设备的启动或停止。可编程继电器将定时、逻辑和控制功能集成在一个设备中,适用于需要更高灵活性和多重控制任务的应用。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Relays & Timers Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
700-HA 管座继电器
这些通用继电器非常适合机器工具、纸浆和造纸以及运输 OEM 的应用。
700-HB 方形基座继电器
这些继电器专为 HVAC、电梯和汽车行业应用而设计,提供 IEC 封闭端子和 NEMA 开放端子版本。
700-HC 微型冰晶继电器
这些是适用于低能量开关应用的 4 极插件式继电器。
700-HD 凸缘架方形基座继电器
这些继电器具有刀片式快速连接端子。
700-HF 微型方形基座继电器
这些继电器非常适合汽车应用。
700-HG 功率继电器
这些继电器适用于开关直流负载,并提供可选的磁吹弧装置以抑制电弧,从而实现更高电流直流电路的开关。
700-HHF 法兰安装式功率继电器
这些继电器是小型通用继电器,可切换大负载。
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
700-HJ 磁闭锁继电器
这些继电器可控制照明负载或连续型负载应用以实现节能。
700-HK 超薄继电器
这些继电器非常适合各种高密度隔离和插入应用。
700-HL 端子块式继电器
这些端子块继电器包括每极 6.2 mm 宽的接口,快速连接有助于降低安装成本。
700-HP PCB 插针式
Bulletin 700-HP 继电器是带插入式 PIN 型印刷电路板 (PCB) 端子的通用继电器。
700-HPS PCB 插针式安全继电器
这些继电器具有机械连接触点,符合 EN 50205(B 型)标准,适用于安全电路。
700-HTA 交替继电器
这些继电器作为控制器和现场设备之间的中间继电器,允许您选择主负载或次负载,或在两者之间交替。
700-FE 经济型定时继电器
这些继电器宽 17.5 mm,定时范围为 0.05 秒至 100 小时。
700-FS 高性能继电器
这些继电器采用 22.5 毫米的节省空间设计,定时范围为 0.05 秒至 300 小时。
700-HLF 端子块定时继电器
这些继电器是用于高密度应用的继电器和插座组装模块。
700-HNC 微型定时继电器
这些继电器是目前可用的较小的定时继电器。它们在 DIN 导轨上只需要 26 mm (1.02 in.) 的空间,带插座。
700-HNK 超薄定时继电器
这些继电器是市场上体积较小的插件式继电器之一。它们在插座中仅需 15.6 mm (5/8 in.) 的 DIN 导轨空间。
700-HR 拨号型定时继电器
这些继电器是插入式插座安装的定时继电器,易于设置,可面板安装或 DIN 导轨安装。
700-HT 管座定时继电器
这些继电器适用于通用应用项目,安装在管型底座上。
700-HV 重复循环定时继电器
这些继电器在施加信号时提供循环开关切换。开和关的间隔可独立调节。
700-HX 多功能数字式
这些继电器使用高可见度的负极传输状态指示器显示屏来提高可读性,并提供两种额外的模式以提高应用灵活性。
700-CF IEC 工业控制继电器
这些继电器提供了苛刻工业应用所需的功能,例如机械连接触点、定时选项以及 IEC 设计中的长触点寿命。
700-EF 工业控制继电器
这些继电器具有低功耗和通用宽范围线圈,可通过四个线圈覆盖 24V…500V、50-60 Hz、直流的控制电压。
700-K 微型工业控制继电器
这些继电器体积小巧,能够切换低能量信号。
700S-CF IEC 安全控制继电器
这些继电器提供机械或镜像触点性能,适用于安全应用的反馈电路。
700-P NEMA 重载继电器
这些继电器提供延时、锁定附件、重叠和逻辑需要触点,可组合成一个继电器。
700S 重载安全控制继电器
这些继电器采用机械连接触点和防篡改盖设计,符合全球安全标准。
700-R NEMA 密封开关工业控制继电器
这些继电器包括钨尖密封触点,可在恶劣环境中对低压电路进行高可靠性开关。
700-N NEMA 矮型工业控制继电器
这些电气保持继电器具有手动超控功能,在醒目的红色条上有易于识别的状态指示。
700-PS NEMA 固态可调定时继电器
这些继电器可安装在 4 极和 2 极继电器上。使用适配器板,还可以将其安装为独立使用。
700-RTC NEMA 固态固定定时继电器
这些继电器是固定定时继电器,专为需要特定时间延迟且必须避免意外定时更改的应用而设计。
700-SA 管座固态继电器
这些继电器的额定负载输出电流为 5 A。
700-SC 透明壳固态继电器
这些继电器是微型插座式继电器,额定负载输出电流为 3 A。
700-SF 方形基座固态继电器
这些继电器是额定电流为 3 A 的固态继电器,与 HN116 插座兼容。
700-SH 冰球式固态继电器
这些继电器可处理高达 40 A 的连续阻性负载,采用冰盘形封装,带有散热器。
700-SK 细长型固态继电器
这些继电器与 HN121 或 HN122 插座兼容,最大电流额定值为 2 A。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 工业继电器与定时器