Loading

可编程控制器
Allen-Bradley

我们的 Allen-Bradley 可编程逻辑控制器 (PLC) 与可编程自动化控制器 (PAC) 涵盖从大型到小型(甚至微型)的应用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(6)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
ControlLogix 5590控制器
基于数十年的创新,Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 控制器提供安全性、扩展内存、更快的扫描时间和高级通信。
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS:过程安全
Logix 安全仪表系统 (SIS) 是一种现代化的集成安全解决方案,提供 SIL2 和 SIL3 认证,以增强过程和混合安全性。
ControlLogix 5580 控制器
ControlLogix 5580 控制器系列使用 Studio 5000® 软件作为标准框架来优化生产率,缩短调试时间。
Logix5573 和 Armor ControlLogix
ControlLogix 5570 控制器
我们的 ControlLogix® 5570 控制器有标准、安全、极端温度和机载型号,适用于过程、运动、离散和高可用性应用。
CompactLogix 5480 控制器(面向左侧) 5069 l46ermw
CompactLogix 5480控制器
CompactLogix™ 5480 控制器是实时控制器,Windows 10 IoT Enterprise 与 Logix 控制引擎并行运行。
Compact GuardLogix 5380 和 CompactLogix 5380 控制器的拼贴图。产品目录 5069-L3100ERMS3、5069-L3100ERMS2、5069-L340ERM 和 5069-L340ERP。
CompactLogix 5380 控制器
CompactLogix 5380 控制器系列提供更高的性能、更大的容量和更强的安全性,以实现更高的生产率和更智能的机器。
CompactLogix 5370 控制器
部分 CompactLogix™ 5370 控制器已停产,不再提供。请升级到我们更新的 CompactLogix™ 5380 控制器,以继续获得支持。
SmartGuard 控制器
SmartGuard™ 600 控制器,带安全功能 16 个安全等级输入、8 个安全等级输出、4 个脉冲测试源和一个可选的 EtherNet/IP™ 端口。
SLC 500控制器
部分 SLC 500 系列编号已停产,不再销售。建议客户迁移到我们更新的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
过程控制器
使用 PlantPAx 就绪的 ControlLogix 和 CompactLogix 过程控制器加速您的数字化转型,同时通过我们的 Logix SIS 产品降低风险。
Allen-Bradley Micro870 控制器(产品目录号 2080-L70E-24QWB)的正视图,控制器左上角有一个弹出窗口,显示放大的产品目录号
Micro870 控制器
我们的 Bulletin 2080 Micro870® 可编程逻辑控制器专为需要灵活通信和更大 I/O 功能的大型独立机器控制应用而设计。
Allen-Bradley Micro850 控制器(产品目录号 2080-L50E-48QWB)的正视图,控制器左上角有一个弹出窗口,显示放大的产品目录号
Micro850 控制器
我们的 Micro850® 可编程逻辑控制器系统专为需要灵活通信和更大 I/O 功能的较大型独立机器控制应用而设计。
Micro820 2080-L20E 控制器(产品目录号 2080-L20E-20QBB)的正视图
Micro820 控制器
我们的 Micro820® 可编程逻辑控制器系统具有纳米级的占用空间,专为需要灵活通信和 I/O 功能的小型独立机器控制和远程自动化应用而设计。
Micro810 控制器
我们的 Bulletin 2080 Micro810® 可编程逻辑控制器系统作为具有大电流继电器输出的智能继电器运行,但具有微型 PLC 的编程功能。
Micro800 功能性插件模块
使用我们的 Bulletin 2080 Micro800™ 可编程逻辑控制器功能性插件模块和附件,您可以扩展嵌入式 I/O 的功能,而无需增加控制器的体积。
MicroLogix 1400控制器
我们的 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC 系统具有更高的 I/O 数量、更快的高速计数器、脉冲序列输出、增强的网络功能以及 LCD 面板背光灯。
SoftLogix 控制器
罗克韦尔自动化建议使用 ControlLogix 控制系统系列产品,该系列产品现在包括机架内计算模块的扩展产品线,以实现编程灵活性和多种通信选项。
CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程
请观看这些有用的视频,以获得前所未有的数据访问功能、更强大的连接能力与可靠的安全性。
CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统概述
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Micro800 控制器教程
使用这些简易教程简化 Micro800 控制系统的配置与编程。
Micro870 控制器概述视频
观看这段简要概述视频,了解我们的 Micro870® 控制器的功能。
MicroLogix 1200 控制器
我们的 Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 控制器已停产,不再销售。建议客户迁移到我们的 Micro800 控制平台。
MicroLogix 1100 控制器
我们的 Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 控制器已停产,不再销售。建议客户移植到我们的 Micro800™ 控制平台。
Micro830 控制器
罗克韦尔自动化宣布,Micro830® 2080-LC30 控制器将于 2023 年 12 月 31 日停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Micro820® 2080-LC20 控制器或更新的 Micro850® 2080-L50E 控制器。
CompactLogix 1768 控制器
我们的 CompactLogix 1768-L4x 和 L4xS 控制器已停产,不再销售。 我们有资源帮助您迁移到我们的 CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制系统。
CompactLogix 1769 控制器
我们的 CompactLogix™ 1769-L3x 控制器已停产,不再销售。为支持您完成过渡,我们建议您迁移到我们的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
Micro800 控制器概述
ControlLogix 机架内计算产品组合
罗克韦尔自动化的机架内计算产品组合通过增强工业环境中的处理能力和实时决策能力,提供了显著的价值。
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix 5390 控制器
CompactLogix® 5390 控制器为复杂应用提供高性能,借助现代高效架构实现高级自动化。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

从 20 世纪 70 年代发明的原始可编程逻辑控制器 (PLC) 到可扩展、多学科且信息支持的可编程自动化控制器 (PAC),Allen-Bradley® 控制系统可帮助您满足从复杂到简单的应用要求。

通过为专注于控制器和 I/O 而建置且与光纤插座系列产品结合的多学科控制解决方案,您可以在离散、过程、运动和安全应用中提供智能、高效和安全的 Integrated Architecture® 系统。我们能满足您的需求。

女士和男士站在办公室里看着平板电脑讨论可扩展的控制系统
让您的业务更加智能化,加快上市速度
现在开始

优化生产率可扩展的解决方案

使用基于整体解决方案的方法转变您的运营,以尽可能地提高生产效率。

3 行以上的白色轮廓齿轮

可扩展的控制系统

笔记本电脑上的白色轮廓齿轮

附件组合

白色轮廓导师与三名学生一起指着黑板

支持

使用通用应用环境简化设计

重新构想的设计在您的控制系统中对设备进行配置、编程和维护时具有便利性,并且都集中在一项软件中。

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
小型控制系统 Workbench
软件
小型控制系统 Workbench

利用 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。

现在开始
RSLogix 500
Allen-Bradley 产品兼容性和下载中心
软件
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 软件对 MicroLogix™ 控制器编程时,可以节省项目开发时间并提高生产率。

现在开始

行业

我们的专业知识与解决方案可以应对世界上任何地方独特的工业自动化难题。

石油和天然气
行业
石油和天然气

运用我们为您的整个供应链提供的自动化、控制和安全系统来保持盈利能力。

了解更多信息
水/污水处理
行业
水/污水处理

可靠、灵活的集成控制系统能为您的水处理和分配系统降低项目成本和维护成本。 

了解更多信息
食品和饮料
行业
食品和饮料

整合运营,提高性能,并为您的食品和饮料运营提供产品一致性。

了解更多信息
生命科学
行业
生命科学

具有自动化和信息系统的未来生命科学设施。

了解更多信息

案例研究

了解我们如何帮助您的同类企业。

Toyota 发动机厂使用新的空气压缩机控制器以降低能耗成本
案例研究
Toyota 发动机厂使用新的空气压缩机控制器以降低能耗成本

新的控制措施将每年节省 100 万千瓦时,并为 Toyota 的零排放目标提供支持。

了解更多信息
组合系统节省了空间,并延长了正常运行时间
案例研究
组合系统节省了空间,并延长了正常运行时间

凭借高级安全与分析,Aagard 使用集成的装盒机-装箱机-托盘堆垛机系统对生产线末端操作进行优化。

了解更多信息
XYP 自动收缩膜标签插入机
案例研究
XYP 自动收缩膜标签插入机

实现产品之间的快速转换和更高的生产率,从而提高生产率和盈利能力。

了解更多信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器