Loading

CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统概述
Allen-Bradley

Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Compact 5000™ I/O 模块可以提供标准和安全 I/O 选件,在紧凑的设计中,这些选件可以提供高性能控制。它们可以用作 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 控制系统中的本地 I/O,也可以在 EtherNet/IP 网络上用作 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 或 ControlLogix® 5580 控制系统的分布式 I/O。这种 I/O 解决方案非常适合具有高处理要求的应用领域。

我们的 CompactLogix™ 5380 控制器可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足智能机器和设备不断提高的要求。所有 CompactLogix 5380 控制器均采用 Studio 5000® 设计软件作为通用开发换件来配置编写和维护控制应用。这种通用环境可以优化生产效率,缩短调试时间并管理基于 EtherNet/IP™ 的集成运动,适用于高速运动应用。除此之外,控制器还可以升级到 SIL 3、PLe 安全认证。

订阅

订阅 Rockwell Automation 快讯,从收件箱直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统概述