Loading

CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程
Allen-Bradley

请观看这些有用的视频,以获得前所未有的数据访问功能、更强大的连接能力与可靠的安全性。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我们的 CompactLogix™ 5380 控制器系列产品可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足智能机器和设备不断提高的要求。所有 CompactLogix 5380 控制器均采用 Studio 5000® 设计软件作为通用开发环境来配置编写和维护控制应用。这种通用环境可以优化生产效率,缩短调试时间并管理基于 EtherNet/IP™ 的集成运动,适用于高速运动应用。除此之外,控制器还可以升级到 SIL 3、PLe 安全认证。

Compact 5000™ I/O 模块可以提供标准和安全 I/O 选件,在紧凑的设计中,这些选件可以提供高性能控制。它们可以用作 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 控制系统中的本地 I/O,也可以在 EtherNet/IP 网络上用作 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 或 ControlLogix® 5580 控制系统的分布式 I/O。这种 I/O 解决方案非常适合具有高处理要求的应用领域。

了解有关 CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 模块的更多信息。 

视频
CompactLogix 5380 智能机器控制系统概述

探索 CompactLogix 5380 和 Compact GuardLogix® 5380 控制器增强应用和构建智能机器的关键特性。


CompactLogix 5380 标准和安全控制器以及 Compact 5000 I/O 模块

观看有关 CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制器以及 Compact 5000 I/O 系统配置的有用视频。了解如何在双 IP 模式下配置控制器、使用打包数据格式、控制输出等。 

Compact 5000 I/O 现场电位分配器 (5069-FPD)

利用 CompactLogix 5380 或 Compact GuardLogix 5380 控制系统中的配电方法减少现场布线。

将数据从控制器发送到 Azure IoT 集线器

在 FactoryTalk® Edge Gateway™ 软件中配置 Allen-Bradley 控制器,轻松连接和发送实时数据以及可执行信息。

双 IP 模式下的 CompactLogix 5380 控制器

配置控制器,使其在双 IP 模式下运行,以便在出现网络问题时获得更高的安全性、更好的访问控制、监控和遏制。

串行网络上的 CompactLogix 5380 系统

为 DF1 和 DH-485 串行网络配置 CompactLogix 5380 系统。 

Packed Data 格式的 Compact 5000 I/O 数据

使用 Packed Data 格式配置 Compact 5000 I/O 模块,在 Studio 5000 Logix Designer 应用程序中显示为数据标签。

Compact 5000 高速计数器 I/O 模块

在计数模式下配置模块 Window 以控制输出,并使用 Studio 5000 Logix Designer 软件触发带有时间戳的事件任务。

从 SLC 500 升级到 CompactLogix 5380 控制系统

当您从 SLC™ 500 升级至 CompactLogix 5380 控制系统时,降低维护既有设备的风险并提高生产率。通过这些简单易懂的演示,简化您的迁移过程。 

使用 1492 I/O 布线系统将 SLC 500 升级为 CompactLogix 5380 控制系统

通过减少 I/O 接线时间和工作量,尽可能降低风险、转换时间和人工成本。另外,您还可以保留现有的机架空间。

SLC I/O 在 10 分钟内转换为 Compact 5000 I/O

使用 1492 I/O 布线和转换系统,在 10 分钟内将您的 SLC I/O 转换为 Compact 5000 I/O。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程