Loading
1756 L9 控制器
新产品

ControlLogix 5590控制器

基于数十年的创新,Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 控制器提供安全性、扩展内存、更快的扫描时间和高级通信。
联系分销商 查找销售办事处 获取支持
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述

观看此视频,了解有关 ControlLogix 5590 控制器的更多功能和优势

Allen-Bradley 徽标

介绍 ControlLogix 5590 控制器

Allen‑Bradley 的最新创新旨在帮助简化现代制造的复杂性。通过 ControlLogix 5590 控制器,嵌入了功能安全,使组织能够在所有控制领域实现安全统一。这有助于提高运营可靠性并加快合规性。

如果一台控制器能够加强安全性并提升运营的各个部分的性能,会怎样?

ControlLogix 5590 控制器经过设计,具有扩展的用户内存和更快的扫描时间,可为要求苛刻的多领域应用提供高性能。作为前瞻性工程控制系统的一部分,它支持高级通信和安全数据流,有助于连接运营中的更多设备。


想要深入了解 ControlLogix 5590 控制器?

本电子书旨在帮助您了解 ControlLogix 5590 控制器如何为您的自动化需求提供高速性能、灵活的连接和简化的集成。无论您是计划新项目还是升级现有系统,本指南都是一个很好的起点。

介绍 ControlLogix® 5590 控制器
ControlLogix 5590 控制器电子书封面的图片。
电子书
介绍 ControlLogix® 5590 控制器

使用 ControlLogix 5590 控制器实现可扩展、安全且高性能的控制。

立即下载

ControlLogix 5590 控制器
一款标有 1756-L98OTPSXT 的工业自动化模块,配备双以太网端口、多种状态指示灯和带“XT”品牌标识的前面板。该模块在明亮的室内环境中拍摄,背景为模糊的绿色和白色。
产品简介
ControlLogix 5590 控制器

ControlLogix 5590 可编程逻辑控制器旨在帮助简化复杂的制造挑战。凭借集成功能安全、扩展的内存和更快的扫描时间,该控制器为多领域应用提供高性能。它专为卓越的系统集成而设计,支持现代通信和整个操作过程中的安全数据流。

立即下载

ControlLogix 5590 控制器:Allen-Bradley ControlLogix 控制器系列的新引擎

新型可编程控制器不仅功能强大,而且性能卓越。ControlLogix 5590 控制器具有扩展的用户内存和更快的扫描时间,是要求严苛的多领域应用的理想选择。

无论您是要整合多个控制器,还是要扩展运动控制、安全和 EtherNet/IP® 连接功能,ControlLogix 5590 控制器都能提供所需的吞吐量和响应速度,帮助您实现运营现代化。

这是一款前瞻性设计的控制器,旨在帮助提升您的运营效率,使其更快、更互联。

ControlLogix 5590 控制器基础知识:
性能、安全性和更深入的见解

一群人的图标

优化性能

内置速度、安全性和可扩展性

在整个企业中实现高性能、多领域控制

盾牌锁图标

领先于安全和安防标准

设计符合全球安全和安防标准

符合零信任原则

支持新功能,同时不干扰现有系统

火箭图标

加速运营创新

灵活的设计支持当今和未来的安全自动化

支持当代通信技术,如 OPC UA,帮助推动更多互联系统的发展

ControlLogix 5590 控制器:快速浏览

快速、重点地了解 ControlLogix 5590 控制器的特性、优势和性能

  网络支持 I/O 支持 安全性 安全性 过程 高可用性
控制器产品目录 描述 以太网 嵌入式以太网端口的使用* ControlNet/
DeviceNet/
DHRIO
OPC UA*** 现有 I/O** Logix SIS 单工安全 CIP 安全 符合 62443-4-2 嵌入式过程对象 Sequence Manager™ 软件 默认过程任务模型 支持冗余配置
1756-L9xxTS 标准/安全控制器 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTSXT 标准/安全 严苛环境 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTPSXT 带安全功能的过程控制器(带恶劣环境保护) 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢

🟢 在所有配置中均受支持

🟡 在标准(但非冗余)配置中受支持

🔴 不受支持

* 嵌入式以太网端口仅在冗余或 Logix SIS 配置中用于交叉加载数据

** ControlLogix 5590 控制器将支持与 ControlLogix 5580 控制器相同的 I/O

*** 在冗余中不受支持


ControlLogix 5590 控制器的主要特性和优势

高性能处理和容量

高达 80 MB 的内存
运行更大、更复杂的应用程序,同时保持速度和可靠性

支持多达 512 个真实和虚拟运动轴
在机器人、包装和高速系统中扩展运动控制

每个控制器可处理 600 多个以太网节点
连接工厂中的更多设备,实现数据流的简化

双 EtherNet/IP™ 端口支持线性和 DLR 拓扑结构
尽可能减少对附加网络模块的需求,简化系统设计

适用于复杂的运动控制、冗余系统和大规模应用
满足高可用性和性能关键环境的需求

集成安全与安防

每种控制器型号均内置 SIL 2/PLd 安全功能
简化安全合规性,降低硬件复杂性

通过安全合作伙伴支持 SIL 3/PLe
扩展安全功能,适用于更严格的应用

符合 IEC 62443-4-2,支持 CIP Security 和安全启动
通过符合全球标准的内置网络安全功能保护运营

在单一平台上实现统一的安全和过程控制
缩短工程设计时间,简化系统架构

针对现代工业应用进行了优化

过程和批次控制
集成安全和冗余支持可扩展的 PlantPAx® 系统

离散和运动控制
高轴数和快速执行,适用于机器人和包装生产线

混合和安全关键系统
在一个控制器中统一基本过程控制系统 (BPCS) 和安全仪表系统 (SIS)

现代化和移植
轻松从 ControlLogix® 5570/5580 控制器过渡,具有向后兼容性

简化、现代化并为未来做好准备

使用 Studio 5000 Logix Designer® 版本 38 或 FactoryTalk® Design Studio™* 高效设计
通过现代工具和协作工作流程加速开发

使用 FactoryTalk® Logix Echo 加速部署
在部署前模拟和验证应用程序以降低风险

增强的硬件体验和内置故障处理支持
通过直观的诊断和支持工具尽可能缩短停机时间

支持 OPC UA 和其他现代协议
实现与第三方系统和平台的无缝互操作性

* FactoryTalk Design Studio 将在 2025 年 11 月发布版本 2.03 后支持 ControlLogix 5590 标准和 XT(耐腐蚀)控制器。FactoryTalk Design Studio 的未来版本将支持 P(过程)变体。

配置和变体

提供标准型、XT(耐腐蚀)型和 P(过程)型
根据您的环境和应用需求选择合适的型号

内存选项 - 2 MB 至 80 MB
扩展性能以满足您的系统要求

所有型号均支持安全、冗余和安全通信
在整个控制架构中保持一致性和可靠性

准备好下单了吗?

硬件和软件解决方案
ChatChat
硬件和软件解决方案

与专家联系,讨论您的需求

与 ControlLogix 5590 控制器专家交谈
文档
Product Profiles 出版
ControlLogix 5590 可编程 Logix 控制器 (PLC) 产品简介 1756-PP030_-EN-P
介绍 ControlLogix® 5590 控制器 1756-SP002_-EN-P
ControlLogix 控制器宣传册 1756-PP001_-EN-P
认证
认证
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • ATEX
  • CCC
  • CE 认证
  • CIP Security
  • cULus 认证
  • EtherNet/IP
  • FM
  • KC
  • 摩洛哥
  • RCM
  • TÜV 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5590控制器