Loading

Micro800 控制器教程
Allen-Bradley

使用这些简易教程简化 Micro800 控制系统的配置与编程。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我们的 Micro800 控制系统为小型到大型单机版应用提供可扩展且经济实用的微型控制解决方案。这些控制器都针对具体应用进行成本和性能优化,同时兼顾定制能力和灵活性。您可以只购买您需要的功能并使用插件模块来满足您的应用要求。此外,使用一种编程软件可以缩短整个控制系统的设计时间,从而提高生产率。

了解使用 Connected Components Workbench™ 软件对控制器进行编程并使用 PanelView 800 图形终端进行可视化是多么容易。

浏览更多 Connected Components Workbench 软件教程。 

视频
从 MicroLogix 升级到 Micro800 控制器

当您从 MicroLogix™ 控制器升级到 Micro800 控制器时,可以提高生产率,并降低维护既有设备的风险。了解实现这一切是多么容易。

微型控制系统

我们的 Micro800 控制系统提供可扩展的控制功能以满足应用要求。它有助于尽可能地提高性能,通过公共网络减少调试,并跨部署和维护工具进行轻松配置。深入探索。 

微控制系统亮点

我们的微控制系统能提供可扩展性、灵活性和易用性。了解完全集成的智能自动化解决方案的功能。

Micro870 控制器概述

我们的 Micro800 控制器可提供适用于单机版机器的灵活且可定制的微型控制解决方案。深入了解控制器,学会如何轻松地使用 CCW 软件进行编程。

适合 Micro870 控制器的应用项目

了解 Micro870™ 控制器如何为过程成套设备、制造和装配、包装、连续物料加工和卷料输送、物料输送和水/污水处理等多种应用项目提供帮助。

用于 IIoT 应用的 Micro800 控制器

将控制器配置为通过 MQTT 协议在 IIoT 内发送数据。

将数据从控制器发送到 Azure IoT 集线器

在 FactoryTalk® Edge Gateway™ 软件中配置 Allen-Bradley 控制器,轻松连接和发送实时数据以及可执行信息。

操作方法:Micro800 控制器

使用 Connected Components Workbench 软件轻松为 Micro800 控制器编程。这些视频可以指导您了解用户定义的功能,重复使用代码,自动重命名变量等。

在 Micro870 控制器中配置 DNP3

了解 DNP3 通信协议如何通过精确的数据报告帮助简化项目实施。

配置运动轴

通过运动轴确定 I/O 任务、电机转速参数,以及自动导向和紧急概况。 

编程并测试运动控制指令

配置运动轴后,在线编程并测试运动指令。 

创建和配置缩放指令

使用 SCALER 和 SCL 指令块在 Micro800 控制器中创建和配置缩放指令。

创建和使用 UDFB

使用用户自定义功能块 (UDFB) 缩短开发时间,尽可能地减少错误。 

使用远程访问工具上传数据日志

使用远程访问工具从 Micro800 控制器向计算机上传数据日志文件。

重复使用 Micro800 程序代码

在 Studio 5000 Logix Designer 应用程序中重复使用 Connected Components Workbench 软件中的代码。

开发用户自定义功能

使用用户自定义功能 (UDF) 封装代码,增强其可读性。 

在程序下载过程中保护变量

保护重要变量在程序下载过程中不被覆写。  

防止控制器故障

配置 Micro800 控制器,防止 I/O 模块不存在时出现控制器故障。 

自动重命名变量

在整个项目中自动重命名和更新 Micro800 控制器变量。 

在运行模式下更新控制器时钟

配置 Micro800 控制器时钟,在机器运转的同时更新机器时间。 

使用 PID 指令和自动调节 UDFB

使用 PID 指令和自动调节功能审核过程行为。

在项目文件中创建设备

了解使用不同的设备创建新项目的工作流。

发现控制器

了解发现和从网络中选择控制器的区别。 

简单的编程、下载和调试

配置和下载项目,了解如何在线监控控制器。 

调试用户自定义功能块

在结构化文本、梯形图和功能块图中调试 UDFB。 

密码保护功能

将密码保护功能用于 Micro800 控制器。 

配置扩展 I/O 模块

了解为 Micro800 控制器配置扩展 I/O 模块的两种方法。 

生成工程文档

了解生成和保存工程文档的工作流。 

创建、导出和导入用户自定义对象

创建在您想要复制某个特定屏幕时使用的用户自定义对象 (UDO)。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left Micro800 控制器教程