Loading

人机界面

Allen‑Bradley® 可视化和 HMI 解决方案可帮助您满足生产力、创新和全球化需求。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
OptixPanel™ 图形终端,提供标准型、紧凑型和不锈钢型
Allen-Bradley 徽标

HMI 是操作员与自动化系统之间的关键环节,实现直观控制、实时监控和可操作的洞察。我们的 HMI 解决方案提供强大性能、可扩展连接性和现代化用户体验,优化生产率并减少整个工业环境中的停机时间。

主要特性

Open All
Close All
直观设计,助您更快做出决策

通过高分辨率显示器和响应式触摸屏简化操作。探索图形终端。

与控制系统无缝集成

轻松连接至Allen-Bradley® 控制器和FactoryTalk® 软件,实现简化的工作流程。了解有关 Tethered Operator Terminals的更多信息。

增强的连接性与安全性

支持Ethernet/IP、远程访问以及高级网络安全功能,确保安全高效的运营。

适用于任何应用的可扩展解决方案

从紧凑型面板到高级终端,为您的设备级或工厂级需求选择合适的HMI。

现代HMI解决方案
一男一女使用 FactoryTalk Optix 作为他们的 HMI 解决方案。
电子书
现代HMI解决方案

可视化基础知识:了解HMI(人机界面)


使用 Rockwell Automation HMI 优化 您的运营

了解我们的 HMI 解决方案如何提升工业环境中的可用性和效率。探索 HMI 解决方案。

产品
图形终端

Allen-Bradley® 图形终端提供高性能可视化,具备生动的显示效果和直观的导航。非常适用于设备级应用,这些终端可与 Logix 控制器无缝集成,实现实时数据访问和诊断。

图形终端

 

 

产品
有线Operator Terminals

有线操作员终端专为移动性和安全性而设计,使操作员能够在安全距离对设备进行控制。其坚固的结构和符合人体工程学的设计,在不影响可靠性的前提下提供了灵活性。

有线操作员终端

通过更智能、更互联的HMI提升操作员绩效

利用工业级HMI清晰可视化流程,简化决策流程,并在严苛环境中释放更高效率。

  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    通过协作、可扩展性和互操作性实现人机界面、工业物联网、边缘和数据平台愿景,从而改善可交付成果并提高效率。
  • FactoryTalk View - HMI 软件
    FactoryTalk View - HMI 软件
    FactoryTalk View - HMI 软件
    借助 FactoryTalk® View 软件,您可以从单机级人机界面到覆盖整个企业的分布式可视化解决方案,了解清晰一致的情况。
  • FactoryTalk Remote Access 解决方案
    FactoryTalk Remote Access 解决方案
    FactoryTalk Remote Access 解决方案
    使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
  • Studio 5000 设计软件
    Studio 5000 设计软件
    Studio 5000 设计软件
    用于所有控制条件的自动化系统设计软件。
  • 工业计算机和显示器
    工业计算机和显示器
    工业计算机和显示器
    探索 Rockwell Automation 的工业计算机和监视器,包括坚固耐用的箱式PC、面板PC、瘦客户端和工业监视器。
什么是 HMI,为什么它很重要?

HMI(人机界面)是一种将操作员与机器和过程连接的用户界面。它提供实时数据可视化、控制和诊断功能,实现更快的决策和更高的生产率。

Rockwell Automation HMI 如何与控制系统无缝集成?

我们的HMI旨在与Allen-Bradley®控制器和FactoryTalk®软件实现无缝集成,确保通信一致、减少工程时间并简化故障排查。

哪种 HMI 适合我的应用?

合适的HMI首先取决于您的软件选择和系统架构。您选择的设计环境(如FactoryTalk® View、Studio 5000®或FactoryTalk Optix)决定了与控制器、实时数据访问和部署模型的无缝集成。在软件确定后,您可以选择合适的硬件,包括用于专用设备级界面的图形终端,或用于移动操作和安全关键任务的有线操作员终端。

HMI 是否支持远程访问?

Yes,我们的许多 HMI 解决方案都包括安全远程访问功能,使您能够在任何地方进行监控和故障排查,同时保持网络安全标准。了解 FactoryTalk Remote Access。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
Human Machine Interface Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
2711P PanelView Plus 7 图形终端
通过我们的 PanelView Plus 7 图形终端提高生产率,这些终端可轻松配置以满足您独特的应用需求。
PanelView 5000 图形终端
我们的 PanelView™ 5000 图形终端采用直观、现代的设计,并提供增强的 Logix 集成,使用 Studio 5000 View Designer™ 软件。
OptixPanel graphic terminals in Standard, Compact and Stainless-Steel
OptixPanel™ 图形终端
我们的新型图形终端有何独特之处? OptixPanel™ 图形终端在密封式 HMI 设备中为您提供类似 PC 的用户体验。
Allen-Bradley OptixEdge Advanced Edge Gateway, Left View
Keep file name as is.
OptixEdge 高级边缘网关
OptixEdge Standard 支持 FactoryTalk Optix、远程访问和 Docker 容器。其预安装的 Optix 应用程序可以收集您的数据并将其发送到云端。
2711T MobileView Tethered
我们的 MobileView™ Tethered 操作员终端是移动设备,可帮助提高操作员的生产率并提供安全的生产环境。
PanelView 800 图形终端
我们的 Bulletin 2711R PanelView™ 800 图形终端是面板安装式显示设备,提供键盘或触摸屏选项供操作员输入。
2711P PanelView Plus 6 400
我们的 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 6 图形终端可让您以图形方式监视、控制和显示应用程序状态信息。
2711PC PanelView Plus 6 Compact
我们的 Bulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 紧凑型图形终端可让您以图形方式监视、控制和显示应用程序状态信息。
2711C PanelView Component C200
我们的 PanelView Component 图形终端(Bulletin 2711C)已停产,不再销售。
Allen-Bradley MobileView2 正面,空白屏幕,显示有系缆
MobileView 2 操作员终端
新一代 MobileView 有线终端在人体工程学和与 FactoryTalk 软件的兼容性方面均有所提升。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 人机界面