无需重新设计自动化系统,即可享受 FactoryTalk® Optix™ 和 FactoryTalk® Remote Access™ 的优势。OptixEdge 高级边缘网关具有预加载的向导,可使用 MQTT 设置从控制系统到云的连接,还可以选择开发自己的应用程序,在边缘收集、处理和可视化数据。 通过将这种紧凑型书架式设备添加到控制系统中,用户可以使用专用协议驱动程序为几乎任何自动化网络设置安全连接。
- 产品
- 概述
- 认证
概述
从各种来源简化数据采集
- 通过 LAN 端口连接到您的工厂网络,以从异构系统收集数据
- 与大多数常见的自动化协议无缝连接
- 使用带 Companion 规范的完整 OPC UA 与更高级别的系统交换数据
- 适用于新(绿地)和现有(棕地)安装,包括无法使用 1756-EEC 模块的场景
- 减少工程工作量,并在不同用例中标准化您的解决方案
内置FactoryTalk Optix 向导,支持云就绪数据流
使用基于 Web 的向导(可通过任何浏览器访问),快速配置数据流。直接从控制设备收集实时数据,并通过 MQTT 集成到您的仪表板和分析平台,无需额外的软件。
通过 Docker 容器支持实现灵活性和可扩展性
- 通过在隔离的 Docker 容器中部署自定义应用程序,仅运行必要的内容
- 在安全的封闭式 Linux 操作系统中运行,以尽可能减少攻击面
- 在保持灵活性以根据需要进行调整或扩展的同时,尽可能提高资源效率
- 实现可随着项目或工厂需求发展而演进的模块化、可维护解决方案
通过 安全远程访问提高运营效率
- 使用 FactoryTalk® Remote Access™ 和罗克韦尔自动化的云基础设施建立安全的 VPN 连接
- 通过 WAN 端口远程调试、编程、故障处理或更新 OptixEdge 和连接的设备
- 使用直流输入物理锁定 WAN 端口,以在不需要时禁用外部访问
- 连接直流试点设备或塔灯,通过清晰的视觉指示器监控活动的远程连接
制造业的边缘价值驱动因素
监控与控制
允许在工厂车间进行即时数据处理和决策,这对于安全监控或实时质量控制等应用至关重要
预测性维护
通过本地分析机器和设备的数据,能够快速预测何时需要维护,从而缩短停机时间
增强自动化
通过加快机器之间的数据处理和通信,支持高级自动化
数据过滤和情境化
在将原始数据发送到云端之前,提供过滤和情境化原始数据的能力,从而减少传输的数据量。此外,向云端传输更少的数据可以节省成本
增强安全性和合规性
本地处理数据有助于保护敏感信息,确保合规性并遵守特定行业的法规
技术参数
| HMI 运行时 | FactoryTalk® Optix™ XS 规格 (5 个令牌) |
FactoryTalk® Optix™ S 规格 (8 个令牌) |
|
|---|---|---|---|
| HMI 软件 | Web 向导,轻松创建工业物联网应用 | ||
| 远程协助软件 | FactoryTalk® Remote Access™ Pro | ||
| 其他软件 | 第三方 | 支持 Docker 容器 | |
| 联网 | NAT、NAT1:1、路由、互联网共享 * | ||
| 防护等级 IP | IP 等级 | IP20 | |
| NEMA 等级 | UL 1 型(仅限室内) | ||
| 外壳 | 安装 | DIN 导轨 / 书架式安装 | |
| 材质 | 铝 | ||
| 处理器、RAM、大容量存储器 | i.MX 8M Plus CPU,4GB RAM,pSLC 模式下的 eMMC 为客户应用程序和容器提供约 12GB 存储空间 |
||
| 存储扩展 | 板载 1 个 MicroSD 卡槽,支持外部访问(推入-推入) | ||
| 接口 | 局域网 | 2 个千兆以太网 (RJ45) 端口 | |
| USB | 1 个 USB 3.0(A 型/主机) | ||
| 串口 | 1 个 RS232/422/485(DB9M)隔离型串口 | ||
| 数字量输入/输出 | 输入:启用 FTRA 网络连接,重启设备 输出:FTRA 网络连接状态,远程连接状态 |
||
| 工作温度 | 0...+50 °C | ||
| 认证 | REACH、RoHS、WEEE、CE 认证、cULus 认证、KC、UKCA 认证、RCM、MOROCCO、ODVA | ||
*通过固件更新发布后可用
了解我们的相关产品