我们的 Bulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compact 图形终端可让您以图形方式监视、控制和显示应用程序状态信息。这些终端提供 Windows® CE 操作系统的开放平台灵活性。它们提供 4、6 和 10 英寸的显示屏尺寸。FactoryTalk® View Studio Machine Edition 软件可让您对所有 PanelView Plus 6 Compact 图形终端进行编程。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 相较于 PanelView™ Plus Compact 400、600 和 1000 图形终端,提供显著改进
- 处理器速度从 350 MHz 提升至 1 GHz
- 屏幕转换速度提高多达 70%
- 系统内存从 64 MB RAM 增加至 256 MB RAM
- 闪存存储空间从 64 MB 增加至 512 MB
- LED 背光显示屏的照明度提高
- 增强了与各种外围设备(如打印机、鼠标和键盘)的连接能力
- 支持 ActiveX® 控件
- 支持远程连接(VNC、FTP 和 FactoryTalk Viewpoint)
- 提供备份恢复功能
- 通过 .CSV 文件提供远程配方和数据管理
- 使用 Symbol Factory 图形
- 包括内置 PDF 文件查看器,用于提供上下文相关的操作员支持
- 支持 DataStore Plus 记录和趋势分析,消除了 300,000 个数据点的限制
软件
文档
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| PanelView 操作员界面产品组合功能比较 | 2711P-SP011_-EN-P |