Loading

继电器和计时器
Allen-Bradley

我们的继电器和定时器经过专门设计、制造和测试,可满足要求严格的全球标准和等级。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我们在全球范围内提供各种继电器和计时器。它们经过专门设计、制造和测试,可满足要求严格的全球标准和等级。

Allen-Bradley logo
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
700-HX 多功能数字式
这些继电器使用高可见度的负极传输状态指示器显示屏来提高可读性,并提供两种额外的模式以提高应用灵活性。
700-HT 管座定时继电器
这些继电器适用于通用应用项目,安装在管型底座上。
700-HR 拨号型定时继电器
这些继电器是插入式插座安装的定时继电器,易于设置,可面板安装或 DIN 导轨安装。
700-HNC 微型定时继电器
这些继电器是目前可用的较小的定时继电器。它们在 DIN 导轨上只需要 26 mm (1.02 in.) 的空间,带插座。
700-FE 经济型定时继电器
这些继电器宽 17.5 mm,定时范围为 0.05 秒至 100 小时。
700-FS 高性能继电器
这些继电器采用 22.5 毫米的节省空间设计,定时范围为 0.05 秒至 300 小时。
700-HNK 超薄定时继电器
这些继电器是市场上体积较小的插件式继电器之一。它们在插座中仅需 15.6 mm (5/8 in.) 的 DIN 导轨空间。
700-HV 重复循环定时继电器
这些继电器在施加信号时提供循环开关切换。开和关的间隔可独立调节。
700-HLF 端子块定时继电器
这些继电器是用于高密度应用的继电器和插座组装模块。
700-CF IEC 工业控制继电器
这些继电器提供了苛刻工业应用所需的功能,例如机械连接触点、定时选项以及 IEC 设计中的长触点寿命。
700-EF 工业控制继电器
这些继电器具有低功耗和通用宽范围线圈,可通过四个线圈覆盖 24V…500V、50-60 Hz、直流的控制电压。
700-K 微型工业控制继电器
这些继电器体积小巧,能够切换低能量信号。
700S-CF IEC 安全控制继电器
这些继电器提供机械或镜像触点性能,适用于安全应用的反馈电路。
700-RTC NEMA 固态固定定时继电器
这些继电器是固定定时继电器,专为需要特定时间延迟且必须避免意外定时更改的应用而设计。
700-PS NEMA 固态可调定时继电器
这些继电器可安装在 4 极和 2 极继电器上。使用适配器板,还可以将其安装为独立使用。
700-N NEMA 矮型工业控制继电器
这些电气保持继电器具有手动超控功能,在醒目的红色条上有易于识别的状态指示。
700S 重载安全控制继电器
这些继电器采用机械连接触点和防篡改盖设计,符合全球安全标准。
700-R NEMA 密封开关工业控制继电器
这些继电器包括钨尖密封触点,可在恶劣环境中对低压电路进行高可靠性开关。
700-P NEMA 重载继电器
这些继电器提供延时、锁定附件、重叠和逻辑需要触点,可组合成一个继电器。
700-HK 超薄继电器
这些继电器非常适合各种高密度隔离和插入应用。
700-HTA 交替继电器
这些继电器作为控制器和现场设备之间的中间继电器,允许您选择主负载或次负载,或在两者之间交替。
700-HA 管座继电器
这些通用继电器非常适合机器工具、纸浆和造纸以及运输 OEM 的应用。
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
700-HJ 磁闭锁继电器
这些继电器可控制照明负载或连续型负载应用以实现节能。
700-HF 微型方形基座继电器
这些继电器非常适合汽车应用。
700-HL 端子块式继电器
这些端子块继电器包括每极 6.2 mm 宽的接口,快速连接有助于降低安装成本。
700-HG 功率继电器
这些继电器适用于开关直流负载,并提供可选的磁吹弧装置以抑制电弧,从而实现更高电流直流电路的开关。
700-HC 微型冰晶继电器
这些是适用于低能量开关应用的 4 极插件式继电器。
700-HP PCB 插针式
Bulletin 700-HP 继电器是带插入式 PIN 型印刷电路板 (PCB) 端子的通用继电器。
700-HD 凸缘架方形基座继电器
这些继电器具有刀片式快速连接端子。
700-HB 方形基座继电器
这些继电器专为 HVAC、电梯和汽车行业应用而设计,提供 IEC 封闭端子和 NEMA 开放端子版本。
700-HPS PCB 插针式安全继电器
这些继电器具有机械连接触点,符合 EN 50205(B 型)标准,适用于安全电路。
700-HHF 法兰安装式功率继电器
这些继电器是小型通用继电器,可切换大负载。
700-SA 管座固态继电器
这些继电器的额定负载输出电流为 5 A。
700-SC 透明壳固态继电器
这些继电器是微型插座式继电器,额定负载输出电流为 3 A。
700-SK 细长型固态继电器
这些继电器与 HN121 或 HN122 插座兼容,最大电流额定值为 2 A。
700-SH 冰球式固态继电器
这些继电器可处理高达 40 A 的连续阻性负载,采用冰盘形封装,带有散热器。
700-SF 方形基座固态继电器
这些继电器是额定电流为 3 A 的固态继电器,与 HN116 插座兼容。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 继电器和计时器