Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

所有可编程逻辑控制器可编程控制器

从复杂到简单的应用,我们都能运用可编程逻辑控制器 (PLC) 和可编程自动化控制器 (PAC) 满足您的需求。
PLC 可编程控制器
  • 大型控制系统
  • 过程控制器
  • 小型控制系统
  • 微型控制系统
  • 成套解决方案

对于苛刻的应用、智能机器和制造设备、过程机会以及基本和智能控制需求:凭借我们的大型、小型、过程和微型控制系统满足所有这些要求。我们大型和小型控制系统中的安全认证控制器不会忘记您的安全顾虑,会为您的安全完整性等级 2 和安全完整性等级 3 应用需求提供支持。


大型控制系统

ControlLogix 5580 控制器
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix 模块
ControlLogix 5580 控制器

非常适用于需要高可用性、高性能通信、I/O 和最高 256 轴运动控制的应用。

查看产品
Loading
ControlLogix 5570 控制器
Main Image
ControlLogix 5570 控制器

可用于标准、安全、极端温度和 On-Machine 机型,适用于过程、运动、离散和高可用性应用。

查看产品
增强您的 ControlLogix 控制系统的网络安全和可靠性
Main Image
增强您的 ControlLogix 控制系统的网络安全和可靠性

我们的 ASEM™ 6300 工业计算机专为提高 ControlLogix® 控制系统的安全性和可靠性而设计。每个型号都是单独设计的,旨在尽可能减少或消除频繁出现的故障点,以创建一个更加安全、可靠和经济实用的可视化系统。

深入了解我们的工业计算机系列

小型控制系统

Loading
Loading
过程控制器
ControlLogix 5580 与 CompactLogix 5380 过程控制器的右视图。所示目录分别是 1756-L85EP 与 5069-L340ERP
过程控制器

使用 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix™ 5380 过程控制器,可以降低外形尺寸和总体拥有成本。Logix 系列能力的扩展以及顶尖的处理能力可尽可能降低 PlantPAx® 架构的复杂性。

查看产品
CompactLogix 5370 控制系统
Main Image
CompactLogix 5370 控制系统

非常适用于从小型独立设备到高性能分度工作台的应用,支持最多 16 轴的集成运动。

查看产品
SmartGuard 600 控制系统
Main Image
SmartGuard 600 控制系统

经济实用的小型智能控制器,可以在 GuardLogix® 之间或其他 SmartGuard™ 安全控制器之间执行安全互锁。

查看产品
SLC 500 控制系统
Main Image
SLC 500 控制系统

Rockwell Automation 已宣布一些 SLC 500 Bulletin 编号的产品已停产,不再销售。鼓励客户迁移至我们更新的 CompactLogix™ 5380 或 5370 控制平台。

查看产品

微型控制系统

Micro870 可编程逻辑控制器系统
Main Image
Micro870 可编程逻辑控制器系统

专为需要灵活的通信、脉冲序列输出 (PTO) 运动和更高 I/O 能力(高达 304 个 I/O 点)的大型独立机器控制应用而设计的可编程逻辑控制器。

查看产品
Micro850 可编程逻辑控制器系统
Main Image
Micro850 可编程逻辑控制器系统

可编程逻辑控制器,支持最多 192 个 I/O 点,同时提供高性能 I/O、中断和脉冲序列输出 (PTO) 运动,以及嵌入式以太网。

查看产品
Micro820 可编程逻辑控制器系统
Main Image
Micro820 可编程逻辑控制器系统

专为需要最多 36 个 I/O 点、嵌入式以太网、microSD™ 槽(用于配方和数据记录)以及模拟 I/O 的小型独立机器控制和远程自动应用而设计。

查看产品
MicroLogix 1400 可编程逻辑控制器系统
Main Image
MicroLogix 1400 可编程逻辑控制器系统

可编程逻辑控制器,具有更高的 I/O 计数、更快的高速计数器模块、脉冲序列输出 (PTO)、更强的网络功能,以及 LCD 面板的背光功能。

查看产品
Micro810 可编程逻辑控制器系统
Main Image
Micro810 可编程逻辑控制器系统

可作为具有高电流继电器输出的智能继电器,同时兼具微型可编程逻辑控制器的编程功能。

查看产品
Micro800 PLC 插件式模块和附件
Main Image
Micro800 PLC 插件式模块和附件

使用 Micro800™ 控制器中节省空间的插件模块和附件对您的应用进行定制。

查看产品
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 所有可编程控制器产品 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose