Loading
IO-Link 徽标

具有 IO-Link 技术的智能设备

IO 链路技术是全球开放标准协议,通过将启用了 IO 链路的设备接入 IO 链路主模块将传感器和其他现场设备集成到我们的互联企业。

智能设备的价值

您可以通过多种方式将数据直接从智能设备传输到控制系统。支持 IO-Link 功能的设备具有出色的灵活性,通过提供诊断和数据(包括详细的机器状况信息)来使机器更有效地运行,以延长正常运行时间并提高生产率。

IO-Link 技术的优点如下:

  • 更低的库存和运行成本
  • 延长正常运行时间/提高生产效率
  • 设计简单,易于安装、设置和维护
  • 更强的灵活性和可扩展性
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业
Chevron DownChevron Down
视频
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业

了解采用 IO-Link 的智能传感器如何支持 The Connected Enterprise® 的智能机器。


支持 IO-Link 的设备

支持 IO-Link 的产品提供只能通过 IO-Link 主站模块访问的高级功能和诊断功能。这些现场设备在未连接到支持 IO-Link 的控制系统时就像标准控件一样,因此您可以为标准 I/O (SIO) 应用程序和 IO-Link 应用程序储备相同的设备。这简化了选择过程并降低了库存成本。

 

传感器

  • 42AF 长程通用传感器
  • 42EF RightSight 通用型传感器
  • 42JS 和 42JT VisiSight 传感器
  • 45CRM 颜色套准标记传感器
  • 45DMS 距离测量传感器
  • 45LMS 激光测量传感器
  • 45PLA 偏振光栅传感器
  • 46CLR ColorSight 真彩传感器
  • 46DFA DIN 导轨光纤放大器
  • 56RF 高频射频识别 (RFID)
  • 836P 固态压力传感器
  • 837T 固态温度传感器
  • 871C 微型管状传感器
  • 871FM 迷你型扁平外壳传感器
  • 871TM 管状不锈钢传感器
  • 873P 模拟量或离散量输出超声波传感器

输出设备

  • 856T Control Tower 塔灯
  • 1694 模块化电子电路保护装置

主站

  • 5032 ArmorBlock 5000 I/O 块
  • 1732 ArmorBlock I/O 模块
  • 1734 POINT I/O 模块
Chevron DownChevron Down
视频
ArmorBlock 5000 On-Machine I/O

了解我们配备 IO-Link 技术的 ArmorBlock 5000 I/O 如何帮助简化工程,提升运营敏捷性,克服恶劣环境挑战。


工具和资源以下工具和资源旨在帮助您确定适合您应用的智能设备。

Publication Title Language
IO-Link 的 T4A 智能传感器宣传册
集成式智能传感器解决方案快速参考指南
English
符合 IO-Link 采购规范的智能机器集成智能传感器系统
English
Loading
Loading
Loading
ArmorBlock 5000 I/O 块
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O,Bulletin 5032,IO-Link 主数据,系列
产品
ArmorBlock 5000 I/O 块

我们的 ArmorBlock 5000™ I/O 专为在恶劣环境中使用而设计,提供的可扩展性将有助于缩短总安装时间、降低成本并缩短计划外停机时间。这些工业硬件块可提供最高 IP69K 的防水等级、三种功率变体、灵活的安装选项,以及 A 类和 B 类 IO-Link 端口。

了解更多信息

ArmorBlock I/O 模块
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
产品
ArmorBlock I/O 模块

我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块提供适合在机器上使用的低成本、强化型 I/O。这些模块可用于 DeviceNet® 和 EtherNet/IP™ 网络,适用于焊接应用和机械臂末端机器人应用。

了解更多信息

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 基于 IO-Link 技术的智能设备 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose