Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

电子过载继电器

Bulletin 193/592 电子型过载保护继电器采用模块化设计,使用灵活而方便。 它们适用于 NEMA 和 IEC 应用项目。 另外,此产品系列还提供各种各样的选件,包括保护和通信模块。
电路和负载保护
    • 概述
    • 微型断路器
    • 微型断路器
    • 塑壳断路器
    • 塑壳断路器
    • 电机线路保护器
    • 电机线路保护器
    • 电机保护断路器
    • 电机保护断路器
    • 概述
    • 旋转隔离开关
    • 旋转隔离开关
    • 安全隔离开关
    • 安全隔离开关
    • 可见刀片隔离开关
    • 可见刀片隔离开关
  • 电子电路保护模块
  • 熔断器座
    • 概述
    • 固态过载继电器
    • 固态过载继电器
    • 双金属过载继电器
    • 双金属过载继电器
  • 监视继电器
  • 浪涌保护器和滤波器
  • 浪涌保护器和滤波器
Main Image

E300/E200 电子过载继电器

我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(不联网)电子过载保护继电器是全新的过电保护技术。它们采用模块化设计,有通信选项,提供诊断信息,简化了布线,并集成到 Logix 技术中。这些特点使得它们成为自动化系统中电机控制应用项目的理想过载保护选择。

产品详细信息

Main Image

E100 电子式过载继电器

我们的 E100 电子型过载保护继电器是新一代基本层电子型过载保护继电器。这些继电器具有增强的功能,可以更好地保护您的电机保护投资。E100 具有更高的准确性和可重复性、热耗散更低的自供电设计以及积极的组件认证策略。

产品详细信息

Main Image

E1 Plus 电子式过载继电器

Rockwell Automation 宣布,Bulletin 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 电子过载保护继电器将于 2021 年 4 月停产,不再销售。建议客户移植到我们的 E100 过载保护继电器。

产品详细信息

新的尺寸、布线和盘柜设计图都是遗留产品更换时有挑战的部分。在 ROK Talk on Industrial Components 第 3 集中,Amanda Eason 介绍了如何通过 3 个简单步骤将 E3 Plus 更换为 E300。

  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 电路和负载保护 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 低压电机保护器 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 固态过载继电器 Chevron RightChevron Right