Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

低压电机保护器

低压电机保护器包括各种可供选择的过载继电器、封闭式电机保护器和模块化保护系统。此产品包括双金属继电器和固态过载继电器以及电机保护断路器。
电路和负载保护
  • 断路器
  • 控制和负载开关
  • 隔离开关
  • 电子电路保护
  • 熔断器座
  • 低压电机保护器
  • 监视继电器
  • 浪涌保护器和滤波器
Family image of three components in the circuit and load protection portfolio. From left to right; one E100 Electronic Overload Relay, one E300 Electronic Overload Relay, and one E100 Electronic Overload Relay
电子过载继电器

Bulletin 193/592 电子型过载保护继电器采用模块化设计,使用灵活而方便。它们适用于 NEMA 和 IEC 应用项目。另外,此产品系列还提供各种各样的选件,包括保护和通信模块。

E300/E200 电子过载继电器» E100 电子式过载继电器» E1 Plus 电子式过载继电器» 查看所有»
Main Image
双金属过载继电器

双金属热过载继电器是适用于 IEC 应用项目的电机保护器。为配合我们的接触器和反转接触器,此系列的继电器产品应运而生。

IEC 微型双金属过载继电器» IEC 双金属过载继电器» 查看所有»
Main Image
NEMA 易熔合金过载继电器

Bulletin 592 易熔合金过载继电器是热敏式设备。如果使用时结合适当的短路保护,这些继电器可防止电机、电机控制器和电源线因过多过流而导致过热。自动脱扣机构可提供过载保护(即使在按下复位按钮时也如此)。

产品详细信息
Main Image
825-P 模块化保护系统

我们的 Bulletin 825-P 模块化保护系统已停产,不再销售。建议客户升级到 E300 电子过载继电器。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 电路和负载保护 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 低压电机保护器 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose