模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) - 1794-IJ2、1794-IJ2I 和 1797-IJ2

下表列示并描述了用于 1794-IJ2、1794-IJ2I 和 1797-IJ2 模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。它在
Logix Designer
应用程序中“控制器 (Controller) 标签 (Tag)”窗口上显示的模块 (Module) 标签类型名中包括输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
注意,FLEX I/O 和 EX 基于 16 位 INT 而不是 32 位 DINT。这可能会使某些指令的性能下降。
模块定义的数据类型:AB:1794_IJ2:I:0(1794 和 1797-IJ2 模块 (Module) 都使用此数据类型 (Data Type))
成员名称
类型
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
用于输入数据验证 - 0 表示数据无效。如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则此输入数据类型 (Data Type) 用 1s 表示。
Ch0Frequency
INT
十进制
通道 0 的计算的频率值。可报告低至 1 或 1.0 赫兹的频率,这取决于“频率范围”设置。低于 1 赫兹的值,报告 0。低于 1Hz 的值,报告 0.0。计算的频率取决于“最小采样时间”和“丢失脉冲乘数”。如果输入脉冲未在这些参数指定的时间期内出现,则报告零频率(0 或 0.0),这还要取决于“断线故障检测模式”。当频率超过模块 (Module) 的最大输入频率,则报告频率值 32,767 或频率值 3,276.7,这取决于“频率范围”的数据类型 (Data Type)。
当缩放频率超过 32,767 或 3,276.7,则报告频率值 32,767。
如果启用了并检测到“断线报警”,则报告的频率可能为未更改、最大值(32,767 或 3,276.7 默认值或最大频率值)或最小值(1 或 1.0),这取决于“断线故障报警”的选择和“频率范围”的数据类型 (Data Type)。
范围:0...32,767 或 0.0...3,276.7,取决于频率范围数据类型 (Data Type) 的状态;或频率范围 = 0(当以赫兹表示的频率为 0 - 32,767);
频率范围 = 1,当频率为 0.0 到 3,276.7 赫兹。
Ch0Acceleration
INT
十进制
通道 0 的全幅或加速度的百分比。计算的频率值按最大频率缩放,或以赫兹/秒为单位的计算的加速度值,取决于频率或加速度报警选择数据类型 (Data Type)。
请注意,满度百分比将精确计算到最大值 3,276.7%。如果超过此最大值,将返回值 3,276.7%,并将在诊断状态中设置“计算故障”(9)。
频率或加速度报警选择数据类型 (Data Type) = 0
范围:0.0...3,276.7%
频率或加速度报警选择数据类型 (Data Type) = 1
范围:-32,768...32,767 Hz/s(如果为负,则为 2 的补码)
Ch1Frequency
INT
十进制
通道 1 的计算的频率值。可报告低至 1 或 1.0 赫兹的频率,这取决于“频率范围”设置。低于 1 赫兹的值,报告 0。低于 1Hz 的值,报告 0.0。计算的频率取决于“最小采样时间”和“丢失脉冲乘数”。如果输入脉冲未在这些参数指定的时间期内出现,则报告零频率(0 或 0.0),这还要取决于“断线故障检测模式”。当频率超过模块 (Module) 的最大输入频率,则报告频率值 32,767 或频率值 3,276.7,这取决于“频率范围”的数据类型 (Data Type)。
当缩放频率超过 32,767 或 3,276.7,则报告频率值 32,767。
如果启用了并检测到“断线报警”,则报告的频率可能为未更改、最大值(32,767 或 3,276.7 默认值或最大频率值)或最小值(1 或 1.0),这取决于“断线故障报警”的选择和“频率范围”的数据类型 (Data Type);或 Ch1Frequency Range = 0,当频率为 0...32,767 Hz 并且
Ch1Frequency Range = 1,当频率为 0.0 到 3,276.7。
Ch1Acceleration
INT
十进制
通道 1 的全幅或加速度的百分比。计算的频率值按最大频率缩放,或以赫兹/秒为单位的计算的加速度值,取决于频率或加速度报警选择数据类型 (Data Type)。
请注意,满度百分比将精确计算到最大值 3,276.7%。如果超过此最大值,将返回值 3,276.7%,并将在诊断状态中设置“计算故障”(9)。
Ch1Acceleration = 0
范围:0.0...3,276.7%
Ch1Acceleration = 1
范围:-32,768...32,767 Hz/s(如果为负,则为 2 的补码)
报警
INT
二进制
报警数据。
Ch1MissingPulse
BOOL
十进制
丢失脉冲报警(通道 1)- 指示在“最小频率采样时间”和“丢失脉冲乘法器”确定的周期内何时出现没有频率输入脉冲。主控制被给予“丢失脉冲乘法器”来确定何时设置了此数据类型 (Data Type)。但是,如果“丢失脉冲乘法器”设置为 0,则“最小频率采样时间”特性将确定何时设置了此数据类型 (Data Type)。
Ch1WireOff
BOOL
十进制
断线故障报警(通道 1)- 当设置时,指示 24 V DC 输入(分流器的 IEC 1+ 或开关触点)断线检测何时由于通道上的频率和门输入断线故障变为 true
选择 = 1
Ch1FrequencyAccel
BOOL
十进制
频率或加速度报警(通道 1)- 如果计算的频率(实际或缩放的)超过用户编程 (Program) 的最大频率或计算的加速度/减速度的绝对值超过用户编程的最大加速度值时,则状态从 0 变为 1。
当频率下降到报警值的 95% 以下时,频率报警关闭。
当加速度下降到报警值的 90% 以下时,加速度报警会关闭。
Ch1GateState
BOOL
十进制
门输入状态(通道 1)- 指示门输入上是否有有效信号。仅每隔 0.5 - 2 秒确定一次此参数。
Ch1Direction4
Ch1Direction5
BOOL
十进制
方向(通道 1)- 指示使用频率和门输入的当前旋转方向。(频率领先于门 = 顺时针,门领先于频率 = 逆时针)。用于降低检测速度 1 到 1,500 Hz。当打开“丢失脉冲报警”时,可以通过它的状态确定“无”或“停止”旋转。丢失频率输入将生成“丢失脉冲报警”,丢失门输入将只生成“没有传感器出现/检测到”状态 (3)。
Ch0MissingPulse
BOOL
十进制
丢失脉冲报警(通道 0)- 指示在“最小频率采样时间”和“丢失脉冲乘法器”确定的周期内何时出现没有频率输入脉冲。主控制被给予“丢失脉冲乘法器”来确定何时设置了此数据类型 (Data Type)。但是,如果“丢失脉冲乘法器”设置为 0,则“最小频率采样时间”特性将确定何时设置了此数据类型 (Data Type)。
Ch0WireOff
BOOL
十进制
断线故障报警(通道 0)- 当设置时,指示 24 V DC 输入(分流器的 IEC 1+ 或开关触点)断线检测何时由于通道上的频率和门输入断线故障变为 true
选择 = 1
Ch0FrequencyAccel
BOOL
十进制
频率或加速度报警(通道 0)- 如果计算的频率(实际或缩放的)超过用户编程的最大频率或计算的加速度/减速度的绝对值超过用户编程的最大加速度值时,则状态从 0 变为 1。
当频率下降到报警值的 95% 以下时,频率报警关闭。
当加速度下降到报警值的 90% 以下时,加速度报警会关闭。
Ch0GateState
BOOL
十进制
门输入状态(通道 0)- 指示门输入上是否有有效信号。仅每隔 0.5 - 2 秒确定一次此参数。
Ch0Direction12
Ch0Direction13
BOOL
十进制
方向(通道 0)- 指示使用频率和门输入的当前旋转方向。(频率领先于门 = 顺时针,门领先于频率 = 逆时针)。用于降低检测速度 1 到 1,5000 Hz。当打开“丢失脉冲报警”时,可以通过它的状态确定“无”或“停止”旋转。丢失频率输入生成丢失脉冲报警。丢失门输入仅生成“没有传感器出现/检测到”状态 (3)。
DiagnosticStatus
INT
二进制
诊断状态数据
DiagnosticStatus0
DiagnosticStatus1 DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus3
BOOL
十进制
指示在正常或非正常操作情况下来自模块 (Module) 的响应。请按照下表进行设置。
DiagnosticStatus3
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus1
DiagnosticStatus0
值
0
0
0
0
0=正常操作(无故障)
0
0
0
1
1=校准故障
0
0
1
0
2=配置故障
选择了除 0-9 以外的最小频率采样时间值。
0
0
1
1
3=消息故障
0
1
0
0
4=导线断开检测硬件故障
0
1
0
1
5=主要硬件故障
0
1
1
0
6=EEPROM 故障
0
1
1
1
7=RAM 故障
1
0
0
0
8=ROM 故障
1
0
0
1
9=计算故障
实际频率大于 32,767 Hz 或 3,276.7 Hz。(超范围)。
缩放频率大于 32,767 赫兹或 3,276.7 赫兹。(超范围)。
满度百分比计算(基于最大频率)大于 32,767%。
1010-1111
10-15=未使用
模块定义的数据类型:AB:1794_IJ2I:I:0
成员名称
类型
默认显示样式
说明
故障
DINT
二进制
用于输入数据验证 - 0 表示数据无效。如果与模块 (Module) 的连接已断开,或者该模块发生严重的硬件故障,则此输入数据类型 (Data Type) 用 1s 表示。
Ch0Frequency
DINT
二进制
通道 0 的计算的频率值。可报告低至 1 或 1.0 赫兹的频率,这取决于“频率范围”设置。低于 1 赫兹的值,报告 0。低于 1Hz 的值,报告 0.0。计算的频率取决于“最小采样时间”和“丢失脉冲乘数”。如果输入脉冲未在这些参数指定的时间期内出现,则报告零频率(0 或 0.0),这还要取决于“断线故障检测模式”。当频率超过模块 (Module) 的最大输入频率,则报告频率值 32,767 或频率值 3,276.7,这取决于“频率范围”的数据类型 (Data Type)。
当缩放频率超过 32,767 或 3,276.7,则报告频率值 32,767。
如果启用了并检测到“断线报警”,则报告的频率可能为未更改、最大值(32,767 或 3,276.7 默认值或最大频率值)或最小值(1 或 1.0),这取决于“断线故障报警”的选择和“频率范围”的数据类型 (Data Type)。
范围:0...32,767 或 0.0...3,276.7,取决于频率范围数据类型 (Data Type) 的状态;或频率范围 = 0(当以赫兹表示的频率为 0 - 32,767);
频率范围 = 1,当频率为 0.0 到 3,276.7 赫兹。
Ch0Acceleration
DINT
二进制
通道 0 的全幅或加速度的百分比。计算的频率值按最大频率缩放,或以赫兹/秒为单位的计算的加速度值,取决于频率或加速度报警选择数据类型 (Data Type)。
请注意,满度百分比将精确计算到最大值 3,276.7%。如果超过此最大值,将返回值 3,276.7%,并将在诊断状态中设置“计算故障”(9)。
频率或加速度报警选择数据类型 (Data Type) = 0
范围:0.0...3,276.7%
频率或加速度报警选择数据类型 (Data Type) = 1
范围:-32,768...32,767 Hz/s(如果为负,则为 2 的补码)
Ch1Frequency
DINT
二进制
通道 1 的计算的频率值。可报告低至 1 或 1.0 赫兹的频率,这取决于“频率范围”设置。低于 1 赫兹的值,报告 0。低于 1Hz 的值,报告 0.0。计算的频率取决于“最小采样时间”和“丢失脉冲乘数”。如果输入脉冲未在这些参数指定的时间期内出现,则报告零频率(0 或 0.0),这还要取决于“断线故障检测模式”。当频率超过模块 (Module) 的最大输入频率,则报告频率值 32,767 或频率值 3,276.7,这取决于“频率范围”的数据类型 (Data Type)。
当缩放频率超过 32,767 或 3,276.7,则报告频率值 32,767。
如果启用了并检测到“断线报警”,则报告的频率可能为未更改、最大值(32,767 或 3,276.7 默认值或最大频率值)或最小值(1 或 1.0),这取决于“断线故障报警”的选择和“频率范围”的数据类型 (Data Type);或 Ch1Frequency 范围 = 0(当频率为 0 到 32,767 Hz 时),以及 Ch1Frequency 范围 = 1(当频率为 0.0 到 3,276.7 Hz 时)。
Ch1Acceleration
DINT
二进制
通道 1 的全幅或加速度的百分比。计算的频率值按最大频率缩放,或以赫兹/秒为单位的计算的加速度值,取决于频率或加速度报警选择数据类型 (Data Type)。
请注意,满度百分比将精确计算到最大值 3,276.7%。如果超过此最大值,将返回值 3,276.7%,并将在诊断状态中设置“计算故障”(9)。
Ch1Acceleration = 0
范围:0.0...3,276.7%
Ch1Acceleration = 1
范围:-32,768...32,767 Hz/s(如果为负,则为 2 的补码)
报警
INT
二进制
报警数据。
Ch1MissingPulse
BIT
二进制
Alarms:0;丢失脉冲报警(通道 1)- 指示在“最小频率采样时间”和“丢失脉冲乘法器”确定的周期内何时出现没有频率输入脉冲。主控制被给予“丢失脉冲乘法器”来确定何时设置了此数据类型 (Data Type)。但是,如果“丢失脉冲乘法器”设置为 0,则“最小频率采样时间”特性将确定何时设置了此数据类型 (Data Type)。
Ch1WireOff
BIT
二进制
Alarms:1;断线故障报警(通道 1)- 当设置时,表示当 24 V DC 输入(IEC 1+ 或带分流的开关触点)断线检测对具有断线故障的通道上的任何频率或门输入变为真时触发。
选择 = 1
Ch1FrequencyAccel
BIT
二进制
Alarms:2;频率或加速度报警(通道 1)- 如果计算的频率(实际或缩放的)超过用户编程 (Program) 的最大频率或计算的加速度/减速度的绝对值超过用户编程的最大加速度值时,则状态从 0 变为 1。
当频率下降到报警值的 95% 以下时,频率报警关闭。
当加速度下降到报警值的 90% 以下时,加速度报警会关闭。
Ch1GateState
BIT
二进制
Alarms:3;门输入状态(通道 1)- 指示门输入上是否有有效信号。仅每隔 0.5 - 2 秒确定一次此参数。
Ch1Direction4
Ch1Direction5
BIT
二进制
Alarms:4, Alarms:5;方向(通道 1)- 指示使用频率和门输入的当前旋转方向。(频率领先于门 = 顺时针,门领先于频率 = 逆时针)。用于降低检测速度 1 - 1,500Hz。当打开“丢失脉冲报警”时,可以通过它的状态确定“无”或“停止”旋转。丢失频率输入将生成“丢失脉冲报警”,丢失门输入将只生成“没有传感器出现/检测到”状态 (3)。
Ch1DiagnosticStatus_6
BIT
二进制
Alarms:6
Ch1DiagnosticStatus_7
BIT
二进制
Alarms:7
Ch0MissingPulse
BIT
二进制
Alarms:8;丢失脉冲报警(通道 0)- 指示在“最小频率采样时间”和“丢失脉冲乘法器”确定的周期内何时出现没有频率输入脉冲。主控制被给予“丢失脉冲乘法器”来确定何时设置了此数据类型 (Data Type)。但是,如果“丢失脉冲乘法器”设置为 0,则“最小频率采样时间”特性将确定何时设置了此数据类型 (Data Type)。
Ch0WireOff
BIT
二进制
Alarms:9;断线故障报警(通道 0)- 当设置时,表示当 24 V DC 输入(IEC 1+ 或带分流的开关触点)断线检测对具有断线故障的通道上的任何频率或门输入变为 true 时触发。
选择 = 1
Ch0FrequencyAccel
BIT
二进制
Alarms:10;频率或加速度报警(通道 0)- 如果计算的频率(实际或缩放的)超过用户程序设定的最大频率,或者计算的加速度/减速度的绝对值超过用户程序设定的最大加速度值时,状态从 0 变为 1。
当频率下降到报警值的 95% 以下时,频率报警关闭。
当加速度下降到报警值的 90% 以下时,加速度报警会关闭。
Ch0GateState
BIT
二进制
Alarms:11;门输入状态(通道 0)- 指示门输入上是否有有效信号。仅每隔 0.5 - 2 秒确定一次此参数。
Ch0Direction12
Ch0Direction13
BIT
二进制
Alarms:12, Alarms:13;方向(通道 0)- 指示使用频率和门输入的当前旋转方向。(频率领先于门 = 顺时针,门领先于频率 = 逆时针)。用于降低检测速度 1 - 1,5000 Hz。当打开“丢失脉冲报警”时,可以通过它的状态确定“无”或“停止”旋转。丢失频率输入生成丢失脉冲报警。丢失门输入仅生成“没有传感器出现/检测到”状态 (3)。
DiagnosticStatus_14
DiagnosticStatus_15
BOOL
十进制
指示在正常或非正常操作情况下来自模块 (Module) 的响应。请按照下表进行设置。
DiagnosticStatus14
DiagnosticStatus15
值
0
0
0=正常操作(无故障)
0
1
1=校准故障
1
0
2=配置故障
选择了除 0-9 以外的最小频率采样时间值。
1
1
3=消息故障
0
0
4=导线断开检测硬件故障
0
1
5=主要硬件故障
1
0
6=EEPROM 故障
1
1
7=RAM 故障
0
0
8=ROM 故障
0
1
9=计算故障
实际频率大于 32,767 Hz 或 3,276.7 Hz。(超范围)。
缩放频率大于 32,767 赫兹或 3,276.7 赫兹。(超范围)。
满度百分比计算(基于最大频率)大于 32,767%。
1010-1111
10-15=未使用
模块定义的数据类型:AB:1794_IJ2:C:0 或 AB:1797_IJ2:C:0
小贴士: 为了启用报警输出,此数据类型 (Data Type) 的 CommFault 成员必须设置为 1。如果此成员设置为 0,则模块 (Module) 不返回报警输出。可以通过
Logix Designer
应用程序中的“数据监控器”启用此成员。
成员名称
类型
默认显示样式
说明
Config1
INT
二进制
配置数据。
Ch1MissingPulseMult0
Ch1MissingPulseMult1
BOOL
十进制
丢失脉冲乘数(通道 1)- 用于修改最小频率采样时间以允许频率带宽更接近地调整到所需的值,以报告正确的频率和更快速地报告丢失的脉冲。
默认值 = 无乘数;立即生成报警
请按照下表进行设置。
Ch1MissingPulseMult1
Ch1MissingPulseMult0
脉冲丢失
Multiplier
0
0
无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒延迟)。
0
1
X2
1
0
X8
1
1
X32
Ch1PulsesToTermSample2
Ch1PulsesToTermSample3
Ch1PulsesToTermSample4
BOOL
十进制
终止采样脉冲数(通道 1)- 允许您在出现指定数目的输入脉冲时计算频率。这允许当有许多输入脉冲出现时,可以早于“最小频率采样时间”报告频率。有可能不用等待整个“最小频率采样时间”到期就可以准确确定频率。
默认值 = 最小频率采样时间。
请按照下表进行设置。
Ch1PulsesToTermSample4
Ch1PulsesToTermSample3
Ch1PulsesToTermSample2
终止采样
脉冲数
0
0
0
使用最小频率采样时间
0
0
1
2
0
1
0
4
0
1
1
8
1
0
0
16
1
0
1
32
1
1
0
64
1
1
1
128
Ch1FrequencyRange
BOOL
十进制
频率范围(通道 1)- 指定频率输入的频率范围。
0 = 1-32,767(低于 1Hz 报告 0);
1 = 1.0-3,276.7(低于 1.0Hz 报告 0.0)。
默认值 = 0
FaultMode
BOOL
十进制
故障模式 (Fault Mode) - 确定如何将模块 (Module) 安全状态数据用于控制通信和内部模块故障的报警输出(本地故障 = 断线故障或丢失脉冲报警)。
0 = 仅由通信激活安全状态;
1 = 由任何故障(通信、内部模块故障等)激活安全状态
默认值 = 0,仅由通信激活安全状态
AltPulsesToTermSamp
BOOL
十进制
替代终止采样脉冲数
小贴士: 此成员仅在 1797-IJ2 中使用。
此成员确定您希望从另一组值中选择,而不是“终止采样脉冲数”提供的一组默认值。“终止采样脉冲数”选项允许您在出现指定数目的输入脉冲之后立即计算频率,而不是等待整个“最小频率采样时间”到期。当进行“终止采样脉冲数”选择时,使用“替代终止采样脉冲数”选项可以让您选择另一组值。
小贴士: “替代终止采样脉冲数”选项与两个通道均有关联。
0 = 未使用(默认值)
1 = 选择“替代终止采样脉冲数”
Ch0MissingPulseMult8
Ch0MissingPulseMult9
BOOL
十进制
丢失脉冲乘数(通道 0)- 用于修改最小频率采样时间以允许频率带宽更接近地调整到所需的值,以报告正确的频率和更快速地报告丢失的脉冲。
默认值 = 无乘数;立即生成报警
请按照下表进行设置。
Ch0MissingPulseMult9
Ch0MissingPulseMult8
最小频率
脉冲数
时间
0
0
无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒延迟)。
0
1
X2
1
0
X8
1
1
X32
Ch0PulsesToTermSample10
Ch0PulsesToTermSample11
Ch0PulsesToTermSample12
BOOL
十进制
终止采样脉冲数(通道 0)- 允许您在出现指定数目的输入脉冲时计算频率。这允许当有许多输入脉冲出现时,可以早于“最小频率采样时间”报告频率。有可能不用等待整个“最小频率采样时间”到期就可以准确确定频率。
默认值 = 最小频率采样时间。
请按照下表进行设置。
Ch0PulsesToTermSample12
Ch0PulsesToTermSample11
Ch0PulsesToTermSample10
终止采样
脉冲数
0
0
0
使用最小频率采样时间
0
0
1
2
0
1
0
4
0
1
1
8
1
0
0
16
1
0
1
32
1
1
0
64
1
1
1
128
Ch0FrequencyRange
BOOL
十进制
频率范围(通道 0)- 指定频率输入的频率范围。
0 = 1-32,767(低于 1Hz 报告 0);
1 = 1.0-3,276.7(低于 1.0Hz 报告 0.0)。
默认值 = 0
CommFaultBehavior
BOOL
十进制
安全状态模式选择 - 确定模块 (Module) 报警输出如何响应通信和内部模块故障(本地故障 = 断线故障或丢失脉冲报警)。
0 = 重置输出
1 = 保持上一状态
默认值 = 0(重置输出)。
CommFault
BOOL
十进制
通信故障 - 发信号通知模块 (Module) 网络上的通信已中断。适配器发信号通知模块 (Module) 应执行它的故障例程 (Fault Routine) 或进入安全状态并相应地控制任何报警输出。为了启用报警输出的操作,在正常启动期间,必须在 RSLogix 软件的“数据监控器”中将此数据类型 (Data Type) 设置为 1。当适配器通信链路断开时,适配器将把此项重置为 0。在这种情况下,为了让 CommFault 生效,必须重新配置模块 (Module),也就是将 CommFault 成员设置为 1。
默认值 = 0。
Ch0Frequency_Acceleration
INT
十进制
最大频率或绝对加速度/减速度值(通道 0)- 指定频率输入上允许的最高频率或绝对加速度/减速度值。0-32,767、0.0-3,276.7Hz或 0-32,767Hz/s,取决于“频率范围”和“频率/加速度报警选择”设置。
Ch0FrequencyMultiplier
SINT
十进制
频率乘数(通道 0)- 指定缩放输入频率值的乘数。0-255.
默认值 = 0 – 未执行缩放乘法 (x1)
Ch0FrequencyDivisor
SINT
十进制
频率除数(通道 0)- 指定缩放输入频率值的除数。0-255.
默认值 = 0 – 未执行缩放除法 (除以 1)
Config2
INT
二进制
配置数据。
Ch0MissingPulse_WireOff0
Ch0MissingPulse_WireOff1
BOOL
十进制
断线/丢失脉冲模式(通道 0)- 为任何输入(频率或门)设置“24 dc IEC 1+ 断线输入检测”和“丢失脉冲检测”结果的模式。“最大频率”由“频率范围”和“最大频率”值,“最小频率”由“频率范围”设置确定。断线检测时间(在模式 1、2 和 3 下)的最大值为 2 秒。请按照下表进行设置。
Ch0
MissingPulse_WireOff
1
Ch0
MissingPulse_WireOff0
通道断线/丢失脉冲故障模式 (Fault Mode)
0
0
禁用
0
1
仅发出报警(频率未更改)
1
0
发出报警并强制频率成为最大频率值(32767 或 3276.7 或最大频率值,0)。
1
1
发出报警并强制频率成为最小频率值(0 或 0.0)。
Ch0MissingPulseDelayMult2
Ch0MissingPulseDelayMult3
BOOL
十进制
丢失脉冲延迟乘数(通道 0)- 如果启用,则指定在实际生成报警之前将容许的丢失脉冲报警周期(最小频率采样时间)数。(用于在系统启动期间废除丢失脉冲报警。)
默认值 = 0 - 无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒扩展延迟)
请按照下表进行设置。
Ch0MissingPulseDelayMult3
Ch0MissingPulseDelayMult2
生成报警之前的
报警周期
0
0
无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒扩展延迟)。
0
1
发出报警之前 2 个采样周期 + 2 秒延迟。
1
0
发出报警之前 8 个采样周期 + 2 秒延迟。
1
1
发出报警之前 32 个采样周期 + 2 秒延迟。
Ch0FreqAccelSelect
BOOL
十进制
频率/加速度(通道 0)- 确定最大频率或加速度数据类型 (Data Type) 的值是频率(实际或缩放)还是加速度报警值。如果设置为频率,则不计算加速度。
0 = 频率报警
1 = 加速度报警
默认值 = 0 - 频率报警
Ch0AccelCalcTime5
Ch0AccelCalcTime6
BOOL
十进制
加速度计算时间(通道 0)- 指定 module 计算加速度所用的频率采样时间数。
默认值 = 0 – 移动平均(前四个采样)
请按照下表进行设置。
Ch0AccelCalcTime6
Ch0AccelCalcTime5
以频率采样时间为单位的加速度计算时间
0
0
移动平均(前四个采样)
0
1
8
1
0
16
1
1
32
Ch0InitiateStartup
BOOL
十进制
启动模式(通道 0)- 向通道发出提醒:如果正在启动进程,将在“丢失脉冲延迟乘数”确定的时间内废除丢失脉冲报警。
0 = 正常运行模式
1 = 启动模式 - 废除/延迟丢失脉冲报警
默认值 = 0 - 正常运行模式
Ch0SamplingTime8
Ch0SamplingTime9
Ch0SamplingTime10
Ch0SamplingTime11
BOOL
十进制
最小频率采样时间(通道 0)- 指定模块 (Module) 将用于采集脉冲以确定频率的最小时间(以毫秒为单位)。
请按照下表进行设置。
Ch0SamplingTime11
Ch0SamplingTime10
Ch0SamplingTime9
Ch0SamplingTime8
最小频率
采样
时间 (ms)
0
0
0
0
2
0
0
0
1
4
0
0
1
0
5
0
0
1
1
10
0
1
0
0
20
0
1
0
1
50
0
1
1
0
100
0
1
1
1
200
1
0
0
0
500
1
0
0
1
1000
1010 到 1111 未使用 - 使用 2 毫秒默认采样时间
Ch0FrequencyInvert
BOOL
十进制
反转输入频率(通道 0)- 选择如果未使用 24 Vdc 频率输入终端上的活动高(24V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常打开”继电或开关触点,是否反转频率输入信号。允许与 24 Vdc 频率输入端子的活动低(0V = 开启)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“常闭”继电器触点兼容。
0 = 正常(活动高,24V = 开启)
1 = 反转输入(活动低,0V = 开启)
默认值 = 0 - 正常(活动高,24V = 开启)
Ch0GateInvert
BOOL
十进制
反转输入门(通道 0)- 选择如果未使用 24 Vdc 门输入终端上的活动高(24V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常打开”继电或开关触点,是否反转门输入信号。允许与 24 Vdc 门输入端子的活动低(0V = 开启)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“常闭”继电器触点兼容。
0 = 正常(活动高,24V = 开启)
1 = 反转输入(活动低,0V = 开启)
默认值 = 0 - 正常(活动高,24V = 开启)
Ch0FrequencyFault
BOOL
十进制
检测频率输入断线(通道 0)- 选择是打开还是关闭 24 Vdc 频率输入 IEC 1+ 硬件断线(导线破损)检测。
小贴士: 客户设备在打开和关闭状态必须获得超过 0.4 mA 的电流。要在继电器或开关上使用此功能,请在触点之间连接一个“分流电阻”(约 50K)。
0 = 禁用
1 = 启用
默认值:= 0 - 禁用
Ch0GateFault
BOOL
十进制
检测门输入断线(通道 0)- 选择是打开还是关闭 24 Vdc 门输入 IEC 1+ 硬件断线(导线破损)检测。
小贴士: 客户设备在打开和关闭状态必须获得超过 0.4 mA 的电流。要在继电器或开关上使用此功能,请在触点之间连接一个“分流电阻”(约 50K)。
0 = 禁用(默认)
1 = 启用
Ch1Frequency_Acceleration
INT
十进制
最大频率/加速度(通道 1)- 指定频率输入上允许的最高频率或绝对加速度/减速度值。0-32,767、0.0-3,276.7Hz或 –0-32,767Hz/s,取决于“频率范围”和“频率/加速度报警选择”设置。
Ch1FrequencyMultiplier
SINT
十进制
频率乘数(通道 1)- 指定缩放输入频率值的乘数。0-255.
默认值 = 0 – 未执行缩放乘法 (x1)
Ch1FrequencyDivisor
SINT
十进制
频率除数(通道 1)- 指定缩放输入频率值的除数。0-255.
默认值 = 0 – 未执行缩放除法 (除以 1)
Config3
INT
二进制
配置数据。
Ch1MissingPulse_WireOff0
Ch1MissingPulse_WireOff1
BOOL
十进制
断线/丢失脉冲故障选择模式(通道 1)- 为任何输入(频率或门)设置“24 Vdc IEC 1+ 断线输入检测”和“丢失脉冲检测”结果的模式。“最大频率”由“频率范围”和“最大频率”值,“最小频率”由“频率范围”设置确定。断线检测时间(在模式 1、2 和 3 下)的最大值为 2 秒。
请按照下表进行设置。
Ch1MissingPulse_WireOff1
Ch1MissingPulse_WireOff0
通道断线/丢失脉冲故障模式 (Fault Mode)
0
0
禁用
0
1
仅发出报警(频率未更改)
1
0
发出报警并强制频率成为最大频率值(32767 或 3276.7 或不等于 0 的最大频率值)。
1
1
发出报警并强制频率成为最小频率值(0 或 0.0)。
Ch1MissingPulseDelayMult2
Ch1MissingPulseDelayMult3
BOOL
十进制
丢失脉冲延迟乘数(通道 1)- 如果启用,则指定在实际生成报警之前将容许的丢失脉冲报警周期(最小频率采样时间)数。(用于在系统启动期间废除丢失脉冲报警。)
默认值 = 0 - 无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒扩展延迟)
请按照下表进行设置。
Ch1MissingPulseDelayMult3
Ch1MissingPulseDelayMult2
生成报警之前的
报警周期
0
0
无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒扩展延迟)。
0
1
发出报警之前 2 个采样周期 + 2 秒延迟。
1
0
发出报警之前 8 个采样周期 + 2 秒延迟。
1
1
发出报警之前 32 个采样周期 + 2 秒延迟。
Ch1FreqAccelSelect
BOOL
十进制
频率或加速度(通道 1)- 确定最大频率或加速度写入数据类型 (Data Type) 的值是频率(实际或缩放)还是加速度报警值。如果设置为频率,则不计算加速度。
0 = 频率报警
1 = 加速度报警
默认值 = 0 – 频率报警
Ch1AccelCalcTime5
Ch1AccelCalcTime6
BOOL
十进制
加速度计算时间(通道 1)- 指定模块 (Module) 计算加速度所用的频率采样时间数。
默认值 = 0 – 移动平均(前四个采样)+
请按照下表进行设置。
Ch1AccelCalcTime6
Ch1AccelCalcTime5
以频率采样时间为单位的加速度计算时间
0
0
移动平均(前四个采样)
0
1
8
1
0
16
1
1
32
Ch1InitiateStartup
BOOL
十进制
启动模式——(通道 1 的启动触发选择)——向通道发出提醒:如果正在启动进程,将在“丢失脉冲延迟乘数”确定的时间内废除丢失脉冲报警。
0 = 正常运行模式;
1 = 启动模式 – 废除/延迟丢失脉冲报警
默认值 = 0 – 正常运行模式
Ch1SamplingTime8
Ch1SamplingTime9
Ch1SamplingTime10
Ch1SamplingTime11
BOOL
十进制
最小频率采样时间(通道 1)- 指定模块 (Module) 将用于采集脉冲以确定频率的最小时间(以毫秒为单位)。
请按照下表进行设置。
Ch1SamplingTime11
Ch1SamplingTime10
Ch1SamplingTime9
Ch1SamplingTime8
最小频率采样
时间 (ms)
0
0
0
0
2
0
0
0
1
4
0
0
1
0
5
0
0
1
1
10
0
1
0
0
20
0
1
0
1
50
0
1
1
0
100
0
1
1
1
200
1
0
0
0
500
1
0
0
1
1000
1010 到 1111 未使用 - 使用 2 毫秒默认采样时间
Ch1FrequencyInvert
BOOL
十进制
反转频率(通道 1)- 选择如果未使用 24 Vdc 频率输入终端上的活动高(24V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常打开”继电或开关触点,是否反转频率输入信号。允许与 24 Vdc 频率输入终端上的活动低(0V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常关闭”继电触点兼容。
0 = 正常(活动高,24V = 打开),
1 = 反转输入(活动低,0V = 打开)。
默认值 = 0 - 正常(活动高,24V = 打开)
Ch1GateInvert
BOOL
十进制
反转门(通道 1)
–
选择如果未使用 24 Vdc 门输入终端上的活动高(24V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常打开”继电或开关触点,是否反转门输入信号。允许与 24 Vdc 门输入端子的活动低(0V = 开启)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“常闭”继电器触点兼容。
0 = 正常(活动高,24V = 打开),
1 = 反转输入(活动低,0V = 开启)
默认值 = 0 - 正常(活动高,24V = 打开)
Ch1FrequencyFault
BOOL
十进制
检测频率故障(通道 1)
–
选择是打开还是关闭 24 Vdc 频率输入 IEC 1+ 硬件断线(导线破损)检测。
小贴士: 客户设备在打开和关闭状态必须获得超过 0.4 mA 的电流。要在继电器或开关上使用此功能,请在触点之间连接一个“分流电阻”(约 50K)。
0 = 禁用,
1 = 启用
默认值:= 0 - 禁用
Ch1GateFault
BOOL
十进制
检测门(通道 1)
–
选择是打开还是关闭 24 Vdc 门输入 IEC 1+ 硬件断线(导线破损)检测。
小贴士: 客户设备在打开和关闭状态必须获得超过 0.4 mA 的电流。要在继电器或开关上使用此功能,请在触点之间连接一个“分流电阻”(约 50K)。
0 = 禁用,
1 = 启用
默认值 = 0 - 禁用
模块定义的数据类型:AB:1794_IJ2I:C:0
小贴士: 为了启用报警输出,此数据类型 (Data Type) 的 CommFault 成员必须设置为 1。如果此成员设置为 0,则模块 (Module) 不返回报警输出。可以通过
Logix Designer
应用程序中的“数据监控器”启用此成员。
成员名称
类型
默认显示样式
说明
Config1
INT
二进制
配置数据。
Ch1MissingPulseMult_0
BIT
二进制
丢失脉冲乘数(通道 0)- 用于修改最小频率采样时间以允许频率带宽更接近地调整到所需的值,以报告正确的频率和更快速地报告丢失的脉冲。
默认值 = 无乘数;立即生成报警
请按照下表进行设置。
Ch1MissingPulseMult_1
BIT
二进制
丢失脉冲乘数(通道 1)- 用于修改最小频率采样时间以允许频率带宽更接近地调整到所需的值,以报告正确的频率和更快速地报告丢失的脉冲。
默认值 = 无乘数;立即生成报警
请按照下表进行设置。
Ch1FreqAccelSelect
BIT
二进制
频率/加速度(通道 1)- 确定最大频率或加速度数据类型 (Data Type) 的值是频率(实际或缩放)还是加速度报警值。如果设置为频率,则不计算加速度。
0 = 频率报警
1 = 加速度报警
默认值 = 0 - 频率报警
保留
位 (3-7)
Ch0MissingPulseMult_8
BIT
二进制
丢失脉冲乘数(通道 0)- 用于修改最小频率采样时间以允许频率带宽更接近地调整到所需的值,以报告正确的频率和更快速地报告丢失的脉冲。
默认值 = 无乘数;立即生成报警
请按照下表进行设置。
Ch0MissingPulseMult_9
BIT
二进制
丢失脉冲乘数(通道 0)- 用于修改最小频率采样时间以允许频率带宽更接近地调整到所需的值,以报告正确的频率和更快速地报告丢失的脉冲。
默认值 = 无乘数;立即生成报警
请按照下表进行设置。
Ch0MissingPulseMult1
Ch0MissingPulseMult0
脉冲丢失
Multiplier
0
0
无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒延迟)。
0
1
X2
1
0
X8
1
1
X32
Ch0FreqAccelSelect
BIT
二进制
频率/加速度(通道 0)- 确定最大频率或加速度数据类型 (Data Type) 的值是频率(实际或缩放)还是加速度报警值。如果设置为频率,则不计算加速度。
0 = 频率报警
1 = 加速度报警
默认值 = 0 - 频率报警
保留
位 (11-15)
Ch0PulsesToTermSample
Ch1PulsesToTermSample
SINT
终止采样脉冲数(通道 1)- 允许您在出现指定数目的输入脉冲时计算频率。这允许当有许多输入脉冲出现时,可以早于“最小频率采样时间”报告频率。有可能不用等待整个“最小频率采样时间”到期就可以准确确定频率。
默认值 = 最小频率采样时间。
请按照下表进行设置。
Ch1PulsesToTermSample12
Ch1PulsesToTermSample11
Ch1PulsesToTermSample10
终止采样
脉冲数
0
0
0
使用最小频率采样时间
0
0
1
2
0
1
0
4
0
1
1
8
1
0
0
16
1
0
1
32
1
1
0
64
1
1
1
128
Ch0FrequencyMultiplier
SINT
频率乘数(通道 0)- 指定缩放输入频率值的乘数。0-255.
默认值 = 0 – 未执行缩放乘法 (x1)
Ch0FrequencyDivisor
SINT
频率除数(通道 0)- 指定缩放输入频率值的除数。0-255.
默认值 = 0 – 未执行缩放除法 (除以 1)
Config2
INT
二进制
配置数据
Ch0MissingPulse_WireOff_0
Ch0MissingPulse_WireOff_1
BIT
二进制
断线/丢失脉冲模式(通道 0)- 为任何输入(频率或门)设置“24 dc IEC 1+ 断线输入检测”和“丢失脉冲检测”结果的模式。“最大频率”由“频率范围”和“最大频率”值,“最小频率”由“频率范围”设置确定。断线检测时间(在模式 1、2 和 3 下)的最大值为 2 秒。请按照下表进行设置。
Ch0
MissingPulse_WireOff
1
Ch0
MissingPulse_WireOff0
通道断线/丢失脉冲故障模式 (Fault Mode)
0
0
禁用
0
1
仅发出报警(频率未更改)
1
0
发出报警并强制频率成为最大频率值(32767 或 3276.7 或最大频率值,0)。
1
1
发出报警并强制频率成为最小频率值(0 或 0.0)。
Ch0MissingPulseDelayMult_2
Ch0MissingPulseDelayMult_3
BIT
二进制
丢失脉冲延迟乘数(通道 0)- 如果启用,则指定在实际生成报警之前将容许的丢失脉冲报警周期(最小频率采样时间)数。(用于在系统启动期间废除丢失脉冲报警。)
默认值 = 0 - 无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒扩展延迟)
请按照下表进行设置。
Ch0
MissingPulse_WireOff
1
Ch0
MissingPulse_WireOff0
通道断线/丢失脉冲故障模式 (Fault Mode)
0
0
禁用
0
1
仅发出报警(频率未更改)
1
0
发出报警并强制频率成为最大频率值(32767 或 3276.7 或最大频率值,0)。
1
1
发出报警并强制频率成为最小频率值(0 或 0.0)。
保留
位 (4)
Ch0AccelCalcTime_5
Ch0AccelCalcTime_6
BIT
二进制
加速度计算时间(通道 0)- 指定 module 计算加速度所用的频率采样时间数。
默认值 = 0 – 移动平均(前四个采样)
请按照下表进行设置。
Ch0AccelCalcTime6
Ch0AccelCalcTime5
以频率采样时间为单位的加速度计算时间
0
0
移动平均(前四个采样)
0
1
8
1
0
16
1
1
32
Ch0InitiateStartup
BIT
二进制
启动模式(通道 0)- 向通道发出提醒:如果正在启动进程,将在“丢失脉冲延迟乘数”确定的时间内废除丢失脉冲报警。
0 = 正常运行模式
1 = 启动模式 - 废除/延迟丢失脉冲报警
默认值 = 0 - 正常运行模式
Ch0SamplingTime_8
Ch0SamplingTime_9
Ch0SamplingTime_10
Ch0SamplingTime_11
BIT
二进制
最小频率采样时间(通道 0)- 指定模块 (Module) 用于采集脉冲以确定频率的最小时间(以毫秒为单位)。
请按照下表进行设置。
Ch0SamplingTime11
Ch0SamplingTime10
Ch0SamplingTime9
Ch0SamplingTime8
最小频率
采样
时间 (ms)
0
0
0
0
2
0
0
0
1
4
0
0
1
0
5
0
0
1
1
10
0
1
0
0
20
0
1
0
1
50
0
1
1
0
100
0
1
1
1
200
1
0
0
0
500
1
0
0
1
1000
1010 到 1111 未使用 - 使用 2 毫秒默认采样时间
Ch0FrequencyInvert
BIT
二进制
反转输入频率(通道 0)- 选择如果未使用 24 Vdc 频率输入终端上的活动高(24V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常打开”继电或开关触点,是否反转频率输入信号。允许与 24 V DC 频率输入终端上的活动低(0V = 打开)24 V DC IEC 1+ 传感器或“正常关闭”继电触点兼容。
0 = 正常(活动高,24V = 开启)
1 = 反转输入(活动低,0V = 开启)
默认值 = 0 - 正常(活动高,24V = 开启)
Ch0GateInvert
BIT
二进制
反转输入门(通道 0)- 选择如果未使用 24 Vdc 门输入终端上的活动高(24V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常打开”继电或开关触点,是否反转门输入信号。允许与 24 V DC 门输入终端上的活动低(0V = 打开)24 V DC IEC 1+ 传感器或“正常关闭”继电触点兼容。
0 = 正常(活动高,24V = 开启)
1 = 反转输入(活动低,0V = 开启)
默认值 = 0 - 正常(活动高,24V = 开启)
Ch0FrequencyFault
BIT
二进制
检测频率输入断线(通道 0)- 选择是打开还是关闭 24 dc 频率输入 IEC 1+ 硬件断线(导线破损)检测。注意,客户设备在打开和关闭状态必须获得超过 0.4 mA 的电流。要在继电器或开关上使用此功能,请在触点之间连接一个“分流电阻”(约 50K)。
0 = 禁用
1 = 启用
默认值:= 0 - 禁用
Ch0GateFault
BIT
二进制
检测门输入断线(通道 0)- 选择是打开还是关闭 24 dc 门输入 IEC 1+ 硬件断线(导线破损)检测。注意,客户设备在打开和关闭状态必须获得超过 0.4 mA 的电流。要在继电器或开关上使用此功能,请在触点之间连接一个“分流电阻”(约 50K)。
0 = 禁用(默认)
1 = 启用
Ch1FrequencyMultiplier
SINT
频率乘数(通道 1)- 指定缩放输入频率值的乘数。0-255.
默认值 = 0 – 未执行缩放乘法 (x1)
Ch1FrequencyDivisor
SINT
频率除数(通道 1)- 指定缩放输入频率值的除数。0-255.
默认值 = 0 – 未执行缩放除法 (除以 1)
Config3
INT
二进制
配置数据
Ch1MissingPulse_WireOff_0
Ch1MissingPulse_WireOff_1
BIT
二进制
断线/丢失脉冲故障选择模式(通道 1)- 为任何输入(频率或门)设置“24 dc IEC 1+ 断线输入检测”和“丢失脉冲检测”结果的模式。“最大频率”由“频率范围”和“最大频率”值,“最小频率”由“频率范围”设置确定。断线检测时间(在模式 1、2 和 3 下)的最大值为 2 秒。
请按照下表进行设置。
Ch1MissingPulse_WireOff1
Ch1MissingPulse_WireOff0
通道断线/丢失脉冲故障模式 (Fault Mode)
0
0
禁用
0
1
仅发出报警(频率未更改)
1
0
发出报警并强制频率成为最大频率值(32,767 或 3,276.7 或不等于 0 的最大频率值)
。
1
1
发出报警并强制频率成为最小频率值(0 或 0.0)。
Ch1MissingPulseDelayMult_2
Ch1MissingPulseDelayMult_3
BIT
二进制
丢失脉冲延迟乘数(通道 1)- 如果启用,则指定在实际生成报警之前将容许的丢失脉冲报警周期(最小频率采样时间)数。(用于在系统启动期间废除丢失脉冲报警。)
默认值 = 0 - 无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒扩展延迟)
请按照下表进行设置。
Ch1MissingPulseDelayMult3
Ch1MissingPulseDelayMult2
生成报警之前的
报警周期
0
0
无乘数;立即生成报警(正常模式具有 2 秒扩展延迟)。
0
1
发出报警之前 2 个采样周期 + 2 秒延迟。
1
0
发出报警之前 8 个采样周期 + 2 秒延迟。
1
1
发出报警之前 32 个采样周期 + 2 秒延迟。
保留
位 (4)
Ch1AccelCalcTime_5
Ch1AccelCalcTime_6
BIT
二进制
加速度计算时间(通道 1)- 指定模块 (Module) 计算加速度所用的频率采样时间数。
默认值 = 0 – 移动平均(前四个采样)+
请按照下表进行设置。
Ch1AccelCalcTime6
Ch1AccelCalcTime5
以频率采样时间为单位的加速度计算时间
0
0
移动平均(前四个采样)
0
1
8
1
0
16
1
1
32
Ch1InitiateStartup
BIT
二进制
启动模式——(通道 1 的启动触发选择)——向通道发出提醒:如果正在启动进程,将在“丢失脉冲延迟乘数”确定的时间内废除丢失脉冲报警。
0 = 正常运行模式;
1 = 启动模式 – 废除/延迟丢失脉冲报警
默认值 = 0 – 正常运行模式
Ch1SamplingTime_8
Ch1SamplingTime_9
Ch1SamplingTime_10
Ch1SamplingTime_11
BIT
二进制
最小频率采样时间(通道 1)- 指定模块 (Module) 用于采集脉冲以确定频率的最小时间(以毫秒为单位)。
请按照下表进行设置。
Ch1SamplingTime11
Ch1SamplingTime10
Ch1SamplingTime9
Ch1SamplingTime8
最小频率采样
时间 (ms)
0
0
0
0
2
0
0
0
1
4
0
0
1
0
5
0
0
1
1
10
0
1
0
0
20
0
1
0
1
50
0
1
1
0
100
0
1
1
1
200
1
0
0
0
500
1
0
0
1
1000
1010 到 1111 未使用 - 使用 2 毫秒默认采样时间
Ch1FrequencyInvert
BIT
二进制
反转频率(通道 1)- 选择如果未使用 24 Vdc 频率输入终端上的活动高(24V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常打开”继电或开关触点,是否反转频率输入信号。允许与 24 dc 频率输入终端上的活动低(0V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常关闭”继电触点兼容。
0 = 正常(活动高,24V = 打开),
1 = 反转输入(活动低,0V = 打开)。
默认值 = 0 - 正常(活动高,24V = 打开)
Ch1GateInvert
BIT
二进制
反转门(通道 1)
–
选择如果未使用 24 Vdc 门输入终端上的活动高(24V = 打开)24 Vdc IEC 1+ 传感器或“正常打开”继电或开关触点,是否反转门输入信号。允许与 24 V DC 门输入终端上的活动低(0V = 打开)24 V DC IEC 1+ 传感器或“正常关闭”继电触点兼容。
0 = 正常(活动高,24V = 打开),
1 = 反转输入(活动低,0V = 开启)
默认值 = 0 - 正常(活动高,24V = 打开)
Ch1FrequencyFault
BIT
二进制
检测频率故障(通道 1)
–
选择是打开还是关闭 24V dc 频率输入 IEC 1+ 硬件断线(导线破损)检测。注意,客户设备在打开和关闭状态必须获得超过 0.4 mA 的电流。要在继电器或开关上使用此功能,请在触点之间连接一个“分流电阻”(约 50K)。
0 = 禁用,
1 = 启用
默认值:= 0 - 禁用
Ch1GateFault
BIT
二进制
检测门(通道 1)
–
选择是打开还是关闭 24V dc 门输入 IEC 1+ 硬件断线(导线破损)检测。注意,客户设备在打开和关闭状态必须获得超过 0.4 mA 的电流。要在继电器或开关上使用此功能,请在触点之间连接一个“分流电阻”(约 50K)。
0 = 禁用,
1 = 启用
默认值 = 0 - 禁用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal