配置 1794-IJ2、1794-IJ2I 或 1797-IJ2 频率模块 (Module) 故障操作 (Action) 响应

配置模块 (Module) 的故障操作 (Action) 响应。
  1. 通过单击“故障模式 (Fault Mode)”下拉列表框,选择此模块 (Module) 发生通信故障时要让适配器执行的期望操作。
  2. 通过单击“通信故障操作”下拉列表框,选择希望模块 (Module) 报警输出响应通信故障和内部模块故障的方法。
  3. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal