安全状态设置 -1794-IJ2、1794-IJ2I 和 1797-IJ2

要启用报警输出,必须将 AB:1794_IJ2:C:0、AB:1794_IJ2I:C:0 或 AB:1797_IJ2:C:0 模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的 CommFault 成员设置为 1。如果此成员设置为 0,则模块 (Module) 不启用报警输出。可以通过
Logix Designer
应用程序中的“数据监控器”或通过用户程序 (Program) 设置此成员。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal