“配置”选项卡 - 1794-IJ2、1794-IJ2I 和 1797-IJ2

使用此选项卡可以配置 1794-IJ2、1794-IJ2I 或 1797-IJ2 模块 (Module)。
在此选项卡上,您可以:
  • 选择要配置的通道。
  • 选择报警类型 -“频率”或“加速度”。
  • 输入“最大频率”或“最大加速度”。
  • 选择输入频率范围。
  • 选择频率采样的时间周期。
  • 选择计算加速度的时间周期。
  • 选择反转输入类型 -“频率”或“选通”。
  • 选择频率缩放的方法。
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
参数
通道
选择希望的通道以设置配置值。
频率或加速度
可以选择希望模块 (Module) 是根据模块频率值还是根据加速度值发出报警。值如下:
  • 频率
  • 加速度
默认值是为“频率”设置的。
最大频率/加速度(1794-IJ2 和 1797-IJ2 模块 (Module))
从输入模块 (Module) 的频率允许的值范围内选择最高频率或绝对加速度/减速度。
当选择频率时,在此字段中输入的值必须在您选择的频率范围内。当选择加速度并应用值 0 时,加速度计算被禁用。当选择频率时,最大频率/加速度单位显示为 Hz。加速度值始终在 1 到 32767 的范围内。当选择加速度时,最大频率/加速度单位显示为赫兹/秒。默认值设置为 0 频率和 0 加速度,取决于哪一个是当前选择。值如下:
  • 0 Hz- 32,767 Hz 或 0.0 Hz - 3,276.7 Hz(频率)
  • 0 Hz/s - 32,767 Hz/s(加速度/减速度)(默认值)
频率范围(1794-IJ2 和 1797-IJ2 模块 (Module))
指定输入到模块 (Module) 的通道 0 或 1 的频率范围。
频率范围包括 1 到 32,767,或 1.0 到 3,276.7。低于 1 Hz 的值,报告 0。低于 1.0 Hz 的值,报告 0.0。
当频率超过模块 (Module) 的最大输入频率,则报告频率值 32,767 或频率值 3,276.7,这取决于“频率范围”设置。有效范围是:
  • 1 – 32767(低于 1 Hz 报告 0)
  • 1.0 – 3276.7(低于 1.0 Hz 报告 0.0)
默认值设置为 1 – 32767。
最小频率采样时间
模块 (Module) 用于采集脉冲以确定频率的最小时间(以毫秒为单位)。
计算的频率取决于“最小采样时间”和“丢失脉冲乘数”。如果输入脉冲未在这些参数指定的时间期内出现,则报告零频率(0 或 0.0)。值如下:
2 毫秒
4 毫秒
5 毫秒
10 毫秒
20 毫秒
50 毫秒
100 毫秒
200 毫秒
500 毫秒
1000 毫秒
加速度计算时间
模块 (Module) 计算加速度所用的最小频率采样时间数。
值如下:
移动平均
8
16
32
反转输入频率
选择是希望反转频率输入信号还是继续让它设置为活动高或“正常”。
当选中了“频率”复选框时,输入信号反转,或反转、活动低或 0v = 打开。当未选中“频率”复选框,输入信号不反转,或正常、活动高或 24v = 打开。
默认值为“正常”或未选中。
反转输入门
选择是希望反转门输入信号还是继续让它设置为活动高或“正常”。
当选中了“门”复选框时,输入信号反转,或反转、活动低或 0v = 打开。当未选中“门”复选框,输入信号不反转,或正常、活动高或 24v = 打开。
默认值为“正常”或未选中。
频率缩放乘数
此字段让您指定用于缩放输入频率值的乘数。
当选择 0 时,不执行任何缩放乘法。在这种情况下,乘数 1 应用为“频率缩放乘数”。值的范围是 0...255。
默认值是 0。
频率缩放除数
此字段让您指定用于缩放输入频率值的除数。
当选择 0 时,不执行任何缩放除法。在这种情况下,除数 1 应用为“频率缩放除数”。值的范围是 0...255。默认值是 0。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,并处于编程 (Program)、“远程编程”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”,则不会将您所作的更改发送至控制器 (Controller)。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal