“故障操作 (Action)”选项卡 - 1794-IJ2、1794-IJ2I 和 1797-IJ2

使用此选项卡可以配置模块 (Module) 上在报警情况下激活的两个“输出”。当满足您在“报警”选项卡上指定的报警条件时,此模块 (Module)(报警输出)上的输出象打开或关闭的开关一样。输出可用于操作现场的报警设备。
“故障模式 (Fault Mode)”确定是仅当有通信故障才存在故障情况还是如果出现任何类型故障即存在故障情况。“通信故障操作”然后确定如果存在故障情况要执行的操作:保持输出的状态,或重置输出。
重要提示: 要启用报警输出,必须将 AB:1794_IJ2:C:0、AB:1794_IJ2I:C:0 或 AB:1797_IJ2:C:0 配置模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的 CommFault 数据类型设置为 1。如果此数据类型 (Data Type) 设置为 0,则模块 (Module) 不启用报警输出。可以通过
Logix Designer
应用程序中的“数据监控器”或通过用户程序 (Program) 启用此数据类型 (Data Type)。
参数
故障模式 (Fault Mode)
选择模块 (Module) 的安全状态数据用于控制通信(从“报警”选项卡选择了“断线或丢失脉冲报警”)和内部模块故障的报警输出的方法。可以从下拉列表框中选择其中一个值。
  • 仅通信故障
    - 仅由通信故障激活通信故障操作。
  • 任何故障
    - 由任何故障激活通信故障操作。
所做的选择确定“通信故障操作”将如何用于控制系统中模块 (Module) 之间的通信故障和内部模块故障的报警输出。
要启用报警输出,必须将 AB:1794_IJ2:C:0、AB:1794_IJ2I:C:0 或 AB:1797_IJ2:C:0 配置模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的 CommFault 成员设置为 1。如果此成员设置为 0,则模块 (Module) 不返回报警输出。可以通过
Logix Designer
应用程序中的“数据监控器”或通过用户程序 (Program) 启用此成员。
通信故障操作
选择想要模块 (Module) 报警输出响应系统中模块之间的通信故障和内部模块故障的方法。下拉列表框中有以下两个选项:
  • 重置输出
    - 关闭模块 (Module) 输出。
  • 保持上次输出
    - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”,则不会将您所作的更改发送至控制器 (Controller)。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal