配置 1794-IJ2、1792-IJ2I 或 1797-IJ2 频率输入模块 (Module)

用户可使用 FLEX 专用 I/O 或 FLEX 专用扩展 I/O 模块 (Module) 附带的默认配置,或使用
Logix Designer
软件功能来配置特定于应用的模块。您可以:
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
  • 接受模块 (Module) 的默认配置,或者
  • 编写应用环境特定的配置。
要配置 FLEX 专用模块 (Module),请:
  1. 在控制器 (Controller) 管理器中的“I/O 配置”文件夹中,右键单击 1794-IJ2、1794-IJ2I 或 1797-IJ2 模块 (Module) 然后单击“特性”。
  2. 单击“配置”选项卡。
  3. 单击希望的要配置的频道。
  4. 单击“频率”或“加速度”。
  5. 输入选择的“频率范围”内的“最大频率”。
  6. 单击“频率范围”列表框并选择“频率范围”。
  7. 单击“最小频率或加速度/加速度采样时间”列表框并选择“采样时间”。
  8. 如果正在使用“加速度”,则选择希望的“加速度计算时间”。
  9. 选择反转频率和/或门输入信号。
  10. 选择用于缩放输入频率值的乘数和/或除数。
  11. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal