“报警”选项卡 - 1794-IJ2、1794-IJ2I 和 1797-IJ2

使用此选项卡可以设置 1794-IJ2、1794-IJ2I 或 1797-IJ2 报警的值。在此选项卡上,可以指定每个通道上的以下项目:
  • 选择或取消选择启动模式。
  • 设置“丢失脉冲乘数”以修改通道的“最小频率采样时间”。
  • 设置“丢失脉冲延迟乘数”以标识在生成报警前允许的“最小频率采样时间数”。
  • 设置“终止采样脉冲数”,开始进行频率计算(对于 1797-IJ2,可以为“终止采样脉冲数”使用一组替代值)。
  • 设置检测结果为断路或丢失脉冲时要使用的模式。
  • 设置模块 (Module) 以检测频率输入上的断路情况。
  • 设置模块 (Module) 以检测选通输入上的断路情况。
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
参数
通道
选择要设置报警值的通道。
启动模式
在 2 秒加“丢失脉冲延迟乘数”与“最小频率采样时间”之积的时间内不生成任何报警。这主要在启动环境中使用,在那种情况下您可能希望在生成报警之前有较长的延迟。可用选项为选中(启动模式 – 废除丢失脉冲乘法器)或未选中(正常运行模式)。默认情况下,未选中此复选框。
缺少脉冲乘数
修改最小频率采样时间以允许频率带宽更接近地调整到所需的值,以报告正确的频率和更快速报告丢失的脉冲。值为无(默认值)、2、8 和 32。
丢失脉冲延迟乘数
标识其后生成报警的“最小频率采样时间数”。在采样周期加 2 秒延迟之后生成报警。值为无(默认值)、2、8 和 32。
终止采样脉冲数
使您可以在出现指定数目的输入脉冲之后立即计算频率,而不是等待整个“最小频率采样时间”到期。值如下:最小频率采样时间(默认值)、2、4、8、16、32、64 和 128。
请注意,对于 1797-IJ2,如果选择了“替代终止采样脉冲数”功能,则值为:最小频率采样时间(默认值)、13、49、51、61、81、102 和 107。
断线/丢失脉冲故障模式
使您可以在检测到任何输入(频率或闸)出现断线或丢失脉冲情况时选择要使用的模式。值如下:禁用、仅报警、报警/最大频率和报警/最小频率。
检测频率输入断线
此选项检测频率输入上的断线情况。该频率输入是尝试监控的设备的频率输入。值为选中或未选中(默认值)。
检测门输入断线
此选项检测门输入上的断线情况。门输入与频率输入一起使用以确定正在监控的设备的旋转方向。值为选中或未选中(默认值)。
使用替代终止采样脉冲数(仅 1797-IJ2)
使您可以指示“终止采样脉冲数”功能对终止采样脉冲数使用一组替代值。
重要提示: 当选择此功能时,它将应用于模块 (Module) 上的两个通道。默认值是未选中。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”,则不会将您所作的更改发送至控制器 (Controller)。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal