配置报警 - 1794-IJ2、1794-IJ2I 和 1797-IJ2

要启用报警输出,必须将 AB:1794_IJ2:C:0、AB:1794_IJ2I:C:0 或 AB:1797_IJ2:C:0 配置模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 中的 CommFault 成员设置为 1。如果此成员设置为 0,则模块 (Module) 不启用报警输出。可以使用
Logix Designer
应用程序中的“数据监控器”或通过用户编程 (Program) 设置此成员。
要配置 1794-IJ2、1794-IJ2I 或 1797-IJ2 上的报警,请从“报警”选项卡:
  1. 单击“通道”按钮以选择想要设置的通道。
  2. 单击“启动模式”复选框以选择操作的启动模式。
  3. 从下拉列表框中选择希望的“丢失脉冲乘数”。
  4. 从下拉列表框中选择希望的“丢失脉冲延迟乘数”。
  5. 从下拉列表框中选择希望的“终止采样脉冲数”。
  6. 从下拉列表框中为“断线/丢失脉冲故障选择模式”选择希望的模式。
  7. 如果希望检测频率输入断线,请选中“检测频率输入断线”复选框。
  8. 如果希望检测门输入断线,请选中“检测门输入断线”复选框。
  9. 对于 1797-IJ2,如果希望对终止采样脉冲数使用替代值,则选中“使用替代终止采样脉冲数”复选框。
    重要提示: 当为通道组选择此功能时,它将应用于模块 (Module) 上的
    所有
    通道。
  10. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal