我们的多厂商工业维修服务为您的自动化设备维修需求提供支持,并通过 12 个月保修延长产品寿命。我们高效的维修流程由经验丰富的维修技术人员执行,最大限度减少处理时间,确保您的设备能够快速返还,帮助您避免计划外停机。作为 Allen-Bradley® 产品的设备制造商,我们还可维修来自 7000 多家设备制造商的可编程控制器(PLC)、变频器(VFD)、伺服驱动器、电机、电源、机器人和控制系统,为您的整个已安装基础设施提供值得信赖的全球维修合作伙伴。
高质量工业自动化和控制维修
通过单一来源维修供应商减少停机时间
当您的自动化设备停止运行时,计划外停机会影响您的生产效率。通过我们的OEM级工业维修服务,您将获得快速、可靠的维护支持,以恢复性能、延长资产寿命并降低总体拥有成本,让您专注于保持运营连续性。
为什么选择Rockwell Automation进行工业维修?
- OEM专业知识及Allen-Bradley和Reliance Electric产品的工厂授权维修
- 我们还可维修来自7000多家设备制造商的产品/单元,包括425000多个组件*
- 通过ISO 9001和ISO 14001认证的维修设施
- 自动化和功能测试
- 通过Rockwell Automation和Lektronix®设施提供全球维修支持
- 无论之前的维修范围如何,均享有12个月整机保修
*服务内容和能力可能因地区而异。请联系您的当地罗克韦尔自动化代表了解详情。
我们如何维修您的工业自动化设备
通过高级诊断和功能测试提高可靠性
无论产品来自 Allen-Bradley® 还是其他设备制造商,我们都能作为您遍布全球安装基础的单一、值得信赖的维修合作伙伴,简化运营并优化采购。我们的诊断工具和全面的功能测试有助于识别和解决当前和未来的问题。
以下是我们维修的品牌示例*:
- ABB
- Compumotor
- Eaton
- Kollmorgan
- Pacific Scientific
- Toshiba
- AEG
- Control Techniques
- Fanuc
- Lenze
- Siemens
- Yaskawa
- Beckoff
- Emerson
- Indramat
- Mitsubishi
- Superior Electronic
- + 其他数千个品牌!
*服务产品和能力可能因地区而异。详情请联系您的当地罗克韦尔自动化代表。
工业设备维修流程
工业电子设备的诊断评估
您的设备将被清洁、测试和分析,以识别失效和临界组件。电路板将被编码、标记并验证。
组件级 OEM 维修服务
我们使用符合或优于原始规格的零件,并通过内部产品认证,将网络安全和安全性融入您的关键维修需求,无论是旧技术还是当前技术。
全面功能测试和验证
您的设备会在专用测试平台上进行验证,以确认其全部功能和性能。许多设备制造商的多种伺服电机和驱动器均可进行功能测试。
可直接安装的维修设备返还
您将收到经过清洁、测试和保护的完全恢复设备,因此您可以放心地将其重新投入运行。
有关自动化维修的常见问题解答
再制造服务
Allen-Bradley产品的工厂授权维修服务
我们的专有再制造过程可将 Allen‑Bradley 产品恢复到接近全新状态,并包含12~24个月的保修。我们的全球 ISO 认证再制造工厂采用与原始制造过程相同的高质量零件、标准和规范。
以下是我们维修的一些顶级 Rockwell Automation 产品:
| 产品名称 | 产品系列 |
|---|---|
| PowerFlex® 4/40/40P | 22BD |
| PowerFlex® 523/525/527 | 25BD |
| Kinetix® | 2093/2094/2097/2098 |
| PanelView™ | 2711 |
| ControlLogix® | 1756 |
| SLC™ 500 | 1746/1747 |
| PowerFlex® Drives | LOTS |
| 伺服电机 | 1326/MPL/VPL |
| PLC-5® | 1785/1771 |
| Stratix® | 1783 |
Repair+ 和 Inventory+ 服务协议
我们的 Repair+ 和 Inventory+ 服务协议可帮助您最大化资产寿命、管理备件,并降低维护成本。
我们维修的产品类别
其他人也查看了
基于您的活动