使用 Arena 仿真软件对企业的各个方面进行建模。优质的产品和灵活的采购选项可帮助您应对业务挑战、降低成本、衡量绩效,并为您的问题找到最优解决方案。
演示版/学术版
Arena 的此无许可证版本适用于对 Arena 仿真感兴趣的学生和新用户。
《Arena 仿真》教材中的作业和示例均设计为与无许可证版本配合使用。
对于构建大型学术模型和进行研究,我们建议使用研究许可证。商业用户可购买专业版。
专业版
全面功能。通过对仿真模型进行更精细的控制,构建更高保真度的模型。
为什么使用 Arena?
易用性
- 流程图建模方法
- 编程功能
- Arena 的对象模型可用于创建自定义接口或与其他应用程序交互。
- Python、C# 和 C++
- Arena 的对象模型可用于创建自定义接口或与其他应用程序交互。
- 项目分析器
- 模型的批量运行器
- 允许用户创建包含各种场景的模型案例进行分析
- Arena 可快速编译和运行模型
动画和可视化
- 2D 和 3D 动画
- 动态仪表板
建模功能
Arena 是一种通用仿真语言,可用于为各类行业构建模型。
- 全面的仿真能力
- 离散过程
- 连续过程
- 基于代理的问题
- 罐流模板
- 包装模板
- SIMAN 块和元素
- 直接读取功能允许用户轻松将 Arena 连接到其数据。
- 报告
- Arena 默认将报告写入 Excel 工作表,便于使用。
- 模型运行生成的 SQLite 也可供希望在 Power BI 或 Tableau 中自定义报告的用户使用。
建模支持
- 丰富的在线帮助
- 325 + 概念模型
- 50 + 示例模型
- 商业用户可通过 Arena-Support@rockwellautomation.com 获得 Arena 支持。