Loading
Allen-Bradley 徽标

On-Machine 块型分布式 I/O

Allen-Bradley 徽标
On-Machine 块型分布式 I/O
输入/输出 (I/O) 模块
  • 基于机架的 I/O
  • 1799 嵌入式 I/O
  • 分布式 I/O,柜内块
  • 分布式 I/O,柜内模块化
  • 分布式 I/O,On-Machine 块型
  • ArmorPOINT I/O 模块
  • 成套解决方案
我们的 On-Machine™ 块 (IP67/69K) 分布式 I/O 模块可直接安装在机器上(而不必安装在远程中央控制柜内),从而降低接线成本并且使维护更轻松。这些产品可提供传感器和执行机构接口点的完整组合,并且每个模块都包括一个网络适配器。对于某些产品,提供扩展块。您可以从模拟、数字和特殊 I/O 模块以及用于安全系统的 On-Machine I/O 模块中进行选择。
Loading
Loading
Loading
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left On Machine,无外壳,块型 Chevron RightChevron Right