Loading

冗余 I/O 模块
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用提供真正的冗余 I/O 支持。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(15)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用提供真正的冗余 I/O 支持。凭借卓越的易用性、优越的诊断功能和灵活的配置,这些模块支持容错功能,无需额外的硬件或软件。

概述

  • 提供灵活的模块化结构,适用于用户可配置的 I/O 应用
  • 为需要高可用性的系统提供 I/O 冗余
  • 适用于单工和双工连接以及容错应用
  • 无需额外的硬件或编程软件
  • 允许在线拆卸和更换模块,无需中断信号输入

1715 模拟量输入模块

  • 提供 4…20 mA 输入
  • 16 通道连接能力
  • 独立的电气隔离输入通道
  • 内置诊断测试

1715 模拟量输出模块

  • 提供 4…20 mA 输出
  • 支持多达八个现场设备
  • 提供模块之间的安全通信,以实现容错操作
  • 包括双端子电流调节设备

1715 数字量输入模块

  • 提供 24V 直流输入
  • 16 通道连接能力
  • 独立的电气隔离输入通道
  • 内置诊断测试
  • 提供线路监控和现场故障检测的输入电压数据

1715 数字量输出模块

  • 提供 24V 直流输出
  • 每个模块有八个隔离输出通道
  • 提供故障安全设计和操作
  • 提供带过载保护的双工串联输出开关,每个通道一个
  • 提供带反向电流保护的每个通道的电压和电流监控
  • 支持短路和开路线路故障检测
  • 允许双冗余现场电源馈电功能,无需外部二极管

 


软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

每个 FactoryTalk 产品都以推动您的业务绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会级别的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
认证
认证
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
GLGL
KC CertificationKC Certification
  • cULus 认证
  • CE 认证
  • C-Tick 认证
  • Ex 认证
  • KC 认证
  • GOST 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left 冗余 I/O 模块