POINT Guard I/O™ 模块是为安装到标准 POINT I/O™ 系统中而设计的安全 I/O 模块,在一个密度极高的 I/O 解决方案中提供自动化和安全功能。对于 GuardLogix® 控制器,POINT Guard I/O 使用 CIP™ 安全协议通过 EtherNet/IP™ 进行通信;对于 SmartGuard™ 600 控制器,则通过 DeviceNet™ 进行通信。
热门资源/快速链接
概览
- 可安装到标准 POINT I/O™ 系统中
- 对于 GuardLogix™ 控制器,可使用 CIP™ 安全协议通过 EtherNet/IP™ 进行通信
- 对于 EtherNet/IP 连接,可使用 POINT I/O EtherNet/IP 适配器(1734-AENT、1734-AENTR)
1734 POINT Guard I/O™ 系统
- 支持 24 V 直流 I/O 电路
- 包含模拟量输入电路
其他信息
- 通过我们的安全组件和集成的安全解决方案,为您的人员、生产率和环境提供保护和保障。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
- 我们的集成架构解决方案为有效推动全厂最优化奠定基础,让您能够积极应对经济状况以及消费需求的变化。
- 我们的 DeviceLogix 智能组件技术将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。
产品选择
规格
认证
- CE
- c-UL-us
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KC
- 已通过 TÜV 认证,功能安全可达(包括)SIL CL 3、PL(e)/类别 4.
有关 TÜV 和 SIL 认证详情,请参见安全认证和 SIL 链接。