Loading

I/O
Allen-Bradley

从基于机架的选项到 On-Machine™ 选项,我们广泛的 Allen-Bradley 输入/输出 (I/O) 模块产品组合可以满足您的所有运营需求。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

不论您的应用是需要 I/O 在恶劣环境下或危险区域中运行,还是要把它安装在机器上,又或者要将其用作可编程控制器的本地 I/O 等等,我们都能满足您的需求。

使用我们围绕控制器和 I/O 打造的集成控制和安全解决方案,在离散、流程、运动和安全应用中提供智能、高产和安全的 Integrated Architecture® 系统。在这里开始选择您的 I/O。

Allen-Bradley logo

使用通用应用环境简化设计

重新设想如何通过一款软件,就实现对控制系统中设备的配置、编程、模拟、仿真和维护。

FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
软件
软件
FactoryTalk DesignSuite
工厂自动化系统设计,实际上有助于缩短开发周期,降低风险和优化系统设计。了解更多信息;节省时间来估量您的卓越贡献。
现在开始
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000 软件
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
小型控制系统 Workbench
Main Image
软件
小型控制系统 Workbench

利用 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。

现在开始
RSLogix 500
Allen-Bradley 产品兼容性和下载中心
软件
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 软件对 MicroLogix™ 控制器编程时,可以节省项目开发时间并提高生产率。

现在开始

行业

我们的专业知识与解决方案可以应对世界上任何地方独特的工业自动化难题。

石油和天然气自动化
石油和天然气自动化
石油和天然气自动化
通过罗克韦尔自动化的石油和天然气自动化解决方案,更好地控制您的能源生产过程。 了解有关我们的石油和天然气解决方案的更多信息。
了解更多信息
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
罗克韦尔自动化凭借强大的汽车制造解决方案,与汽车和轮胎行业一起不断发展,帮助工厂提高运营效率。
了解更多信息
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
通过 The Connected Enterprise®,我们的食品和饮料自动化与控制系统可帮助您更敏捷地响应日新月异的消费者口味。
了解更多信息
生命科学
生命科学
生命科学
我们的全球团队在应对生命科学行业运营难题方面具有广博的知识。我们可以应用适当的技术来提供有效的解决方案。
了解更多信息

案例研究

了解我们如何帮助您的同类企业。

石油和天然气生产商通过 MPC 减少排放
石油和天然气生产商通过 MPC 减少排放
Case Study
Case Study
石油和天然气生产商通过 MPC 减少排放
一家领先的石油和天然气生产商通过我们的 MPC 解决方案将能耗降低了 3%,减少了排放,并每天多生产 548 桶原油。
了解更多信息
Aagar 赋予包装无限可能性
Aagar 赋予包装无限可能性
Case Study
Case Study
Aagar 赋予包装无限可能性
了解某领先包装设备供应商如何使用数字化工具满足多 SKU 需求,以及打造更具个性化的包装……
了解更多信息
乳制品行业重新定义效率和可持续性
乳制品行业重新定义效率和可持续性
Case Study
Case Study
乳制品行业重新定义效率和可持续性
Idaho Jersey Girls Dairy 与系统集成商 Automation Werx 合作,利用 PlantPAx DCS 实现了集成挤奶作业。
了解更多信息
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
IO Modules Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
PointMax I/O 模块
通过集成的可扩展 I/O 产品组合轻松适应现代制造需求,该产品组合提供市场领先的性能和高度灵活性。
ArmorBlock 5000 I/O 块
ArmorBlock 5000 I/O 块
我们的 ArmorBlock 5000 I/O 块采用 IO-Link 技术,提供了一种集成的、可扩展的解决方案,专为在恶劣环境中使用的机器而设计。
机架中的 FlexHA 5000 I/O,安全 I/O 位于中间,显示正视图和右视图
FLEXHA 5000 输入/输出模块
FLEXHA 5000™ 是一款前沿的 I/O 平台,可通过更方便的集成设计帮助降低硬件复杂性和成本。
一个 I/O 组中标准和安全模块的正视图
FLEX 5000 I/O 模块
我们的 FLEX 5000™ I/O 模块是一种坚固耐用且灵活的分布式 I/O 解决方案,允许您选择满足运营需求的 I/O。
ControlLogix I/O 模块
我们的 1756 ControlLogix® 基于机架的 I/O 模块提供了全系列的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、专用 I/O 和计算模块,以满足您的应用需求。
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 输入/输出模块的正视图。所示目录号为 5069-L306ER、5069-IB16K 和 5069-OB16F
Compact 5000 I/O 模块
我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块采用紧凑型设计,提供高性能控制,并扩展了 Logix 平台的性能能力。
Micro800 扩展 I/O 模块
我们的模块牢固地卡在 Micro850 和 Micro870 控制器的右侧,支持 DIN 导轨和面板安装。
Compact I/O 模块
这些模块采用无机架设计,有助于降低成本并减少备件库存。内置可拆卸端子块可连接 I/O 传感器和执行器。
MicroLogix 扩展 I/O 模块
这些模块可尽可能地提高 I/O 数量和类型的灵活性。模块化、无机架设计可提高成本节约并减少备件库存。模块可采用 DIN 导轨或面板安装。
带适配器和三个 I/O 模块的 Allen-Brady FLEX I/O 机架正视图。从左到右,目录号分别为 1794-AENTR、1794-IB16XOB16P、1794-IE8 和 1794-IJ2
FLEX I/O 模块
我们的 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 模块提供数字量、模拟量、HART 模拟量和特殊 I/O,每个模块有 4 到 32 个点,为您的应用提供灵活性。您可以根据安装和接线选项混合搭配数字量和模拟量 I/O。
POINT I/O 模块
我们的 Bulletin 1734 POINT I/O™ 模块提供数字量、模拟量和专用 I/O,以及 POINT Guard 安全等级 I/O,每个模块有 1 到 8 个点。
POINT Guard I/O 模块
POINT Guard I/O™ 模块是安全等级 I/O 模块,设计用于安装在标准 POINT I/O™ 系统中,在高密度 I/O 解决方案中提供自动化和安全功能。
1718 Ex I/O
1718 Ex I/O模块
我们的 Bulletin 1718 Ex I/O 模块是一种本质安全型分布式 I/O 平台,适用于放置在认证机壳中时的 1 区危险场所。
安装在机架上的1719 Ex I/O模块的正面图像。
1719 Ex I/O模块
我们的 Bulletin 1719 Ex I/O 模块是一种本质安全型分布式 I/O 平台,可安装在 2 区或 I 类 2 分区。
CompactBlock LDX I/O 模块
我们的 Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模块是经济实用的分布式 I/O 解决方案,适用于不需要高防护规格和高级性能特性的轻工业环境。
CompactBlock Guard 安全 I/O 模块
我们的 Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供分布式 I/O 的优势。
嵌入式 I/O 模块
我们的 Bulletin 1799 嵌入式分布式 I/O 模块提供输入设备和机器执行器之间的标准接口。
ArmorBlock I/O 模块
我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块提供低成本的硬化 I/O,适合机旁使用。
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 ArmorBlock Guard I/0 模块正视图
ArmorBlock Guard I/O 模块
我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块提供安全系统传统分布式 I/O 的所有优势。这些模块采用 IP67 等级的包装,适用于 EtherNet/IP™,并且可以直接安装在您的机器上。
冗余 I/O 模块
我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用提供真正的冗余 I/O 支持。
ArmorPOINT® I/O 模块
自 2025 年 12 月起,我们的 ArmorPOINT® I/O 模块将停产,不再销售。
SLC I/O 模块
罗克韦尔自动化宣布,Bulletin 1746 I/O 模块系列中的多款产品已停产,不再销售。建议客户升级至 Compact 5000™ I/O 模块(与 Logix 控制平台配合使用)。
11964 009
1753 GuardPLC 安全 I/O
我们的 Bulletin 1753 GuardPLC 安全 I/O 模块已停产,不再销售。
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
输入/输出 (I/O) 模块
我们的 I/O 产品有各种尺寸和点密度可供选择,可提供您需要的灵活性以满足您的确切要求。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left I/O