Loading

I/O
Allen-Bradley

从基于机架的选项到 On-Machine™ 选项,我们广泛的 Allen-Bradley 输入/输出 (I/O) 模块产品组合可以满足您的所有运营需求。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

不论您的应用是需要 I/O 在恶劣环境下或危险区域中运行,还是要把它安装在机器上,又或者要将其用作可编程控制器的本地 I/O 等等,我们都能满足您的需求。

使用我们围绕控制器和 I/O 打造的集成控制和安全解决方案,在离散、流程、运动和安全应用中提供智能、高产和安全的 Integrated Architecture® 系统。在这里开始选择您的 I/O。

Allen-Bradley logo

使用通用应用环境简化设计

重新设想如何通过一款软件,就实现对控制系统中设备的配置、编程、模拟、仿真和维护。

FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
软件
软件
FactoryTalk DesignSuite
工厂自动化系统设计,实际上有助于缩短开发周期,降低风险和优化系统设计。了解更多信息;节省时间来估量您的卓越贡献。
现在开始
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000 软件
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
小型控制系统 Workbench
Main Image
软件
小型控制系统 Workbench

利用 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。

现在开始
RSLogix 500
Allen-Bradley 产品兼容性和下载中心
软件
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 软件对 MicroLogix™ 控制器编程时,可以节省项目开发时间并提高生产率。

现在开始

行业

我们的专业知识与解决方案可以应对世界上任何地方独特的工业自动化难题。

石油和天然气
石油和天然气
石油和天然气
We have the oil and gas resources, industry knowledge, and experience to help you remain competitive in a changing landscape.
了解更多信息
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
罗克韦尔自动化凭借强大的汽车制造解决方案,与汽车和轮胎行业一起不断发展,帮助工厂提高运营效率。
了解更多信息
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
通过 The Connected Enterprise®,我们的食品和饮料自动化与控制系统可帮助您更敏捷地响应日新月异的消费者口味。
了解更多信息
生命科学
生命科学
生命科学
我们的全球团队在应对生命科学行业运营难题方面具有广博的知识。我们可以应用适当的技术来提供有效的解决方案。
了解更多信息

案例研究

了解我们如何帮助您的同类企业。

石油和天然气生产商通过 MPC 减少排放
石油和天然气生产商通过 MPC 减少排放
Case Study
Case Study
石油和天然气生产商通过 MPC 减少排放
一家领先的石油和天然气生产商通过我们的 MPC 解决方案将能耗降低了 3%,减少了排放,并每天多生产 548 桶原油。
了解更多信息
Aagar 赋予包装无限可能性
Aagar 赋予包装无限可能性
Case Study
Case Study
Aagar 赋予包装无限可能性
了解某领先包装设备供应商如何使用数字化工具满足多 SKU 需求,以及打造更具个性化的包装……
了解更多信息
乳制品行业重新定义效率和可持续性
乳制品行业重新定义效率和可持续性
Case Study
Case Study
乳制品行业重新定义效率和可持续性
Idaho Jersey Girls Dairy 与系统集成商 Automation Werx 合作,利用 PlantPAx DCS 实现了集成挤奶作业。
了解更多信息
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
IO Modules Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
PointMax I/O 模块
借助具备市场前沿性能和高度灵活性的集成式可扩展 I/O 系列产品,轻松适应现代制造需求。
ArmorBlock 5000 I/O 块
我们的 ArmorBlock 5000 I/O 块(具有 IO-Link 技术)能提供集成、可扩展且专为恶劣环境中的 On-Machine 使用而设计的解决方案。
FLEXHA 5000 I/O 模块
FLEXHA 5000™ 是尖端 I/O 平台,有助于通过运用更便利的集成设计来降低硬件复杂性和成本。
Front shot of standard and safety modules in one I/O bank
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
ControlLogix I/O 模块
我们的 1756 ControlLogix® 基于机架的 I/O 模块提供全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、特殊功能 I/O 和计算模块,可满足各种应用项目需要。
Compact 5000 I/O 模块
我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块以紧凑型设计提供高性能控制,扩展了 Logix 平台的性能。
Micro800 扩展 I/O 模块
我们的模块可牢固地卡接于 Micro850 和 Micro870 控制器右侧,支持 DIN 导轨安装和面板安装。
Compact I/O 模块
这些模块采用无机架设计,有助于降低成本,减少可更换部件的库存。内置的可拆卸端子块提供了与 I/O 传感器和执行机构的连接。
MicroLogix 扩展 I/O 模块
这些模块可方便、灵活地改变 I/O 数量与类型。模块化的无机架设计降低了成本,并可减少可更换部件库存。模块可安装在 DIN 导轨上或面板上。
Front view of Allen-Brady FLEX I/O rack with an adapter and three I/O modules. From left to right, the catalogs are 1794-AENTR, 1794-IB16XOB16P, 1794-IE8 and 1794-IJ2
1794 FLEX I/O-I/O 模块
我们的 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 模块可灵活地用于采用数字、模拟、HART 模拟和特殊 I/O 的应用程序,每个模块具有 4 到 32 个点。您可以将数字量和模拟量 I/O 与安装和接线选件混合搭配使用。
1734 POINT I/O-I/O 模块
我们的 Bulletin 1734 POINT I/O™ 模块除提供 POINT Guard 安全级 I/O 外,还提供数字量、模拟量和特殊功能 I/O,每个模块有 1 到 8 个点。
1734 POINT Guard I/O 数字模块
POINT Guard I/O™ 模块是为安装到标准 POINT I/O™ 系统中而设计的安全 I/O 模块,可在密度极高的 I/O 解决方案中提供自动化和安全功能。
1718 Ex I/O
我们的 Bulletin 1718 Ex I/O 模块是针对 1 区防爆区域设计的本安型分布式 I/O 平台(需放置在经认证的防护罩中)。
Front facing image of 1719 Ex I/O modules mounted on a rack.
1719 Ex I/O
我们的 Bulletin 1719 Ex I/O 模块是本安型分布式 I/O 平台,可安装在区域 2 或 1 类 2 分区中。
1790 CompactBlock LDX I/O
Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模块是适用于轻工业环境的经济实用型分布式 I/O 解决方案,这类环境不需要高的保护技术指标和高级性能特性。
1791 CompactBlock Guard 安全 I/O
Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供了分布式 I/O 的优点。
1799 嵌入式 I/O
我们的 Bulletin 1799 嵌入式分布式 I/O 模块提供了输入设备与机器执行器之间的标准接口。
1732 ArmorBlock I/O
我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock I/O 模块可提供适合 On-Machine 使用的低成本强化型 I/O。
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 front view of ArmorBlock Guard I/0 Module
1732DS ArmorBlock Guard I/O 模块
我们的 ArmorBlock 5000 I/O 专为在恶劣环境中使用而设计,提供的可扩展性将有助于缩短总安装时间、降低成本并缩短计划外停机时间。这些工业硬件块可提供最高 IP69K 的防水等级、三种功率变体、灵活的安装选项,以及 A 类和 B 类 IO-Link 端口。
1715 冗余 I/O-I/O 模块
我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用项目提供真正的冗余 I/O 支持。
1738 ArmorPoint I/O 模块
我们的 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 模块提供各种输入和输出模块,适用于从高速数字直至过程控制的众多应用程序。
SLC I/O 模块
Rockwell Automation 宣布,一些 Bulletin 1746 I/O 模块已停产,不再销售。建议客户迁移到与 Logix 控制平台配合使用的 Compact 5000™ I/O 模块。
11964 009
1753 GuardPLC 安全 I/O
我们的 Bulletin 1755 GuardPLC 安全 I/O 模块已停产,不再销售。
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
输入/输出 (I/O) 模块
我们的 I/O 产品有各种尺寸和点密度可供选择,可提供您需要的灵活性以满足您的确切要求。
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
  4. Chevron LeftChevron Left I/O