搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
“DNP3 从站”配置页面
DNP3 从站配置适用于以下控制器:
2080-L70E-24QBBN
2080-L70E-24QWBN
打开“DNP3 从站”配置页面,以查看和配置以下设置:
应用层
未被请求的响应
默认变体
安全身份验证
使用以下方法之一打开“
DNP3 从站
”配置页面,具体取决于所使用的通信协议或插件模块:
通过串行端口使用 DNP3 从站协议时打开“DNP3 从站”配置页面
。
在通过以太网通信使用基于 IP 的 DNP3 时,打开 DNP3 从站配置页面
.
使用 2080-SERIALSOL 进行 DNP3 通信时打开“DNP3 从站”配置页面
。
Micro800 控制器配置
通过串行端口使用 DNP3 从站协议打开 DNP3 从站配置页面
在通过以太网通信使用基于 IP 的 DNP3 时,打开 DNP3 从站配置页面
在使用 2080-SERIALSOL 时打开 DNP3 从站配置页面
“应用层”设置
“未被请求的响应”设置
默认变体
安全身份验证
DNP3 应用层功能代码
“DNP3 映射”配置页面
“DNP3 数据集描述符”配置页面
“DNP3 数据集原型”配置页面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal