在通过以太网通信使用基于 IP 的 DNP3 时,打开 DNP3 从站配置页面

在通过以太网通信使用基于 IP 的 DNP3 时,按照以下步骤打开“
DNP3 从站
”配置页面。
在通过以太网通信使用基于 IP 的 DNP3 时打开 DNP3 从站配置页面
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器节点以打开控制器工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    以太网
    ”。
  3. 在“
    以太网
    ”配置页面上,启用“
    基于 IP 的 DNP3
    ”开关。
  4. 从“
    控制器
    ”树中,选择“
    DNP3 从站
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal