通过串行端口使用 DNP3 从站协议打开 DNP3 从站配置页面

通过串行端口使用 DNP3 从站协议时,请按照以下步骤打开“
DNP3 从站
”配置页面。
在通过串行端口使用 DNP3 从站协议时打开 DNP3 从站配置页面
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器节点以打开控制器工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    串行端口
    ”。
  3. 在“
    串行端口
    ”配置页面的“
    驱动程序
    ”列表中,选择“
    DNP3 从站
    ”。
  4. 从“
    控制器
    ”树中,选择“
    DNP3 从站
    ”。
  5. 如果使用 2080-SERIALSOL 插件模块进行 DNP3 通信
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal