“DNP3 映射”配置页面

DNP3 映射将
Micro800
控制器中的变量与 DNP3 数据点相关联。每个数据类型对象支持的最大 DNP3 映射数为:
  • 二进制输入:4,096
  • 模拟量输入:256
  • 计数器:256
  • 双二进制输入:2,048
  • 二进制输出:4,096
  • 模拟量输出:256
  • 小型 BCD:256
DNP3 映射在以下控制器中可用:
  • 2080-L70E-24QBBN
  • 2080-L70E-24QWBN
使用“
DNP3 映射
”配置页面执行以下操作:
DNP3 映射配置
设置
描述
索引
指定当前组的 DNP3 点索引。
删除一个变量时,其余变量的索引仍保持连续。最佳做法是编辑现有变量,而不是删除或创建变量。
变量名
指定映射到组的变量名。
数据类型
指定支持的变量数据类型。
下面的列表显示了每个对象数据组支持的数据类型。
  • 二进制输入
    • BOOL
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • 模拟量输入
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • REAL
  • 计数器
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
  • 双二进制输入
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • 二进制输出
    • BOOL
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • 模拟量输出
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • REAL
  • 小型 BCD
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
类
指定 DNP3 协议中的数据类。选项包括:
  • 类
    0
  • 类
    1
  • 类
    2
  • 类
    3
标志
指定标志数据类型。
下面的列表显示了每个对象数据组支持的标志数据类型:
  • 二进制输入 - DNP3_BINARY_INPUT_FLAG
    • 位 0:ONLINE
    • 位 1:RESTART
    • 位 2:COMM_LOST
    • 位 3:REMOTE_FORCED
    • 位 4:LOCAL_FORCED
    • 位 5:CHATTER_FILTER
    • 位 6:保留
    • 位 7:STATE
  • 二进制输出 - DNP3_BINARY_OUTPUT_FLAG
    • 位 0:ONLINE
    • 位 1:RESTART
    • 位 2:COMM_LOST
    • 位 3:REMOTE_FORCED
    • 位 4:LOCAL_FORCED
    • 位 5:  保留
    • 位 6:保留
    • 位 7:STATE
  • 双二进制输入 - DNP3_DOUBLE_BIT_BINARY_INPUT_FLAG
    • 位 0:ONLINE
    • 位 1:RESTART
    • 位 2:COMM_LOST
    • 位 3:REMOTE_FORCED
    • 位 4:LOCAL_FORCED
    • 位 5:  CHATTER_FILTER
    • 位 [6-7]:STATE
  • 计数器 - DNP3_COUNTER_FLAG
    • 位 0:ONLINE
    • 位 1:RESTART
    • 位 2:COMM_LOST
    • 位 3:REMOTE_FORCED
    • 位 4:LOCAL_FORCED
    • 位 5:  ROLLOVER
    • 位 6:DISCONTINUTITY
    • 位 7:保留
  • 模拟量输入/输出 - DNP3_ANALOG_INPUT_OUTPUT_FLAG
    • 位 0:ONLINE
    • 位 1:RESTART
    • 位 2:COMM_LOST
    • 位 3:REMOTE_FORCED
    • 位 4:LOCAL_FORCED
    • 位 5:  OVER_RANGE
    • 位 6:REFERENCE_ERR
    • 位 7:保留
  • 对于模拟量输出,标志位包含在标志的 8-12 位中。
    • 位 8 (F0) - ONLINE
    • 位 9 (F1) - RESTART
    • 位 10 (F2) - COMM_LOST
    • 位 11 (F3) - REMOTE_FORCED
    • 位 12 (F4) - LOCAL_FORCED
对于二进制输入、二进制输出和双二进制输入,使用 ONLINE 位将每个点的 ONLINE 标志位标记为脱机 (0) 或联机 (1)。
冻结类
指定冻结计数器的类。
触发事件
无条件生成事件。该参数适用于 BOOL 数据类型。
还可以使用梯形图逻辑生成定时事件。一旦梯形图逻辑或通信设置了此参数,控制器就会在扫描结束时生成事件后自动取消选择此设置。
此参数作为一个位存储在相应的数据集描述符中。
禁用更改事件
为了进行维护或故障排除而临时阻止此数据集生成事件。
该参数适用于 BOOL 数据类型。
映射点
指定映射的位数。
死区
用于模拟量输入。该参数支持受模拟量输入支持的所有数据类型。
阈值
用于计数器。该参数支持受计数器支持的所有数据类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal