“DNP3 数据集描述符”配置页面

描述符包含有关数据集中数据值的信息(如结构、顺序和类型)。每个数据集都必须有一个描述符。一个项目最多支持 10 个数据集描述符。每个数据集描述符最多支持 11 个元素。
“DNP3 数据集描述符”配置设置
设置
描述
索引
显示元素索引。
删除一个变量时,其余变量的索引仍保持连续。最佳做法是编辑现有变量,而不是删除或创建变量。
描述符代码
为元素指定描述符代码。可能的描述符代码为:
  • NAME
    :用于指定数据集名称的可选代码。使用
    NAME
    时,请注意以下事项:
    • 必须在元素 2 中输入
      NAME
      。
    • NAME
      必须特定于数据集,理想情况下,应在从站的所有数据集中保持唯一。例如,对于与特定进料器的放大器相关的数据集,考虑使用“Feeder 42 Amperage”。
    • 输入“
      辅助值
      ”的名称,其中包含 1 到 64 个字符。
    • 索引
      3
      使用的“
      描述符代码
      ”必须为
      DAEL
      或
      PTYP
      。
    • 如果使用元素 4-11,它们的“
      描述符代码
      ”必须为
      DAEL
      或
      PTYP
      。
  • DAEL
    :数据元素。必须向 DNP3 数据集描述符中至少添加一个
    DAEL
    或
    PTYP
    元素。
  • PTYP
    :一个引用原型的可选设置。当您选择
    PTYP
    时,其子元素会添加到表中。
  • NONE
    :占位符。
数据类型代码
指定该元素中数据的格式。该设置适用于
DAEL
(数据元素)。
  • NONE
    :不存在数据类型。可用作占位符。
  • VSTR
    :可输出或显示的可见 ASCII 字符。指定
    最大数据长度
    1-82 个字节。
  • UINT
    :无符号整型。指定
    最大数据长度
    1、2 或 4 个字节。
  • INT
    :带符号整型。指定
    最大数据长度
    1、2 或 4 个字节。
  • FLT
    :浮点整型。指定
    最大数据长度
    4 个字节。
  • OSTR
    :八进制位字符串。1-255 个字节。
  • BSTR
    :位字符串。1-255 个字节。
  • TIME
    :DNP3 时间。最多六个字节。
最大数据长度 (B)
指定该元素中八位字节的最大数量。值范围为 1 到 255。
辅助值长度 (B)
指定与该元素相关联的辅助值的长度。值范围为 1 到 32。
辅助值
当代码本身无法提供充分的说明时,“辅助值”提供额外的说明。
  • 如果“
    描述符代码
    ”为
    NAME
    ,则以 ASCII 字符串 (VSTR) 形式输入数据集的名称。名称最多可包含 32 个字符,包括字母、数字、空格、下划线和连字符。
  • 如果“
    描述符代码
    ”为
    DAEL
    ,则“
    辅助值
    ”为可选值。如果使用,请指定与数据集中的数据值相关联的 ASCII 名称。最大长度为 32 个字符。
  • 如果“
    描述符代码
    ”为
    PTYP
    ,则输入所引用原型的通用唯一标识符 (Universally Unique Identifier, UUID)。有关 UUID 的详细信息,请参见“DNP3 数据集原型”配置页面。
点地址
指定元素的点地址,该地址的类型为“
标准 DNP3 点
”类型。可用的点地址包括:
  • BI
    :二进制输入;点索引范围:0 到 4,095。
  • B2I
    :双位输入;点索引范围:0 到 2,047。
  • C
    :计数器;点索引范围:0 到 255。
  • AI
    :模拟量输入;点索引范围:0 到 255。
  • BCD
    :二进制编码的十进制数;点索引范围:0 到 255。
当点类型和点索引指向特定点时,如果更改点值,则会生成一个事件。
读取
选中此复选框以配置事件。
从站会生成数据集事件。在 DNP3 协议中,发生的重要事件(例如状态变化、值超出阈值或新获得的信息)称为事件。
启用事件
选中此复选框以配置事件。
从站会生成数据集事件。在 DNP3 协议中,发生的重要事件(例如状态变化、值超出阈值或新获得的信息)称为事件。
事件类
指定事件类,包括
1
、
2
和
3
。
触发事件
无条件生成事件。该参数适用于 BOOL 数据类型。
还可以使用梯形图逻辑生成定时事件。一旦梯形图逻辑或通信设置了此参数,控制器就会在扫描结束时生成事件后自动取消选择此设置。
此参数作为一个位存储在相应的数据集描述符中。
配置触发事件
  1. 选择 “浏览”按钮。
  2. 在变量选择器中,选择变量,然后选择“
    选择
    ”。
禁用更改事件
为了进行维护或故障排除而临时阻止此数据集生成事件。
该参数适用于 BOOL 数据类型。
配置禁用更改事件
  1. 选择 “浏览”按钮。
  2. 在变量选择器中,选择变量,然后选择“
    选择
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal