在使用 2080-SERIALSOL 时打开 DNP3 从站配置页面

在使用 2080-SERIALSOL 插件模块进行 DNP3 通信时,请按照以下步骤打开“
DNP3 从站
”配置页面。
在使用 2080-SERIALSOL 时打开 DNP3 从站配置页面
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    插件
    。
  2. 展开“
    插件
    ”,然后双击
    2080-SERIALSOL
    。
  3. 在
    2080-SERIALSOL
    配置页面中,选择“
    串行端口
    ”。
  4. 在“
    串行端口
    ”配置页面的“
    驱动程序
    ”列表中,选择“
    DNP3 从站
    ”。
  5. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器节点以打开控制器工作区。
  6. 从“
    控制器
    ”树中,选择“
    DNP3 从站
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal