默认变体

DNP3 主站可在控制器中读取和写入特定数据对象值(又称为静态值)。特定数据对象通过其组、变体和索引进行寻址。
  • 变体编号用于表示具有不同格式的类似数据,在 DNP3 规范中进行定义。例如,模拟量输入数据可以具有以下变体:
    • 带标志的 32 位值
    • 不带标志的 32 位值
    • 带标志的 16 位值
    默认变体在“
    DNP3 默认变体
    ”表中指定,该表可通过选择“
    默认变体表
    ”按钮来访问。有关详细信息,请参见 DNP 用户组网站(网址:www.dnp.org/)。
  • 在 DNP3 协议中,几种数据类型提供了多种编码格式,这些格式被称为变体。这些选项用于标识属性值、八位字节计数和其他格式问题。
  • 组提供了一种对消息中的数据类型进行分类的方法。组编号在 DNP3 协议中定义,无法更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal