“应用层”设置

在“
串行端口
”配置页面上将“
DNP3 从站
”选作“
驱动程序
”之后,会显示 DNP3 从站配置页面。
使用下表可以配置 DNP3 从站的应用层设置。
“DNP3 从站 - 应用层”设置
设置
描述
启用确认
确定控制器是否请求随响应数据包确认接收。
如果该复选框处于清除状态,则控制器仅在以下情况下请求确认接收:
  • 当响应中包含事件数据时。
  • 当响应分为多个片段时。
  • 当响应不是读取请求时。
最大响应大小
指定最大响应大小(以字节为单位)。
如果响应大小大于指定的值,控制器会将响应数据包拆分为多个片段。
值范围为 27 到 2,048。默认值为 2,048。
确认超时
指定控制器在重新发送未被请求的响应之前等待确认的时间(以毫秒为单位)。
值范围为 100 到 65,535。默认值为 10,000。
选择超时
指定用来对控制继电器输出块和模拟量输出块进行控制的超时时间(以秒为单位)。
  • 在收到功能代码为 FC_SELECT(3) 的请求之后,DNP3 主站会在配置的时间内发送功能代码为 FC_OPERATE(4) 的请求。
  • 在收到 DNP3 主站的 SELECT 请求之后,控制器应在此时间段内接收到 OPERATE 请求,否则,SELECT 请求将被取消。
值范围为 1 到 65,535。默认值为 10。
启用时间同步
打开或关闭时间同步。打开“启用时间同步”后,“
时间同步间隔
”框可用。
将根据“
时间同步间隔
”框中指定的值定期同步时间。
默认情况下,时间同步处于关闭状态。
时间同步间隔
指定控制器请求与 DNP3 主站进行时间同步的频率。将该值设置为 0 意味着仅在断电重启后才请求时间同步。
DNP3 主站从 DNP3 从站接收的每个事件均包括毫秒时间戳。为了确保网络上多个设备的时间戳有意义,必须将这些设备与一个共用时钟同步。通常由 DNP3 主站来管理时间同步。在最初启动时,控制器使用自己的实时时钟 (Real-Time Clock, RTC) 时间作为初始时间戳,驱动程序按毫秒跟踪 RTC 之间的秒数。可以将控制器配置为仅在启动时同步时间、定期同步时间或完全不同步时间。当控制器收到来自主站的时间同步消息时,它将相应地更新其 RTC 时间。
由于 RTC 一个月的精确度误差可能高达 2.5 分钟,因此我们建议您定期进行时间同步。如果将间隔设置为 1,440 分钟,RTC 将每天更新一次。
值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。
如果间隔设置为大于 0 的值,则在启动时或经过每个时间同步间隔(以分钟为单位)之后,NEED_TIME 内部指示 (IIN1.4) 位将置位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal