Loading

iTRAK 智能轨道系统

为您的机内应用添加快速、可扩展的运动
iTRAK 智能跟踪系统
独立推车技术
  • iTRAK 智能跟踪系统
  • MagneMover LITE 智能传送系统
  • QuickStick 智能传送系统

使用我们革命性的运动技术重新思考生产力

iTRAK® 智能跟踪系统为提高机器灵活性和尽可能提高产量提供了新的机会,使短期运行更有利可图,并扩大了标准运行的利润空间。 它允许独立控制直线或曲线轨道上的动子,以创建具有惊人速度和灵活性的运动系统。 过去的旋转驱动链条、皮带和齿轮都将成为历史。 iTRAK 智能跟踪系统用简单有效的软件配置文件取代了硬件,提高了自动化的精度和寿命。

使用 iTRAK 智能跟踪系统,您可以:

  • 将生产率提高 50% 或更多
  • 消除瓶颈并提高生产率
  • 使用零压力输送提高产品质量
  • 减少停机时间和所需维护,节省时间和金钱
  • 减少整体机器占地面积
  • 尽可能缩短转换时间并扩大高混合生产的盈利能力

了解我们的 iTRAK 智能跟踪系统产品组合

让我们通过更快、更灵活的运动来提升您的机器性能。了解通过部署我们的 iTRAK 智能跟踪系统,您如何打破长期存在的生产力障碍,迈向更智能的未来。


通过颠覆性的性能保持领先

当今的客户偏好正在迅速变化,未来还将带来更多的变革。为了满足这些不断变化的需求,公司必须做好快速适应的准备。我们的 iTRAK 智能跟踪系统为您提供了所需的灵活性,以便您能够跟上步伐。

通过智能的运动协调和开创性的速度,您的机器现在可以处理更多的产品,并通过按下按钮进行切换——这意味着您可以更快地满足订单需求,并在小规模或大规模运营中实现盈利。

iTRAK 智能跟踪系统提供小型框架和中型框架格式,帮助您根据应用需求优化解决方案。

iTRAK 5730智能轨道系统
灰色和黑色 iTRAK 5730 智能跟踪系统的侧视图,前面有一排八个动子,椭圆形轨道的另一侧还有一组动子。
iTRAK 5730智能轨道系统

通过更快、更智能、更灵活的方式在机器内移动货物,消除瓶颈并提高整体生产力。

iTRAK 5750 Intelligent Track System
iTRAK 5750 智能跟踪系统的等距视图,轨道上安装了两组三个动子,中心有一个黑色内场盖。
iTRAK 5750 Intelligent Track System

我们的 iTRAK 5750 智能轨道系统可让您重新定义机器生产率,并以更高的灵活性和控制能力移动更高的有效负载。


释放新价值并提高客户满意度

需要更智能的生产机器来满足最新的制造需求。iTRAK 智能跟踪系统正在帮助实现这一目标。各行各业的公司都在使用智能运动来打破生产力障碍,并交付前所未有的成果。

iTRAK 系统实现卓越的整体设备效率
iTRAK 系统实现卓越的整体设备效率
Case Study
Case Study
iTRAK 系统实现卓越的整体设备效率
DT Engineering 设计了独特的系统,推动了独立推车技术的边界。实现了分配/灌装应用的精确同步。
Improving OEE with Independent Cart Technology
Improving OEE with Independent Cart Technology
博客
博客
Improving OEE with Independent Cart Technology
How can OEE be improved in the era of customization and SKU proliferation? With smarter machines using independent cart technology.
通过 iTRAK 提升竞争力
通过 iTRAK 提升竞争力
Case Study
Case Study
通过 iTRAK 提升竞争力
欧洲纸巾包装解决方案制造商通过罗克韦尔自动化提高了设备生产率和竞争力。
想要讨论 iTRAK 智能跟踪系统如何改变您的机器的可能性?
联系我们

升级您的机器设计

借助 iTRAK 智能跟踪系统,您可以以前所未有的方式提升机器性能。观看机器设计如何从机械线轴发展到电子线轴,最终发展到独立动子技术。此视频展示了连续和间歇运动、直接驱动运动控制和高性能伺服控制如何结合在一起,以提高产量、缩短切换时间并减小整体机器尺寸。

iTRAK - 革命性的新功能
Main Image
演示
iTRAK - 革命性的新功能

不断变化的客户需求促使您提供更小批量的生产,这需要更快的生产速度和更高的灵活性。

立即观看

机器安全
机器安全
功能
功能
机器安全
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
了解我们的能力

打造更安全的机器

iTRAK 智能跟踪系统是设计更安全机器的良好开端。它们允许您使用内置防碰撞功能或预编程库独立控制每个推车,以防止产品受损。轨道分段允许您创建由我们的安全产品或 iTRAK 智能跟踪系统集成安全功能启用的安全区域。我们将安全性和生产力相结合,并将其提升到一个新的水平。


需要定制解决方案?

iTRAK 智能轨道系统可根据订单进行设计。按订单设计的项目示例包括:

  • 液冷电机模块
  • 45° 和 135° 曲线
  • 重载输送车
  • 大半径曲线
  • 以及更多!

联系我们了解定制应用

iTRAK 智能轨道系统生产
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

与专家联系,了解 iTRAK 智能跟踪技术如何帮助您转变运营方式。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 独立推车技术
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 智能轨道系统