Loading

MagneMover® LITE 智能传送系统

实现更智能、更灵活的中小型有效载荷路由
MagneMover LITE 智能传送系统,带有一个运送装满黄色液体的试管的动子,背景中有机器人和其他动子。
独立推车技术
  • iTRAK 智能跟踪系统
  • MagneMover LITE 智能传送系统
  • QuickStick 智能传送系统

释放创新潜力,推动灵活性,带来新可能

我们的 MagneMover® LITE™ 智能传送系统是一种经济实用的智能运输系统,专为快速高效地运输中小型负载而设计。它在全厂和机器内应用中优于传统的皮带和链式传送系统,可实现新的过程优化和产出水平。

系统由一系列标准构件组成,每个构件都是一个电动轨道段,彼此相连可形成几乎无限的布局选项。轨道符合 IP65 防护等级,非常适合无尘室和冲洗环境。

了解您如何能够:

  • 通过智能运动技术实现生产力转型,使车辆每次都能选择更佳路径
  • 使用更耐用、更可靠的运动解决方案,最大化价值,并在计划维护期间继续运行
  • 通过仅在移动负载时消耗电力的系统推进可持续发展目标 - 空车道和停止的车辆不计入内
  • 通过自动独立地跟踪每辆车,无需外部传感器,获取关键数据
  • 即使在高速和高密度下,也能通过零压力输送保持产品质量
MagneMover LITE 智能输送系统

通过灵活、高速、高密度的分拣和移动,放大您的生产系统的价值。了解我们的这些智能传送系统如何组装以满足您的确切设计需求,并帮助实现新的过程优化和产量水平。


MagneMover® LITE 智能传送系统
灰色 MagneMover LITE 智能轨道系统布局,轨道上安装有支腿,载体沿轨道运动。
MagneMover® LITE 智能传送系统
使用我们的 MagneMover LITE 智能传送系统更快、更高效地移动小到中等负载。
了解更多信息

将您最雄心勃勃的计划付诸行动

MagneMover LITE 智能传送系统的配置设计简单,易于扩展,确保您的智能输送解决方案始终与您的生产需求保持同步。通过分流器、转盘和升降机等选项,您可以自由设计,打造理想的系统,开创大胆的新生产未来。

想要通过使用多种载体类型进一步增加灵活性?一个系统就足够了。交叉带、倾斜托盘、固定托盘和标准载体均支持在同一生产线上使用。


使用实时数据获得新的见解

跟上生产目标的步伐意味着每一秒都至关重要。MagneMover LITE 操作员运行时工具通过将实时系统数据传送到操作员显示屏,使您比以往任何时候都更容易保持正轨。

通过全面了解您的解决方案的运行情况,您的团队可以轻松分析系统行为,跟踪关键性能信息并快速采取行动以尽可能提高效率。

MagneMover LITE 操作员运行时工具
MagneMover® LITE
MagneMover LITE 操作员运行时工具

使用实时数据加快决策速度并提高生产力

了解更多信息

了解像您这样的公司如何通过更智能的运输方式获得成果

您是否在寻找能够为您的运营带来更高价值的技术?智能传送系统可以实现高速、高密度的移动,从而提高产量、改善产品质量并提升周边过程的性能。

满足医疗设备生产需求
满足医疗设备生产需求
案例研究
案例研究
满足医疗设备生产需求
Automation NTH 基于 Rockwell Automation MagneMover LITE 的设备组装系统将机器速度提高了一倍,并将每个零件的价格降低了 40%。
立即阅读
未来包装
MagneMover LITE 传送系统
弹匣
弹匣
未来包装
按订单生产领域的包装过程自动化会带来固有挑战,但对创新型 OEM 和最终用户而言,挑战中同样蕴藏着机遇。独立运载技术可提供一种更好的方式来管理未来高度混合且灵活的包装需求。
立即阅读
转向灵活的医疗器械生产模式
转向灵活的医疗器械生产模式
博客
博客
转向灵活的医疗器械生产模式
越来越多的 OEM 开始选择独立推车技术,以便为一次性医疗器械市场提供灵活且高产的机器。结果非常喜人。
立即阅读

Main Image

需要定制解决方案?

我们可以与您合作,将独立推车技术应用于各种应用场景,承载重量从几盎司到数百磅不等。利用定制解决方案,您可以享受线性同步电机的所有优势,同时精确满足您的需求。

联系我们,了解定制应用程序
想要讨论独立推车技术如何帮助您更智能地移动?
联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 独立推车技术
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover LITE 技术