Loading

QuickStick 智能传送系统

实现中到高负载的动态高速运输
QuickStick 智能传送系统
独立推车技术
  • iTRAK 智能跟踪系统
  • MagneMover LITE 智能传送系统
  • QuickStick 智能传送系统

QuickStick 智能传送系统代表了产品运输的新纪元。  通过提供更快、更清洁、更高效的运动方式,这项技术可成为提升机器和整个设施生产力的催化剂。

每套系统由模块化组件组成,赋予您设计自由,打造可扩展、灵活且创新的输送系统,满足您独特的生产需求。


实现前所未有的速度和控制

QuickStick 智能传送系统通过降低总体拥有成本提升了过程效率。  模块采用端到端配置,产生电磁力,使载体的速度比传统系统快 10 倍。无论您的解决方案如何配置,设计始终极其简单——这意味着您花在维护上的停机时间更少,运行时间更多。

系统可通过 Studio 5000 Application Code Manager 及 Machine Builder Libraries 快速、轻松集成到 Logix 控制环境中。

QuickStick 智能传送系统可帮助您:

  • 通过独立和双向有效载荷移动与控制,实现新的灵活性水平
  • 通过平稳加速/减速和内置防碰撞功能,提高吞吐量和产品质量
  • 通过先进的安全功能,更好地保护人员和设备
  • 采用固态推进技术,提升正常运行时间和可靠性
  • 降低能耗,因车辆仅在运动时消耗能量,并在制动时回收电能
视频
开启全新可能性世界

了解这项颠覆性运输技术如何帮助您提升产量、消除瓶颈并增强性能,让您领先一步。


选择您的系统,提升生产力

您是否知道,您的传送带可能正在限制产线性能?

您的整体生产效率很大程度上取决于传送带将零件进出机器及将产品送至下道工序所需的时间。QuickStick 智能传送系统让您能够快速启停载体,并以极高速度运输货物,使产品更快到达目的地。这意味着机器等待时间更短,创造价值时间更多。

关注产品质量也比以往更轻松。系统包含自动路由和内置防碰撞感应,有助于在整个运输过程中最大化产品质量。

QuickStick 150 智能传送系统
QuickStick 150 智能传送系统
QuickStick 150 智能传送系统
我们的 OuickStick® 150 智能传送系统可通过更快、更清洁、更高效的货物运输方式,让您的运营获得更多收益。
QuickStick HT 智能传送系统
QuickStick HT 智能传送系统
QuickStick HT 智能传送系统
使用我们的 QuickStick® HT 智能传送系统,搬运重达数千公斤的重载货物,实现更灵活、更高效的流程。
准备好实现更快、更灵活的流程了吗?
联系我们
联系分销商

了解智能运动如何在 KUKA 解锁新可能

KUKA 正在寻求为其汽车客户提供更快速度、更高控制和灵活性的更优方案。  QuickStick 智能传送系统非常适合这项工作。

Loading

获取成功所需的知识

在繁忙日程中安排培训可能很困难。因此我们提供 Learning+ 培训订阅,让您可灵活安排团队成员在最合适的时间提升技能。Learning+ 培训订阅结合自定进度电子学习与课堂讲师协作、实验室及其他培训内容,全部在虚拟环境中完成。  通过我们的深入课程,团队可获得更好设计、编程和维护自动化系统所需的技术技能。

Learning+ 订阅式在线学习课程
Learning+ 订阅式在线学习课程
概述
概述
Learning+ 订阅式在线学习课程
参加在线自学学习和虚拟教师指导自动化技术课程培训,广泛涵盖控制、可视化、变频器、运动等领域。
了解更多

Main Image

需要定制解决方案?

我们可协助您将独立推车技术应用于从盎司级到数千磅的各种负载场景。利用定制化解决方案,充分享受 LSM 优势,并精准满足您的需求。

联系我们,了解定制应用
准备好与Rockwell Automation顾问交流了吗?

我们提供行业专长,帮助您设计、实施并支持您的自动化投资。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 独立推车技术
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick 智能传送系统